The Secure Quarter Turn Lock is IP65 and suitable for left or right hand. When the lock is open the key functions as a knob. The key is specific to this lock and must be ordered with the lock. Select Key Chrome Plated (16711E) or Key Black Coated (16712E).
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Azami Tutuş | Bitir | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|
45 Stokta |
0.571 in
14.5 mm
|
Chrome Plated
|
|||
187,5083 TL - 291,6799 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.571 in
14.5 mm
|
Chrome Plated
|
||
187,5083 TL - 291,6799 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.728 in
18.5 mm
|
Black Powder Coated
|
||
11250 Stokta |
1.043 in
26.5 mm
|
Chrome Plated
|
|||
150,5105 TL - 234,1277 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.728 in
18.5 mm
|
Chrome Plated
|
||
49 Stokta |
0.965 in
24.5 mm
|
Chrome Plated
|
|||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.043 in
26.5 mm
|
Black Coated
|
|||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.571 in
14.5 mm
|
Black Coated
|
|||
646 Stokta |
0.965 in
24.5 mm
|
Black Coated
|
|||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.728 in
18.5 mm
|
Chrome Plated
|
|||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.728 in
18.5 mm
|
Chrome Plated
|
|||
187,5083 TL - 291,6799 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.043 in
26.5 mm
|
Black Powder Coated
|
||
187,5083 TL - 291,6799 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.965 in
24.5 mm
|
Black Powder Coated
|
||
187,5083 TL - 291,6799 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.043 in
26.5 mm
|
Black Powder Coated
|
||
187,5083 TL - 291,6799 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.571 in
14.5 mm
|
Chrome Plated
|
||
187,5083 TL - 291,6799 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.728 in
18.5 mm
|
Black Powder Coated
|
||
187,5083 TL - 291,6799 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.728 in
18.5 mm
|
Black Powder Coated
|
||
187,5083 TL - 291,6799 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.571 in
14.5 mm
|
Black Powder Coated
|
||
187,5083 TL - 291,6799 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.571 in
14.5 mm
|
Black Powder Coated
|
||
187,5083 TL - 291,6799 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.965 in
24.5 mm
|
Black Powder Coated
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin