Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Quarter Turn Latch with Wing Knobs are designed to secure doors, cabinets, enclosures, and other access points. They are operated by twisting the knob 90 degrees, which causes the latch to engage or disengage, making them ideal for applications requiring frequent opening and shutting. Each lock comes with an outer sealing gasket and an assembly nut.
It is made to be easy and quick to install by inserting it into the installation hole and tightening the nut. The range of products includes various materials, finishes, and grip ranges that are utilised in various applications, such as electrical enclosures, furniture cabinets, and equipment covers.
Series Code :SR5522
Seri Kodu: SR5522
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Azami Tutuş | Mil Uzunluğu | Bitir | Gövde Malzemesi | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
661,2704 TL - 1.028,6427 TL | 50 Stokta |
1.043 in
26.5 mm
|
|
|
|
||
1.304,1689 TL - 2.028,7071 TL | 42 Stokta |
0.965 in
24.5 mm
|
|
|
|
||
1232 Stokta |
0.728 in
18.5 mm
|
|
|
|
|||
1.374,2588 TL - 2.137,736 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.965 in
24.5 mm
|
|
|
|
||
638,9085 TL - 993,8576 TL | 50 Stokta |
1.122 in
28.5 mm
|
|
|
|
||
65,4581 TL - 101,8241 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.043 in
26.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
236,5691 TL - 331,1967 TL | 15504 Stokta |
0.709 in
18.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
|
||
236,5691 TL - 283,8829 TL | 617 Stokta |
0.531 in
13.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
|
||
236,5691 TL - 283,8829 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.531 in
13.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
|
||
1.304,1689 TL - 2.028,7071 TL | 41 Stokta |
1.043 in
26.5 mm
|
|
|
|
||
2654047001E | 638,9085 TL - 993,8576 TL | 50 Stokta |
1.122 in
28.5 mm
|
|
|
|
|
1.374,2588 TL - 2.137,736 TL | 50 Stokta |
0.728 in
18.5 mm
|
|
|
|
||
19 Stokta |
0.728 in
18.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
|||
120,269 TL - 133,6322 TL | 34 Stokta |
0.335 in
8.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.043 in
26.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
|||
90,0205 TL - 140,0319 TL | 8 Stokta |
0.728 in
18.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Chrome Plated
|
Die Cast Zinc Alloy
|
||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.965 in
24.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
|||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.122 in
28.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Powder Coated
|
Die Cast Zinc Alloy
|
|||
64,2858 TL - 100,0004 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.043 in
26.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Chrome Plated
|
Die Cast Zinc Alloy
|
||
40 Stokta |
0.571 in
14.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin