Menü Arama

Çeyrek Tur Kilitler - Kelebek Kilit

Stokta

Quarter Turn Latch with Wing Knobs are designed to secure doors, cabinets, enclosures, and other access points. They are operated by twisting the knob 90 degrees, which causes the latch to engage or disengage, making them ideal for applications requiring frequent opening and shutting. Each lock comes with an outer sealing gasket and an assembly nut.

It is made to be easy and quick to install by inserting it into the installation hole and tightening the nut. The range of products includes various materials, finishes, and grip ranges that are utilised in various applications, such as electrical enclosures, furniture cabinets, and equipment covers.

  • Material: PA and Die Cast Zinc Alloy
  • Finishes: Chrome Plate and Black Powder Coating


Series Code :SR5522

Seri Kodu: SR5522

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
74 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Azami Tutuş Mil Uzunluğu Bitir Gövde Malzemesi Satın Al
661,2704 TL - 1.028,6427 TL 50 Stokta
26.5 mm
1.304,1689 TL - 2.028,7071 TL 42 Stokta
24.5 mm
1232 Stokta
18.5 mm
1.374,2588 TL - 2.137,736 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
24.5 mm
638,9085 TL - 993,8576 TL 50 Stokta
28.5 mm
65,4581 TL - 101,8241 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
26.5 mm
45.0 mm
236,5691 TL - 331,1967 TL 15504 Stokta
18.0 mm
40.0 mm
236,5691 TL - 283,8829 TL 617 Stokta
13.5 mm
40.0 mm
236,5691 TL - 283,8829 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
13.5 mm
40.0 mm
1.304,1689 TL - 2.028,7071 TL 41 Stokta
26.5 mm
2654047001E 638,9085 TL - 993,8576 TL 50 Stokta
28.5 mm
1.374,2588 TL - 2.137,736 TL 50 Stokta
18.5 mm
19 Stokta
18.5 mm
45.0 mm
120,269 TL - 133,6322 TL 34 Stokta
8.5 mm
45.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
26.5 mm
45.0 mm
90,0205 TL - 140,0319 TL 8 Stokta
18.5 mm
40.0 mm
Chrome Plated
Die Cast Zinc Alloy
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
24.5 mm
45.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
28.5 mm
45.0 mm
Powder Coated
Die Cast Zinc Alloy
64,2858 TL - 100,0004 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
26.5 mm
40.0 mm
Chrome Plated
Die Cast Zinc Alloy
40 Stokta
14.5 mm
45.0 mm
  • / 4
Çeyrek Dönüşlü Kilit Kelebek Topuz 26.5 mm 316 Stainless Steel

2654036002E

Fiyat Aralığı
1.028,6427 TL - 661,2704 TL

Stok Seviyeleri
50 Stokta
Özellikler
  • Kavrama Aralığı
    26.5 mm
  • Montaj Deliği Uzunluğu
    22.2 mm
  • Montaj Deliği Genişliği
    20.2 mm
  • Mil Malzemesi
    Stainless Steel
  • Anahtar Tipi
    Anahtarsız
Çeyrek Dönüşlü Kilit Kelebek Topuz 24.5 mm 316 Stainless Steel

2654034002E

Fiyat Aralığı
2.028,7071 TL - 1.304,1689 TL

Stok Seviyeleri
42 Stokta
Özellikler
  • Kavrama Aralığı
    24.5 mm
  • Montaj Deliği Uzunluğu
    22.2 mm
  • Montaj Deliği Genişliği
    20.2 mm
  • Mil Malzemesi
    Stainless Steel
  • Anahtar Tipi
    Anahtarsız
Çeyrek Dönüşlü Kilit Kelebek Topuz 18.5 mm Stainless Steel

2654030001E


Stok Seviyeleri
1232 Stokta
Özellikler
  • Kavrama Aralığı
    18.5 mm
  • Montaj Deliği Uzunluğu
    22.2 mm
  • Montaj Deliği Genişliği
    20.2 mm
  • Mil Malzemesi
    Stainless Steel
  • Anahtar Tipi
    Anahtarsız
Çeyrek Dönüşlü Kilit Kelebek Topuz 24.5 mm Stainless Steel

2654034001E

Fiyat Aralığı
2.137,736 TL - 1.374,2588 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kavrama Aralığı
    24.5 mm
  • Montaj Deliği Uzunluğu
    22.2 mm
  • Montaj Deliği Genişliği
    20.2 mm
  • Mil Malzemesi
    Stainless Steel
  • Anahtar Tipi
    Anahtarsız
Çeyrek Dönüşlü Kilit Kelebek Topuz 28.5 mm 316 Stainless Steel

2654047002E

Fiyat Aralığı
993,8576 TL - 638,9085 TL

Stok Seviyeleri
50 Stokta
Özellikler
  • Kavrama Aralığı
    28.5 mm
  • Montaj Deliği Uzunluğu
    22.2 mm
  • Montaj Deliği Genişliği
    20.2 mm
  • Mil Malzemesi
    Stainless Steel
  • Anahtar Tipi
    Anahtarsız
Çeyrek Dönüşlü Kilit Kelebek Topuz 26.5 mm Nylon

0652000361E

Fiyat Aralığı
101,8241 TL - 65,4581 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Mil Uzunluğu
    45.0 mm
  • Hazne Yüksekliği
    18.5 mm
  • Kavrama Aralığı
    26.5 mm
  • Montaj Deliği Uzunluğu
    22.2 mm
  • Montaj Deliği Genişliği
    20.2 mm
Çeyrek Dönüşlü Kilit Kelebek Topuz 18.0 mm PA

497580

Fiyat Aralığı
331,1967 TL - 236,5691 TL

Stok Seviyeleri
15504 Stokta
Özellikler
  • Mil Uzunluğu
    40.0 mm
  • Kavrama Aralığı
    18.0 mm
  • Mil Malzemesi
    PA
  • Renk
    Black
  • Anahtar Tipi
    Dönüşlü Mandallı Anahtar
Çeyrek Dönüşlü Kilit Kelebek Topuz 13.5 mm PA

497581

Fiyat Aralığı
283,8829 TL - 236,5691 TL

Stok Seviyeleri
617 Stokta
Özellikler
  • Mil Uzunluğu
    40.0 mm
  • Kavrama Aralığı
    13.5 mm
  • Mil Malzemesi
    PA
  • Renk
    Black
  • Anahtar Tipi
    Dönüşlü Mandallı Dirsekli Anahtar
Çeyrek Dönüşlü Kilit Kelebek Topuz 13.5 mm PA

497579

Fiyat Aralığı
283,8829 TL - 236,5691 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Mil Uzunluğu
    40.0 mm
  • Kavrama Aralığı
    13.5 mm
  • Mil Malzemesi
    PA
  • Renk
    Black
  • Anahtar Tipi
    Dönüşlü Mandallı Anahtar
Çeyrek Dönüşlü Kilit Kelebek Topuz 26.5 mm Stainless Steel

2654036001E

Fiyat Aralığı
2.028,7071 TL - 1.304,1689 TL

Stok Seviyeleri
41 Stokta
Özellikler
  • Kavrama Aralığı
    26.5 mm
  • Montaj Deliği Uzunluğu
    22.2 mm
  • Montaj Deliği Genişliği
    20.2 mm
  • Mil Malzemesi
    Stainless Steel
  • Anahtar Tipi
    Anahtarsız
Çeyrek Dönüşlü Kilit Kelebek Topuz 28.5 mm Stainless Steel

2654047001E

Fiyat Aralığı
993,8576 TL - 638,9085 TL

Stok Seviyeleri
50 Stokta
Özellikler
  • Kavrama Aralığı
    28.5 mm
  • Montaj Deliği Uzunluğu
    22.2 mm
  • Montaj Deliği Genişliği
    20.2 mm
  • Mil Malzemesi
    Stainless Steel
  • Anahtar Tipi
    Anahtarsız
Çeyrek Dönüşlü Kilit Kelebek Topuz 18.5 mm 316 Stainless Steel

2654030002E

Fiyat Aralığı
2.137,736 TL - 1.374,2588 TL

Stok Seviyeleri
50 Stokta
Özellikler
  • Kavrama Aralığı
    18.5 mm
  • Montaj Deliği Uzunluğu
    22.2 mm
  • Montaj Deliği Genişliği
    20.2 mm
  • Mil Malzemesi
    Stainless Steel
  • Anahtar Tipi
    Anahtarsız
Çeyrek Dönüşlü Kilit Anahtarsız 18.5 mm

065120030E


Stok Seviyeleri
19 Stokta
Özellikler
  • Mil Uzunluğu
    45.0 mm
  • Hazne Yüksekliği
    18.5 mm
  • Kavrama Aralığı
    18.5 mm
  • Montaj Deliği Uzunluğu
    22.2 mm
  • Montaj Deliği Genişliği
    20.2 mm
Çeyrek Dönüşlü Kilit Anahtarsız 8.5 mm

065110060E

Fiyat Aralığı
133,6322 TL - 120,269 TL

Stok Seviyeleri
34 Stokta
Özellikler
  • Mil Uzunluğu
    45.0 mm
  • Hazne Yüksekliği
    18.5 mm
  • Kavrama Aralığı
    8.5 mm
  • Montaj Deliği Uzunluğu
    22.2 mm
  • Montaj Deliği Genişliği
    20.2 mm
Çeyrek Dönüşlü Kilit Anahtarsız 26.5 mm

065120036E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Mil Uzunluğu
    45.0 mm
  • Hazne Yüksekliği
    18.5 mm
  • Kavrama Aralığı
    26.5 mm
  • Montaj Deliği Uzunluğu
    22.2 mm
  • Montaj Deliği Genişliği
    20.2 mm
Çeyrek Dönüşlü Kilit Kelebek Topuz 18.5 mm Steel

0621130E

Fiyat Aralığı
140,0319 TL - 90,0205 TL

Stok Seviyeleri
8 Stokta
Özellikler
  • Mil Uzunluğu
    40.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    20.0 mm
  • Hazne Yüksekliği
    18.5 mm
  • Topuz Yüksekliği
    40.0 mm
  • Kavrama Aralığı
    18.5 mm
Çeyrek Dönüşlü Kilit Cam Latch 22.2 mm 20.2 mm Nylon

065200034E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Mil Uzunluğu
    45.0 mm
  • Hazne Yüksekliği
    18.5 mm
  • Kavrama Aralığı
    24.5 mm
  • Montaj Deliği Uzunluğu
    22.2 mm
  • Montaj Deliği Genişliği
    20.2 mm
Çeyrek Dönüşlü Kilit Kelebek Topuz 28.5 mm Steel

3621247E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Mil Uzunluğu
    45.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    19.5 mm
  • Hazne Yüksekliği
    18.5 mm
  • Topuz Yüksekliği
    45.0 mm
  • Kavrama Aralığı
    28.5 mm
Çeyrek Dönüşlü Kilit Kelebek Topuz 26.5 mm Steel

0621136E

Fiyat Aralığı
100,0004 TL - 64,2858 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Mil Uzunluğu
    40.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    20.0 mm
  • Hazne Yüksekliği
    18.5 mm
  • Topuz Yüksekliği
    40.0 mm
  • Kavrama Aralığı
    26.5 mm
Çeyrek Dönüşlü Kilit Cam Latch 22.2 mm 20.2 mm Nylon

065200038E


Stok Seviyeleri
40 Stokta
Özellikler
  • Mil Uzunluğu
    45.0 mm
  • Hazne Yüksekliği
    18.5 mm
  • Kavrama Aralığı
    14.5 mm
  • Montaj Deliği Uzunluğu
    22.2 mm
  • Montaj Deliği Genişliği
    20.2 mm