Quarter Turn Latch with Wing Knobs are designed to secure doors, cabinets, enclosures, and other access points. They are operated by twisting the knob 90 degrees, which causes the latch to engage or disengage, making them ideal for applications requiring frequent opening and shutting. Each lock comes with an outer sealing gasket and an assembly nut.
It is made to be easy and quick to install by inserting it into the installation hole and tightening the nut. The range of products includes various materials, finishes, and grip ranges that are utilised in various applications, such as electrical enclosures, furniture cabinets, and equipment covers.
Series Code :SR5522
Seri Kodu: SR5522
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Azami Tutuş | Mil Uzunluğu | Bitir | Gövde Malzemesi | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2312 Stokta |
0.965 in
24.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Powder Coated
|
Die Cast Zinc Alloy
|
|||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.728 in
18.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
No Finish
|
Polyamide
|
|||
40 Stokta |
0.571 in
14.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
|||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.886 in
22.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
No Finish
|
Polyamide
|
|||
90,0205 TL - 140,0319 TL | 8 Stokta |
0.728 in
18.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Chrome Plated
|
Die Cast Zinc Alloy
|
||
3686 Stokta |
0.335 in
8.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
|||
8 Stokta |
1.122 in
28.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
|||
90,0205 TL - 140,0319 TL | 53 Stokta |
0.965 in
24.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Chrome Plated
|
Die Cast Zinc Alloy
|
||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.965 in
24.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Chrome Plated
|
Die Cast Zinc Alloy
|
|||
340 Stokta |
0.728 in
18.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Chrome Plated
|
Die Cast Zinc Alloy
|
|||
25 Stokta |
1.122 in
28.5 mm
|
|
Chrome Plated
|
|
|||
13 Stokta |
0.709 in
18.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
|||
14 Stokta |
0.709 in
18.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
|||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.965 in
24.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
|||
64,2858 TL - 100,0004 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.043 in
26.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Chrome Plated
|
Die Cast Zinc Alloy
|
||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.571 in
14.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Powder Coated
|
Die Cast Zinc Alloy
|
|||
4497 Stokta |
1.043 in
26.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Chrome Plated
|
|
|||
375 Stokta |
0.728 in
18.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
No Finish
|
Polyamide
|
|||
1424 Stokta |
0.965 in
24.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
No Finish
|
Polyamide
|
|||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.728 in
18.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Powder Coated
|
Die Cast Zinc Alloy
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin