The Easy Fixing Quarter Turn Lock is easily fitted into a cut out and secured with the help of a clip. It is suitable for left and right hand.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Kulp Tipi | Azami Tutuş | Anahtar Tipi | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|
45 Stokta |
Göbekle Çalışan Tutamak
|
1.122 in
28.5 mm
|
Altıgen Tahrikli Anahtar
|
|||
74,9416 TL - 83,2686 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Anahtarlı Tutamak
|
0.965 in
24.5 mm
|
Oluklu Anahtar
|
||
59500 Stokta |
Göbekle Çalışan Tutamak
|
0.335 in
8.5 mm
|
Oluklu Anahtar
|
|||
67,5073 TL - 105,0111 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Göbekle Çalışan Tutamak
|
0.335 in
8.5 mm
|
5 mm Çift Uçlu Anahtar
|
||
50,6305 TL - 78,7584 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Göbekle Çalışan Tutamak
|
0.571 in
14.5 mm
|
5 mm Çift Uçlu Anahtar
|
||
918,8636 TL - 1.020,9594 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Göbekle Çalışan Tutamak
|
1.043 in
26.5 mm
|
Altıgen Tahrikli Anahtar
|
||
968,7421 TL - 1.506,9322 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Göbekle Çalışan Tutamak
|
0.728 in
18.5 mm
|
Altıgen Tahrikli Anahtar
|
||
756,8299 TL - 1.177,2908 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Göbekle Çalışan Tutamak
|
0.335 in
8.5 mm
|
Altıgen Tahrikli Anahtar
|
||
826,973 TL - 1.286,4024 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Göbekle Çalışan Tutamak
|
0.571 in
14.5 mm
|
Altıgen Tahrikli Anahtar
|
||
50,6305 TL - 78,7584 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Göbekle Çalışan Tutamak
|
0.728 in
18.5 mm
|
8 mm Üçgen Anahtar
|
||
67,5073 TL - 105,0111 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Göbekle Çalışan Tutamak
|
0.965 in
24.5 mm
|
5 mm Çift Uçlu Anahtar
|
||
50,6305 TL - 78,7584 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Göbekle Çalışan Tutamak
|
0.728 in
18.5 mm
|
Oluklu Anahtar
|
||
50,6305 TL - 78,7584 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Göbekle Çalışan Tutamak
|
1.122 in
28.5 mm
|
8 mm Kare Anahtar
|
||
50,6305 TL - 78,7584 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Göbekle Çalışan Tutamak
|
0.335 in
8.5 mm
|
8 mm Kare Anahtar
|
||
67,5073 TL - 105,0111 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Göbekle Çalışan Tutamak
|
0.886 in
22.5 mm
|
8 mm Üçgen Anahtar
|
||
50,6305 TL - 78,7584 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Göbekle Çalışan Tutamak
|
0.571 in
14.5 mm
|
8 mm Kare Anahtar
|
||
50,6305 TL - 78,7584 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Göbekle Çalışan Tutamak
|
0.571 in
14.5 mm
|
8 mm Üçgen Anahtar
|
||
50,6305 TL - 78,7584 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Göbekle Çalışan Tutamak
|
0.886 in
22.5 mm
|
8 mm Kare Anahtar
|
||
50,6305 TL - 78,7584 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Göbekle Çalışan Tutamak
|
1.122 in
28.5 mm
|
8 mm Üçgen Anahtar
|
||
55,6038 TL - 86,4948 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Göbekle Çalışan Tutamak
|
0.886 in
22.5 mm
|
Oluklu Anahtar
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin