The Easy Fixing Quarter Turn Lock is easily fitted into a cut out and secured with the help of a clip. It is suitable for left and right hand.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Kulp Tipi | Azami Tutuş | Anahtar Tipi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50,6305 TL - 78,7584 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Göbekle Çalışan Tutamak
|
1.043 in
26.5 mm
|
5 mm Çift Uçlu Anahtar
|
||
| 67,5073 TL - 105,0111 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Göbekle Çalışan Tutamak
|
0.886 in
22.5 mm
|
5 mm Çift Uçlu Anahtar
|
||
| 50,6305 TL - 78,7584 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Göbekle Çalışan Tutamak
|
0.886 in
22.5 mm
|
8 mm Kare Anahtar
|
||
| 50,6305 TL - 78,7584 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Göbekle Çalışan Tutamak
|
0.965 in
24.5 mm
|
Oluklu Anahtar
|
||
| 55,6038 TL - 86,4948 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Göbekle Çalışan Tutamak
|
1.122 in
28.5 mm
|
Oluklu Anahtar
|
||
| 50,6305 TL - 78,7584 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Göbekle Çalışan Tutamak
|
0.335 in
8.5 mm
|
8 mm Kare Anahtar
|
||
| 67,5073 TL - 105,0111 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Göbekle Çalışan Tutamak
|
0.886 in
22.5 mm
|
8 mm Üçgen Anahtar
|
||
| 50,6305 TL - 78,7584 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Göbekle Çalışan Tutamak
|
1.122 in
28.5 mm
|
5 mm Çift Uçlu Anahtar
|
||
| 67,2602 TL - 104,6267 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Göbekle Çalışan Tutamak
|
0.965 in
24.5 mm
|
8 mm Kare Anahtar
|
||
| 50,6305 TL - 78,7584 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Göbekle Çalışan Tutamak
|
0.571 in
14.5 mm
|
Oluklu Anahtar
|
||
| 55,6038 TL - 86,4948 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Göbekle Çalışan Tutamak
|
0.728 in
18.5 mm
|
5 mm Çift Uçlu Anahtar
|
||
| 50,6305 TL - 78,7584 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Göbekle Çalışan Tutamak
|
0.728 in
18.5 mm
|
8 mm Kare Anahtar
|
||
| 55,6038 TL - 86,4948 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Göbekle Çalışan Tutamak
|
0.886 in
22.5 mm
|
Oluklu Anahtar
|
||
| 74,9416 TL - 83,2686 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Anahtarlı Tutamak
|
0.728 in
18.5 mm
|
8 mm Üçgen Anahtar
|
||
| 74,9416 TL - 83,2686 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Anahtarlı Tutamak
|
0.965 in
24.5 mm
|
Oluklu Anahtar
|
||
| 74,9416 TL - 83,2686 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Anahtarlı Tutamak
|
0.728 in
18.5 mm
|
8 mm Kare Anahtar
|
||
| 45 Stokta |
Göbekle Çalışan Tutamak
|
1.122 in
28.5 mm
|
Altıgen Tahrikli Anahtar
|
|||
| 67,5073 TL - 105,0111 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Göbekle Çalışan Tutamak
|
0.335 in
8.5 mm
|
5 mm Çift Uçlu Anahtar
|
||
| 74,9416 TL - 83,2686 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Anahtarlı Tutamak
|
0.965 in
24.5 mm
|
Oluklu Anahtar
|
||
| 50,6305 TL - 78,7584 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Göbekle Çalışan Tutamak
|
0.571 in
14.5 mm
|
5 mm Çift Uçlu Anahtar
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin