Handle Turn Cam Latches - Adjustable used for electronic panels, doors, cabinets and other similar installations.
These latches offer exceptional durability and security making them the ideal choice for industrial, commercial, and high-stakes environments. These latches are quick and easy to install. They are perfect for situations requiring lightweight access and can be put on doors of any thickness.
Its handle is removable therefore not mandatory, and when not in use the lock can be opened with a 9mm triangular key.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Mandal Malzemesi | Stil | Kulp Biçimi | Kavrama Aralığı | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
PA
|
Reverse Deep Cam
|
No Handle
|
0.335 - 1.969 in
8.5 - 50.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
PA
|
Straight Cam
|
Yıldız Kulp
|
0.728 - 2.362 in
18.5 - 60.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Zinc Alloy
|
Offset Cam
|
Yıldız Kulp
|
1.043 - 2.677 in
26.5 - 68.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Zinc Alloy
|
Deep Cam
|
No Handle
|
1.122 - 2.756 in
28.5 - 70.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Zinc Alloy
|
Straight Cam
|
Yıldız Kulp
|
0.728 - 2.362 in
18.5 - 60.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Zinc Alloy
|
Reverse Deep Cam
|
Yıldız Kulp
|
0.335 - 1.969 in
8.5 - 50.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Zinc Alloy
|
Offset Cam
|
Yıldız Kulp
|
1.043 - 2.677 in
26.5 - 68.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Zinc Alloy
|
Reverse Offset Cam
|
Yıldız Kulp
|
0.571 - 2.205 in
14.5 - 56.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Zinc Alloy
|
Reverse Offset Cam
|
No Handle
|
0.571 - 2.205 in
14.5 - 56.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Zinc Alloy
|
Straight Cam
|
No Handle
|
0.728 - 2.362 in
18.5 - 60.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Zinc Alloy
|
Reverse Deep Cam
|
Yıldız Kulp
|
0.335 - 1.969 in
8.5 - 50.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Zinc Alloy
|
Offset Cam
|
No Handle
|
1.043 - 2.677 in
26.5 - 68.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
PA
|
Reverse Offset Cam
|
No Handle
|
1.122 - 2.205 in
28.5 - 56.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
PA
|
Straight Cam
|
Yıldız Kulp
|
0.728 - 2.362 in
18.5 - 60.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
PA
|
Offset Cam
|
Yıldız Kulp
|
1.043 - 2.677 in
26.5 - 68.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
PA
|
Reverse Offset Cam
|
Yıldız Kulp
|
0.571 - 2.205 in
14.5 - 56.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
PA
|
Offset Cam
|
Yıldız Kulp
|
1.043 - 2.677 in
26.5 - 68.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
PA
|
Reverse Offset Cam
|
No Handle
|
0.571 - 2.205 in
14.5 - 56.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
PA
|
Deep Cam
|
No Handle
|
1.122 - 2.756 in
28.5 - 70.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
PA
|
Reverse Deep Cam
|
Yıldız Kulp
|
0.335 - 1.969 in
8.5 - 50.0 mm
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin