Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Featured with Padlock Fittings for additional security option when sealed with a padlock. They are also fitted with a rubber gasket for additional sealing properties. On offer are right and left hand door orientations and an array of grip ranges
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Montaj Deliği Genişliği | Bitir | Montaj Deliği Uzunluğu | Kavrama Aralığı | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 147,0207 TL - 163,3564 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.795 in
20.2 mm
|
Raw
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 147,0207 TL - 163,3564 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.795 in
20.2 mm
|
Raw
|
0.874 in
22.2 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 107,6725 TL - 150,7416 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.795 in
20.2 mm
|
Black Powder Coated
|
0.874 in
22.2 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
| 94,4234 TL - 146,8812 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.795 in
20.2 mm
|
Black Powder Coated
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin