Cam Latches with compression have a T-shaped handle. They are designed to offer secure access to panels and doors, courtesy of the rotating cam (pawl).
The cam is secured by engaging the frame or keeper on the back side. These latches come with standard technology. Ideally used for cabinets that require better sealing under vibration conditions.
Cam sold separately
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Kulp Uzunluğu | Mandal Biçim | Kilitlenme Tipi | Renk | Mandal Malzemesi | Kavrama Uzunluğu | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.15 in
80.0 mm
|
|
|
|
|
|
|||
| 960 Stokta |
3.15 in
80.0 mm
|
|
|
|
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.15 in
80.0 mm
|
|
|
|
|
|
|||
| 72 Stokta |
3.15 in
80.0 mm
|
|
|
|
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.37 in
111.0 mm
|
Cam Latch
|
Silindirsiz
|
Gri
|
Zamak
|
1.043 in
26.5 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.37 in
111.0 mm
|
Cam Latch
|
Silindirsiz
|
Gri
|
Zamak
|
1.122 in
28.5 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.37 in
111.0 mm
|
Cam Latch
|
Silindirsiz
|
Gri
|
Zamak
|
0.965 in
24.5 mm
|
|||
| 1139 Stokta |
3.15 in
80.0 mm
|
|
|
|
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.37 in
111.0 mm
|
Cam Latch
|
Silindirsiz
|
Gri
|
Zamak
|
0.335 in
8.5 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.37 in
111.0 mm
|
Cam Latch
|
Silindirsiz
|
Gri
|
Zamak
|
0.728 in
18.5 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.37 in
111.0 mm
|
Cam Latch
|
Silindirsiz
|
Gri
|
Zamak
|
0.571 in
14.5 mm
|
|||
| 9 Stokta |
3.15 in
80.0 mm