Menü Arama

Çeyrek Tur Yaylı Sürgüler

Stokta

Quarter Turn Latches with spring are ideal for use on electrical cabinets and enclosures. Seven head styles and six grip ranges are available, as well as two material options (stainless steel and die cast zinc alloy), in a choice of finishes. The variations are wide ranging for this product.

  • IP65 rated
  • Finishes include; stainless steel, black powder coated or chrome plated.


Series Code :SR5530

Seri Kodu: SR5530

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
21 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Azami Tutuş Mandal Biçim Renk Bitir Malzeme Kafa Stili Anahtar Tipi Satın Al
402,8188 TL - 447,5764 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
18.5 mm
Yaylı Çeyrek Tur
Chrome Plated
Stainless Steel
7.0 mm Triangle
7 mm Üçgen Anahtar
  • / 2
Quarter Turn Spring Latch 18.5 mm 7.0 mm Triangle Key

1060403740001E

Fiyat Aralığı
447,5764 TL - 402,8188 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Bitir
    Chrome Plated
  • Malzeme
    Stainless Steel
  • Kulp Tipi
    Göbekle Çalışan Tutamak
  • Mandal Biçim
    Yaylı Çeyrek Tur
  • Kafa Stili
    7.0 mm Triangle