Menü Arama

Fan Ayakları

Stokta

Fan accessories provide protection and mounting for small DC and AC fans suitable for industrial and computing applications. Silicon Fan Mountings offer a simpler, faster installation method than conventional screw mounts. Fan Mounts have a high elongation rubber for easy fan mounting and component assembly and provides shock and vibration protection. They are ideal for the cooling of electronic applications with a protection solution and are simple to install whilst providing prevention of dust ingress and protection to the user from accidental damage and bodily harm.

Series Code :SRRCOFM

Seri Kodu: SRRCOFM

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
50 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Malzeme Fan Boyutu Montaj Yöntemi Satın Al
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
ABS
125.0 mm
Klipsli
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
ABS
125.0 mm
Klipsli
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
ABS
125.0 mm
Klipsli
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
ABS
125.0 mm
Klipsli
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Stainless Steel
127.0 mm
Vida
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
ABS
125.0 mm
Klipsli
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
ABS
125.0 mm
Klipsli
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
ABS
125.0 mm
Klipsli
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
ABS
125.0 mm
Klipsli
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
ABS
125.0 mm
Klipsli
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
ABS
125.0 mm
Klipsli
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
ABS
125.0 mm
Klipsli
3400 Stokta
Steel
40.0 mm
Vida
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
ABS
40.0 mm
Vida
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Steel
50.0 mm
Vida
63954 Stokta
ABS
120.0 mm
Kör
112340 Stokta
Steel
80.0 mm
Vida
1115 Stokta
Steel
25.0 mm
Vida
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Steel
240.0 mm
Vida
6840 Stokta
  • / 3
Plastic Snap In Fan Guard Clip On 125.0 mm ABS Grey

230020200E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Gri
  • Tam Malzeme
    Poli (Akrilonitril Bütadiyen Stiren)
  • Montaj Yöntemi
    Klipsli
  • Biçim
    Square
  • Fan Boyutu
    125.0 mm
Plastic Snap In Fan Guard Clip On 125.0 mm ABS Grey

230020101E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Gri
  • Tam Malzeme
    Poli (Akrilonitril Bütadiyen Stiren)
  • Montaj Yöntemi
    Klipsli
  • Biçim
    Square
  • Fan Boyutu
    125.0 mm
Plastic Snap In Fan Guard Clip On 125.0 mm ABS Black

230020300E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Poli (Akrilonitril Bütadiyen Stiren)
  • Montaj Yöntemi
    Klipsli
  • Biçim
    Square
  • Fan Boyutu
    125.0 mm
Plastic Snap In Fan Guard Clip On 125.0 mm ABS Grey

230020202E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Gri
  • Tam Malzeme
    Poli (Akrilonitril Bütadiyen Stiren)
  • Montaj Yöntemi
    Klipsli
  • Biçim
    Square
  • Fan Boyutu
    125.0 mm
Teşhir Tutamakları Vida 127.0 mm Stainless Steel Natural

1330196


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Stainless Steel
  • Montaj Yöntemi
    Vida
  • Fan Boyutu
    127.0 mm
  • Toplam Genişlik
    127.0 mm
Plastic Snap In Fan Guard Clip On 125.0 mm ABS Black

230020302E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Poli (Akrilonitril Bütadiyen Stiren)
  • Montaj Yöntemi
    Klipsli
  • Biçim
    Square
  • Fan Boyutu
    125.0 mm
Plastic Snap In Fan Guard Clip On 125.0 mm ABS Grey

230020100E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Gri
  • Tam Malzeme
    Poli (Akrilonitril Bütadiyen Stiren)
  • Montaj Yöntemi
    Klipsli
  • Biçim
    Square
  • Fan Boyutu
    125.0 mm
Plastic Snap In Fan Guard Clip On 125.0 mm ABS Grey

230020103E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Gri
  • Tam Malzeme
    Poli (Akrilonitril Bütadiyen Stiren)
  • Montaj Yöntemi
    Klipsli
  • Biçim
    Square
  • Fan Boyutu
    125.0 mm
Plastic Snap In Fan Guard Clip On 125.0 mm ABS Grey

230020102E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Gri
  • Tam Malzeme
    Poli (Akrilonitril Bütadiyen Stiren)
  • Montaj Yöntemi
    Klipsli
  • Biçim
    Square
  • Fan Boyutu
    125.0 mm
Plastic Snap In Fan Guard Clip On 125.0 mm ABS Grey

230020203E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Gri
  • Tam Malzeme
    Poli (Akrilonitril Bütadiyen Stiren)
  • Montaj Yöntemi
    Klipsli
  • Biçim
    Square
  • Fan Boyutu
    125.0 mm
Plastic Snap In Fan Guard Clip On 125.0 mm ABS Black

230020303E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Poli (Akrilonitril Bütadiyen Stiren)
  • Montaj Yöntemi
    Klipsli
  • Biçim
    Square
  • Fan Boyutu
    125.0 mm
Plastic Snap In Fan Guard Clip On 125.0 mm ABS Grey

230020201E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Gri
  • Tam Malzeme
    Poli (Akrilonitril Bütadiyen Stiren)
  • Montaj Yöntemi
    Klipsli
  • Biçim
    Square
  • Fan Boyutu
    125.0 mm
Fan Mahfazası Vida 40.0 mm Steel

RCOFM-40


Stok Seviyeleri
3400 Stokta
Özellikler
  • Tam Malzeme
    Steel
  • Montaj Yöntemi
    Vida
  • Biçim
    Circle
  • Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe
    32.0 mm
  • Fan Boyutu
    40.0 mm
Fan Mahfazası Vida 40.0 mm ABS Black

1221639


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Poli (Akrilonitril Bütadiyen Stiren)
  • Montaj Yöntemi
    Vida
  • Biçim
    Square
  • Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe
    32.0 mm
Fan Mahfazası Vida 50.0 mm Steel

RCOFM-50


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tam Malzeme
    Steel
  • Montaj Yöntemi
    Vida
  • Biçim
    Circle
  • Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe
    41.1 mm
  • Fan Boyutu
    50.0 mm
Fan Mahfazası İtmeli 120.0 mm ABS Siyah

FGPT-120


Stok Seviyeleri
63954 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Poli (Akrilonitril Bütadiyen Stiren)
  • Montaj Yöntemi
    Kör
  • Biçim
    Square
  • Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe
    104.0 mm
Fan Mahfazası Vida 80.0 mm Steel

RCOFM-80


Stok Seviyeleri
112340 Stokta
Özellikler
  • Tam Malzeme
    Steel
  • Montaj Yöntemi
    Vida
  • Biçim
    Circle
  • Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe
    71.5 mm
  • Fan Boyutu
    80.0 mm
Fan Mahfazası Vida 25.0 mm Steel

RCOFM-25


Stok Seviyeleri
1115 Stokta
Özellikler
  • Tam Malzeme
    Steel
  • Montaj Yöntemi
    Vida
  • Biçim
    Circle
  • Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe
    28.2 mm
  • Fan Boyutu
    25.0 mm
Fan Mahfazası Screw 240.0 mm Steel

1221661


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tam Malzeme
    Mild Steel
  • Montaj Yöntemi
    Vida
  • Biçim
    Circle
  • Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe
    240.0 mm
  • Fan Boyutu
    240.0 mm
Fan Mahfazası 4.1 mm 60.5 mm 25% Glass Filled Nylon 6.6 Siyah

RFG-060-T


Stok Seviyeleri
6840 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    %25 Cam Dolgulu Poliamid 6.6
  • Toplam Genişlik
    60.5 mm
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-0
  • GTIP Numarası
    3926909790