Menü Arama

Fan Ayakları

Stokta

Fan accessories provide protection and mounting for small DC and AC fans suitable for industrial and computing applications. Silicon Fan Mountings offer a simpler, faster installation method than conventional screw mounts. Fan Mounts have a high elongation rubber for easy fan mounting and component assembly and provides shock and vibration protection. They are ideal for the cooling of electronic applications with a protection solution and are simple to install whilst providing prevention of dust ingress and protection to the user from accidental damage and bodily harm.

Series Code :SRRCOFM

Seri Kodu: SRRCOFM

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
50 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Malzeme Fan Boyutu Montaj Yöntemi Satın Al
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
ABS
120.0 mm
Vida
49334 Stokta
Steel
150.0 mm
Vida
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
14760 Stokta
ABS
92.0 mm
Kör
172410 Stokta
Steel
60.0 mm
Vida
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Steel
92.0 mm
Vida
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
ABS
80.0 mm
Kör
3400 Stokta
Steel
40.0 mm
Vida
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Steel
120.0 mm
Vida
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
ABS
162.0 mm
Vida
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Steel
162.0 mm
Vida
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
ABS
60.0 mm
Vida
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Steel
50.0 mm
Vida
1400 Stokta
Steel
153.5 mm
Vida
129285 Stokta
63954 Stokta
ABS
120.0 mm
Kör
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
ABS
80.0 mm
Vida
3000 Stokta
Steel
120.0 mm
Vida
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
ABS
92.0 mm
Vida
  • / 3
Fan Mahfazası Screw 120.0 mm ABS Black

1221643


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Poli (Akrilonitril Bütadiyen Stiren)
  • Montaj Yöntemi
    Vida
  • Biçim
    Square
  • Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe
    104.9 mm
Fan Mahfazası Vida 150.0 mm Steel

RCOFM-150-A


Stok Seviyeleri
49334 Stokta
Özellikler
  • Tam Malzeme
    Steel
  • Montaj Yöntemi
    Vida
  • Biçim
    Circle
  • Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe
    162.1 mm
  • Fan Boyutu
    150.0 mm
Fan Mahfazası 4.1 mm 43.0 mm 25% Glass Filled Nylon 6.6 Siyah

RFG-040-T


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    %25 Cam Dolgulu Poliamid 6.6
  • Toplam Genişlik
    43.0 mm
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-0
  • GTIP Numarası
    3926909790
Fan Mahfazası İtmeli 92.0 mm ABS Siyah

FGPT-92


Stok Seviyeleri
14760 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Poli (Akrilonitril Bütadiyen Stiren)
  • Montaj Yöntemi
    Kör
  • Biçim
    Square
  • Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe
    82.0 mm
Fan Mahfazası Vida 60.0 mm Steel

RCOFM-60


Stok Seviyeleri
172410 Stokta
Özellikler
  • Tam Malzeme
    Steel
  • Montaj Yöntemi
    Vida
  • Biçim
    Circle
  • Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe
    50.0 mm
  • Fan Boyutu
    60.0 mm
Fan Mahfazası Vida 92.0 mm Steel

RCOFM-92


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tam Malzeme
    Steel
  • Montaj Yöntemi
    Vida
  • Biçim
    Circle
  • Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe
    82.5 mm
  • Fan Boyutu
    92.0 mm
Fan Mahfazası İtmeli 80.0 mm ABS Siyah

FGPT-80


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Poli (Akrilonitril Bütadiyen Stiren)
  • Montaj Yöntemi
    Kör
  • Biçim
    Square
  • Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe
    71.0 mm
Fan Mahfazası Vida 40.0 mm Steel

RCOFM-40


Stok Seviyeleri
3400 Stokta
Özellikler
  • Tam Malzeme
    Steel
  • Montaj Yöntemi
    Vida
  • Biçim
    Circle
  • Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe
    32.0 mm
  • Fan Boyutu
    40.0 mm
Fan Mahfazası Vida 120.0 mm Steel

1221662


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tam Malzeme
    Mild Steel
  • Montaj Yöntemi
    Vida
  • Biçim
    Circle
  • Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe
    120.0 mm
  • Fan Boyutu
    120.0 mm
Fan Mahfazası 4.1 mm 80.6 mm 25% Glass Filled Nylon 6.6 Siyah

RFG-080-T


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    %25 Cam Dolgulu Poliamid 6.6
  • Toplam Genişlik
    80.6 mm
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-0
  • GTIP Numarası
    3926909790
Fan Mahfazası Screw 162.0 mm ABS Black

1221644


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Poli (Akrilonitril Bütadiyen Stiren)
  • Montaj Yöntemi
    Vida
  • Biçim
    Round
  • Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe
    162.0 mm
Fan Mahfazası Screw 162.0 mm Steel Krom

1221666


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Krom
  • Tam Malzeme
    C1008 Çelik
  • Montaj Yöntemi
    Vida
  • Biçim
    Round
  • Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe
    162.0 mm
Fan Mahfazası Screw 60.0 mm ABS Black

1221640


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Poli (Akrilonitril Bütadiyen Stiren)
  • Montaj Yöntemi
    Vida
  • Biçim
    Square
  • Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe
    50.0 mm
Fan Mahfazası Vida 50.0 mm Steel

RCOFM-50


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tam Malzeme
    Steel
  • Montaj Yöntemi
    Vida
  • Biçim
    Circle
  • Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe
    41.1 mm
  • Fan Boyutu
    50.0 mm
Fan Mahfazası Vida 153.5 mm Steel Krom

1221663


Stok Seviyeleri
1400 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Krom
  • Tam Malzeme
    C1008 Çelik
  • Montaj Yöntemi
    Vida
  • Biçim
    Circle
  • Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe
    153.5 mm
Fan Mahfazası 4.1 mm 92.3 mm 25% Glass Filled Nylon 6.6 Siyah

RFG-092-T


Stok Seviyeleri
129285 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    %25 Cam Dolgulu Poliamid 6.6
  • Toplam Genişlik
    92.3 mm
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-0
  • GTIP Numarası
    3926909790
Fan Mahfazası İtmeli 120.0 mm ABS Siyah

FGPT-120


Stok Seviyeleri
63954 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Poli (Akrilonitril Bütadiyen Stiren)
  • Montaj Yöntemi
    Kör
  • Biçim
    Square
  • Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe
    104.0 mm
Fan Mahfazası Screw 80.0 mm ABS Black

1221641


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Poli (Akrilonitril Bütadiyen Stiren)
  • Montaj Yöntemi
    Vida
  • Biçim
    Square
  • Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe
    71.4 mm
Fan Mahfazası Vida 120.0 mm Steel

RCOFM-120


Stok Seviyeleri
3000 Stokta
Özellikler
  • Tam Malzeme
    Steel
  • Montaj Yöntemi
    Vida
  • Biçim
    Circle
  • Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe
    104.8 mm
  • Fan Boyutu
    120.0 mm
Fan Mahfazası Vida 92.0 mm ABS Black

1221642


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Poli (Akrilonitril Bütadiyen Stiren)
  • Montaj Yöntemi
    Vida
  • Biçim
    Square
  • Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe
    82.6 mm