Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Fan accessories provide protection and mounting for small DC and AC fans suitable for industrial and computing applications. Silicon Fan Mountings offer a simpler, faster installation method than conventional screw mounts. Fan Mounts have a high elongation rubber for easy fan mounting and component assembly and provides shock and vibration protection. They are ideal for the cooling of electronic applications with a protection solution and are simple to install whilst providing prevention of dust ingress and protection to the user from accidental damage and bodily harm.
Series Code :SRRCOFM
Seri Kodu: SRRCOFM
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Malzeme | Fan Boyutu | Montaj Yöntemi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
ABS
|
120.0 mm
120.0 mm
|
Vida
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Steel
|
162.0 mm
162.0 mm
|
Vida
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Steel
|
120.0 mm
120.0 mm
|
Vida
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
|||
| 49334 Stokta |
Steel
|
150.0 mm
150.0 mm
|
Vida
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
ABS
|
162.0 mm
162.0 mm
|
Vida
|
|||
| 14760 Stokta |
ABS
|
92.0 mm
92.0 mm
|
Kör
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Steel
|
152.5 mm
152.5 mm
|
Vida
|
|||
| 50 Stokta |
ABS
|
|
Klipsli
|
|||
| 1339689 | 313460 Stokta |
Rubber
|
4.5 mm
4.5 mm
|
Push In
|
||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Stainless Steel
|
127.0 mm
127.0 mm
|
Vida
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Stainless Steel
|
127.0 mm
127.0 mm
|
Vida
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
ABS
|
80.0 mm
80.0 mm
|
Kör
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Steel
|
92.0 mm
92.0 mm
|
Vida
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Steel
|
105.4 mm
105.4 mm
|
Vida
|
|||
| 1400 Stokta |
Steel
|
153.5 mm
153.5 mm
|
Vida
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
ABS
|
92.0 mm
92.0 mm
|
Vida
|
|||
| 3000 Stokta |
Steel
|
120.0 mm
120.0 mm
|
Vida
|
|||
| 172410 Stokta |
Steel
|
60.0 mm
60.0 mm
|
Vida
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin