Menü Arama

Flanş Kapakları

Stokta

Flange Covers are ideal for safeguarding internally coated flanges and offer comprehensive flange protection. Universally compatible with a wide range of flange types, including ANSI B 16.5, DIN 2631-2635 and BS 4504.

Flanş Kapakları içten kaplamalı flanşları korumak için idealdir ve eksiksiz bir flanş koruması sağlar.Tüm flanş yüzü tipleri ve cıvata delikleri için uygundur.Esnek, dayanıklı ve kolay takılır. Malzeme: PE Renk: Yellow Seri Kodu: SR1353

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
151 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu d Teknik özellikler h Sınıf Basınç Derecesi Satın Al
2844 Stokta
360.0 mm
DN 200
27.0 mm
25
180 Stokta
520.0 mm
DN 350
26.0 mm
16
5964 Stokta
220.0 mm
DN 100
24.0 mm
11424 Stokta
340.0 mm
DN 200
21.0 mm
16
11 Stokta
270.0 mm
3"
51.5 mm
1500
1995 Stokta
405.0 mm
DN 250
23.0 mm
16
4288 Stokta
177.8 mm
2 1/2"
22.4 mm
150
135 Stokta
190.5 mm
2 1/2"
25.4 mm
300
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
130.0 mm
3/4"
25.4 mm
1500
7080 Stokta
711.2 mm
18"
60.4 mm
300
14 Stokta
356.0 mm
4"
76.0 mm
2500
28 Stokta
440.0 mm
DN 300
18.0 mm
6
320 Stokta
285.0 mm
DN 150
22.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
840.0 mm
DN 600
31.0 mm
16
4820 Stokta
120.6 mm
1/2"
22.3 mm
1500
1 Stokta
685.8 mm
16"
76.2 mm
600
1520 Stokta
150.0 mm
DN 40
17.0 mm
40
19740 Stokta
75.0 mm
DN 10
10.0 mm
6
39 Stokta
479.0 mm
8"
93.0 mm
1500
40 Stokta
285.0 mm
DN 150
24.0 mm
  • / 8
Flanş Kapağı 360.0 mm 27.0 mm PE Yellow

34286


Stok Seviyeleri
2844 Stokta
Özellikler
  • d
    360.0 mm
  • h
    27.0 mm
  • Teknik özellikler
    DN 200
  • Sınıf Basınç Derecesi
    25
  • Standart
    DIN
Flanş Kapağı 520.0 mm 26.0 mm PE Yellow

34296


Stok Seviyeleri
180 Stokta
Özellikler
  • d
    520.0 mm
  • h
    26.0 mm
  • Teknik özellikler
    DN 350
  • Sınıf Basınç Derecesi
    16
  • Standart
    DIN
Flanş Kapağı 220.0 mm 24.0 mm PE Yellow

34308


Stok Seviyeleri
5964 Stokta
Özellikler
  • d
    220.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Teknik özellikler
    DN 100
  • Standart
    DIN
  • Renk
    Sarı
Flanş Kapağı 340.0 mm 21.0 mm PE Yellow

32310


Stok Seviyeleri
11424 Stokta
Özellikler
  • d
    340.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Teknik özellikler
    DN 200
  • Sınıf Basınç Derecesi
    16
  • Standart
    DIN
Flanş Kapağı 270.0 mm 51.5 mm PE Yellow

34319


Stok Seviyeleri
11 Stokta
Özellikler
  • d
    270.0 mm
  • h
    51.5 mm
  • Teknik özellikler
    3"
  • Sınıf Basınç Derecesi
    1500
  • Standart
    ANSI
Flanş Kapağı 405.0 mm 23.0 mm PE Yellow

32311


Stok Seviyeleri
1995 Stokta
Özellikler
  • d
    405.0 mm
  • h
    23.0 mm
  • Teknik özellikler
    DN 250
  • Sınıf Basınç Derecesi
    16
  • Standart
    DIN
Flanş Kapağı 177.8 mm 22.4 mm PE Yellow

32313


Stok Seviyeleri
4288 Stokta
Özellikler
  • d
    177.8 mm
  • h
    22.4 mm
  • Teknik özellikler
    2 1/2"
  • Sınıf Basınç Derecesi
    150
  • Standart
    ANSI
Flanş Kapağı 190.5 mm 25.4 mm PE Yellow

31888


Stok Seviyeleri
135 Stokta
Özellikler
  • d
    190.5 mm
  • h
    25.4 mm
  • Teknik özellikler
    2 1/2"
  • Sınıf Basınç Derecesi
    300
  • Standart
    ANSI
Flanş Kapağı 130.0 mm 25.4 mm PE Yellow

31896


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    130.0 mm
  • h
    25.4 mm
  • Teknik özellikler
    3/4"
  • Sınıf Basınç Derecesi
    1500
  • Standart
    ANSI
Flanş Kapağı 711.2 mm 60.4 mm PE Yellow

31880


Stok Seviyeleri
7080 Stokta
Özellikler
  • d
    711.2 mm
  • h
    60.4 mm
  • Teknik özellikler
    18"
  • Sınıf Basınç Derecesi
    300
  • Standart
    ANSI
Flanş Kapağı 356.0 mm 76.0 mm PE Yellow

34322


Stok Seviyeleri
14 Stokta
Özellikler
  • d
    356.0 mm
  • h
    76.0 mm
  • Teknik özellikler
    4"
  • Sınıf Basınç Derecesi
    2500
  • Standart
    ANSI
Flanş Kapağı 440.0 mm 18.0 mm PE Yellow

34291


Stok Seviyeleri
28 Stokta
Özellikler
  • d
    440.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Teknik özellikler
    DN 300
  • Sınıf Basınç Derecesi
    6
  • Standart
    DIN
Flanş Kapağı 285.0 mm 22.0 mm PE Yellow

34310


Stok Seviyeleri
320 Stokta
Özellikler
  • d
    285.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • Teknik özellikler
    DN 150
  • Standart
    DIN
  • Renk
    Sarı
Flanş Kapağı 840.0 mm 31.0 mm PE Yellow

32307


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    840.0 mm
  • h
    31.0 mm
  • Teknik özellikler
    DN 600
  • Sınıf Basınç Derecesi
    16
  • Standart
    DIN
Flanş Kapağı 120.6 mm 22.3 mm PE Yellow

34258


Stok Seviyeleri
4820 Stokta
Özellikler
  • d
    120.6 mm
  • h
    22.3 mm
  • Teknik özellikler
    1/2"
  • Sınıf Basınç Derecesi
    1500
  • Standart
    ANSI
Flanş Kapağı 685.8 mm 76.2 mm PE Yellow

34270


Stok Seviyeleri
1 Stokta
Özellikler
  • d
    685.8 mm
  • h
    76.2 mm
  • Teknik özellikler
    16"
  • Sınıf Basınç Derecesi
    600
  • Standart
    ANSI
Flanş Kapağı 150.0 mm 17.0 mm PE Yellow

34304


Stok Seviyeleri
1520 Stokta
Özellikler
  • d
    150.0 mm
  • h
    17.0 mm
  • Teknik özellikler
    DN 40
  • Sınıf Basınç Derecesi
    40
  • Standart
    DIN
Flanş Kapağı 75.0 mm 10.0 mm PE Yellow

34278


Stok Seviyeleri
19740 Stokta
Özellikler
  • d
    75.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Teknik özellikler
    DN 10
  • Sınıf Basınç Derecesi
    6
  • Standart
    DIN
Flanş Kapağı 479.0 mm 93.0 mm PE Yellow

34323


Stok Seviyeleri
39 Stokta
Özellikler
  • d
    479.0 mm
  • h
    93.0 mm
  • Teknik özellikler
    8"
  • Sınıf Basınç Derecesi
    1500
  • Standart
    ANSI
Flanş Kapağı 285.0 mm 24.0 mm PE Yellow

34311


Stok Seviyeleri
40 Stokta
Özellikler
  • d
    285.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Teknik özellikler
    DN 150
  • Standart
    DIN
  • Renk
    Sarı