Menü Arama

Gizli Menteşeler - Kaynaklı

Stokta

The range of Weld on Concealed Hinges are suitable for heavy duty applications and offer a two part mounting solution with the frame part screwed on and the door part mounted by nut to welded stud on door. The use of a pin enables the removal of the door for easy access.They are suitable for left and right hand.

Series Code :SR5545

Seri Kodu: SR5545

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
10 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Denge Mesafesi Toplam Kanat Uzunluğu Gövde Malzemesi Toplam Genişlik Satın Al
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
60.0 mm
22.5 mm
6600 Stokta
60.0 mm
32.5 mm
494 Stokta
60.0 mm
22.5 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
60.0 mm
32.5 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
60.0 mm
38.0 mm
6132 Stokta
24.0 mm
60.0 mm
Steel
32.5 mm
2898 Stokta
24.0 mm
60.0 mm
Stainless Steel
32.5 mm
189 Stokta
24.0 mm
60.0 mm
Stainless Steel
38.0 mm
190 Stokta
20.0 mm
60.0 mm
Stainless Steel
38.0 mm
1190 Stokta
24.0 mm
60.0 mm
Steel
38.0 mm
Gizli Menteşe 60.0 mm 22.5 mm

695401E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Kanat Uzunluğu
    60.0 mm
  • Toplam Genişlik
    22.5 mm
  • Pim Çapı
    5.0 mm
  • GTIP Numarası
    8302100090
Gizli Menteşe 20.0 mm 60.0 mm Zinc Plated Steel

295631E


Stok Seviyeleri
6600 Stokta
Özellikler
  • Toplam Kanat Uzunluğu
    60.0 mm
  • Toplam Genişlik
    32.5 mm
  • Pim Çapı
    5.0 mm
  • GTIP Numarası
    8302100090
Gizli Menteşe 60.0 mm 22.5 mm

695631E


Stok Seviyeleri
494 Stokta
Özellikler
  • Toplam Kanat Uzunluğu
    60.0 mm
  • Toplam Genişlik
    22.5 mm
  • Pim Çapı
    5.0 mm
  • GTIP Numarası
    8302100090
Gizli Menteşe 20.0 mm 34.0 mm 304 Stainless Steel

295401E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Kanat Uzunluğu
    60.0 mm
  • Toplam Genişlik
    32.5 mm
  • Pim Çapı
    5.0 mm
  • GTIP Numarası
    8302100090
Gizli Menteşe 20.0 mm 40.0 mm Zinc Plated Steel

295633E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Kanat Uzunluğu
    60.0 mm
  • Toplam Genişlik
    38.0 mm
  • Pim Çapı
    5.0 mm
  • GTIP Numarası
    7326909890
Gizli Menteşe 24.0 mm 34.0 mm Steel

295632E


Stok Seviyeleri
6132 Stokta
Özellikler
  • Kapı Kanadı Genişliği
    15.0 mm
  • Kanat Kalınlığı
    2.0 mm
  • Denge Mesafesi
    24.0 mm
  • Toplam Kanat Uzunluğu
    60.0 mm
  • Toplam Genişlik
    32.5 mm
Gizli Menteşe 24.0 mm 34.0 mm Stainless Steel

295402E


Stok Seviyeleri
2898 Stokta
Özellikler
  • Kapı Kanadı Genişliği
    15.0 mm
  • Kanat Kalınlığı
    2.0 mm
  • Denge Mesafesi
    24.0 mm
  • Toplam Kanat Uzunluğu
    60.0 mm
  • Toplam Genişlik
    32.5 mm
Gizli Menteşe 24.0 mm 40.0 mm Stainless Steel

295404E


Stok Seviyeleri
189 Stokta
Özellikler
  • Kapı Kanadı Genişliği
    15.0 mm
  • Kanat Kalınlığı
    2.0 mm
  • Denge Mesafesi
    24.0 mm
  • Toplam Kanat Uzunluğu
    60.0 mm
  • Toplam Genişlik
    38.0 mm
Gizli Menteşe 20.0 mm 40.0 mm Stainless Steel

295403E


Stok Seviyeleri
190 Stokta
Özellikler
  • Kapı Kanadı Genişliği
    15.0 mm
  • Kanat Kalınlığı
    2.0 mm
  • Denge Mesafesi
    20.0 mm
  • Toplam Kanat Uzunluğu
    60.0 mm
  • Toplam Genişlik
    38.0 mm
Gizli Menteşe 24.0 mm 40.0 mm Steel

295634E


Stok Seviyeleri
1190 Stokta
Özellikler
  • Kapı Kanadı Genişliği
    15.0 mm
  • Kanat Kalınlığı
    2.0 mm
  • Denge Mesafesi
    24.0 mm
  • Toplam Kanat Uzunluğu
    60.0 mm
  • Toplam Genişlik
    38.0 mm