Menü Arama

Güvenli Kapatma Kapakları

Stokta

Secure Cover Caps cover exposed joints on several types of outdoor equipment. They protect against damage, corrosion and contamination. They snap into place effortlessly and are ideal for outdoor applications, such as playground equipment.

Güvenli Kapatma Kapakları ve Tabanları, tespit parçalarını zarifçe kapatmak için kullanılır. Birçok farklı dış mekan ekipmanında açıktaki bağlantılar için ideal çevresel koruma.

  • Özellikle çocuk oyun alanı ve spor salonu aletlerinde kullanıma uygundur.
  • Asgari çabayla yerine yaylı oturur.
Malzeme: PP Renk: Black, Yellow, Red, White, Blue, Green Seri Kodu: SR2040

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 1
Image
Type 2
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
50 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Cıvata Dişi D d1 d2 h H Tip Satın Al
9,9569 TL - 9,9569 TL 4842 Stokta
M10
38.3 mm
10.2 mm
25.0 mm
13.0 mm
16.6 mm
1
15,8764 TL - 15,8764 TL 8100 Stokta
43.8 mm
12.4 mm
27.6 mm
17.5 mm
20.5 mm
1
5,3306 TL - 5,3306 TL 3120 Stokta
M8
32.0 mm
8.2 mm
20.0 mm
10.1 mm
12.5 mm
1
8,6532 TL - 8,6532 TL 44614 Stokta
M10
38.0 mm
10.2 mm
25.0 mm
11.4 mm
14.3 mm
1
13,1427 TL - 13,1427 TL 300 Stokta
M12
43.0 mm
12.4 mm
27.6 mm
13.0 mm
16.5 mm
1
5,3306 TL - 5,3306 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M8
32.0 mm
8.2 mm
20.0 mm
10.1 mm
12.5 mm
1
6,3505 TL - 6,3505 TL 41418 Stokta
M10
25.0 mm
21.4 mm
23.2 mm
14.0 mm
17.0 mm
2
4,7103 TL - 4,7103 TL 42174 Stokta
M6
25.0 mm
6.3 mm
16.0 mm
7.6 mm
9.6 mm
1
8,6532 TL - 8,6532 TL 17519 Stokta
M10
38.0 mm
10.2 mm
25.0 mm
11.4 mm
14.3 mm
1
8,6532 TL - 8,6532 TL 9618 Stokta
M10
38.0 mm
10.2 mm
25.0 mm
11.4 mm
14.3 mm
1
3,9218 TL - 3,9218 TL 6930 Stokta
M6
16.0 mm
13.4 mm
16.0 mm
8.2 mm
12.0 mm
2
4,4159 TL - 4,4159 TL 1171 Stokta
M8
20.0 mm
17.0 mm
18.5 mm
10.0 mm
14.0 mm
2
11,881 TL - 11,881 TL 2794 Stokta
M12
43.0 mm
12.4 mm
27.6 mm
13.0 mm
16.5 mm
1
5,3306 TL - 5,3306 TL 260274 Stokta
M8
32.0 mm
8.2 mm
20.0 mm
10.1 mm
12.5 mm
1
7,055 TL - 7,055 TL 12199 Stokta
M12
27.5 mm
23.5 mm
25.5 mm
14.8 mm
20.5 mm
2
4,7103 TL - 4,7103 TL 551502 Stokta
M6
25.0 mm
6.3 mm
16.0 mm
7.6 mm
9.6 mm
1
11,881 TL - 11,881 TL 200 Stokta
M12
43.0 mm
12.4 mm
27.6 mm
13.0 mm
16.5 mm
1
4,4159 TL - 4,4159 TL 320740 Stokta
M8
20.0 mm
17.0 mm
18.5 mm
10.0 mm
14.0 mm
2
7,7594 TL - 7,7594 TL 54 Stokta
M12
27.5 mm
23.5 mm
25.5 mm
14.8 mm
20.5 mm
2
3,9218 TL - 3,9218 TL 16900 Stokta
M6
16.0 mm
13.4 mm
16.0 mm
8.2 mm
12.0 mm
2
  • / 3
Güvenli Kapatma Kapakları 10.2 mm 38.3 mm 16.6 mm PP Black

036006111411

Fiyat Aralığı
9,9569 TL - 9,9569 TL

Stok Seviyeleri
4842 Stokta
Özellikler
  • Bileşen Tipi
    Taban
  • Cıvata Dişi
    M10
  • d1
    10.2 mm
  • d2
    25.0 mm
  • D
    38.3 mm
Güvenli Kapatma Kapakları 12.4 mm 43.8 mm 20.5 mm PP Black

036008111411

Fiyat Aralığı
15,8764 TL - 15,8764 TL

Stok Seviyeleri
8100 Stokta
Özellikler
  • Bileşen Tipi
    Taban
  • d1
    12.4 mm
  • d2
    27.6 mm
  • D
    43.8 mm
  • h
    17.5 mm
Güvenli Kapatma Kapakları M8 32.0 mm PP Blue

036003108711

Fiyat Aralığı
5,3306 TL - 5,3306 TL

Stok Seviyeleri
3120 Stokta
Özellikler
  • Bileşen Tipi
    Taban
  • Cıvata Dişi
    M8
  • d1
    8.2 mm
  • d2
    20.0 mm
  • D
    32.0 mm
Güvenli Kapatma Kapakları M10 38.0 mm PP Black

036005111411

Fiyat Aralığı
8,6532 TL - 8,6532 TL

Stok Seviyeleri
44614 Stokta
Özellikler
  • Bileşen Tipi
    Taban
  • Cıvata Dişi
    M10
  • d1
    10.2 mm
  • d2
    25.0 mm
  • D
    38.0 mm
Güvenli Kapatma Kapakları M12 43.0 mm PP Yellow

036007113211

Fiyat Aralığı
13,1427 TL - 13,1427 TL

Stok Seviyeleri
300 Stokta
Özellikler
  • Bileşen Tipi
    Taban
  • Cıvata Dişi
    M12
  • d1
    12.4 mm
  • d2
    27.6 mm
  • D
    43.0 mm
Güvenli Kapatma Kapakları M8 32.0 mm PP White

036003111311

Fiyat Aralığı
5,3306 TL - 5,3306 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Bileşen Tipi
    Taban
  • Cıvata Dişi
    M8
  • d1
    8.2 mm
  • d2
    20.0 mm
  • D
    32.0 mm
Güvenli Kapatma Kapakları M10 38.0 mm PP Black

036005211411

Fiyat Aralığı
6,3505 TL - 6,3505 TL

Stok Seviyeleri
41418 Stokta
Özellikler
  • Bileşen Tipi
    Kapak
  • Cıvata Dişi
    M10
  • d1
    21.4 mm
  • d2
    23.2 mm
  • D
    25.0 mm
Güvenli Kapatma Kapakları M6 25.0 mm PP Red

036001112411

Fiyat Aralığı
4,7103 TL - 4,7103 TL

Stok Seviyeleri
42174 Stokta
Özellikler
  • Bileşen Tipi
    Taban
  • Cıvata Dişi
    M6
  • d1
    6.3 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    25.0 mm
Güvenli Kapatma Kapakları M10 PP Red

036005112411

Fiyat Aralığı
8,6532 TL - 8,6532 TL

Stok Seviyeleri
17519 Stokta
Özellikler
  • Bileşen Tipi
    Taban
  • Cıvata Dişi
    M10
  • d1
    10.2 mm
  • d2
    25.0 mm
  • D
    38.0 mm
Güvenli Kapatma Kapakları M10 38.0 mm PP Green

036005100811

Fiyat Aralığı
8,6532 TL - 8,6532 TL

Stok Seviyeleri
9618 Stokta
Özellikler
  • Bileşen Tipi
    Taban
  • Cıvata Dişi
    M10
  • d1
    10.2 mm
  • d2
    25.0 mm
  • D
    38.0 mm
Güvenli Kapatma Kapakları M6 6.3 mm 25.0 mm PP Yellow

036001213211

Fiyat Aralığı
3,9218 TL - 3,9218 TL

Stok Seviyeleri
6930 Stokta
Özellikler
  • Bileşen Tipi
    Kapak
  • Cıvata Dişi
    M6
  • d1
    13.4 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    16.0 mm
Güvenli Kapatma Kapakları M8 8.3 mm 32.0 mm PP Red

036003212411

Fiyat Aralığı
4,4159 TL - 4,4159 TL

Stok Seviyeleri
1171 Stokta
Özellikler
  • Bileşen Tipi
    Kapak
  • Cıvata Dişi
    M8
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    18.5 mm
  • D
    20.0 mm
Güvenli Kapatma Kapakları M12 43.0 mm PP Blue

036007108711

Fiyat Aralığı
11,881 TL - 11,881 TL

Stok Seviyeleri
2794 Stokta
Özellikler
  • Bileşen Tipi
    Taban
  • Cıvata Dişi
    M12
  • d1
    12.4 mm
  • d2
    27.6 mm
  • D
    43.0 mm
Güvenli Kapatma Kapakları M8 32.0 mm PP Green

036003100811

Fiyat Aralığı
5,3306 TL - 5,3306 TL

Stok Seviyeleri
260274 Stokta
Özellikler
  • Bileşen Tipi
    Taban
  • Cıvata Dişi
    M8
  • d1
    8.2 mm
  • d2
    20.0 mm
  • D
    32.0 mm
Güvenli Kapatma Kapakları M12 43.0 mm PP Green

036007200811

Fiyat Aralığı
7,055 TL - 7,055 TL

Stok Seviyeleri
12199 Stokta
Özellikler
  • Bileşen Tipi
    Kapak
  • Cıvata Dişi
    M12
  • d1
    23.5 mm
  • d2
    25.5 mm
  • D
    27.5 mm
Güvenli Kapatma Kapakları M6 25.0 mm PP Blue

036001108711

Fiyat Aralığı
4,7103 TL - 4,7103 TL

Stok Seviyeleri
551502 Stokta
Özellikler
  • Bileşen Tipi
    Taban
  • Cıvata Dişi
    M6
  • d1
    6.3 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    25.0 mm
Güvenli Kapatma Kapakları M12 43.0 mm PP Green

036007100811

Fiyat Aralığı
11,881 TL - 11,881 TL

Stok Seviyeleri
200 Stokta
Özellikler
  • Bileşen Tipi
    Taban
  • Cıvata Dişi
    M12
  • d1
    12.4 mm
  • d2
    27.6 mm
  • D
    43.0 mm
Güvenli Kapatma Kapakları M8 8.3 mm 32.0 mm PP Green

036003200811

Fiyat Aralığı
4,4159 TL - 4,4159 TL

Stok Seviyeleri
320740 Stokta
Özellikler
  • Bileşen Tipi
    Kapak
  • Cıvata Dişi
    M8
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    18.5 mm
  • D
    20.0 mm
Güvenli Kapatma Kapakları M12 43.0 mm PP Blue

036007208711

Fiyat Aralığı
7,7594 TL - 7,7594 TL

Stok Seviyeleri
54 Stokta
Özellikler
  • Bileşen Tipi
    Kapak
  • Cıvata Dişi
    M12
  • d1
    23.5 mm
  • d2
    25.5 mm
  • D
    27.5 mm
Güvenli Kapatma Kapakları M6 6.3 mm 25.0 mm PP Red

036001212411

Fiyat Aralığı
3,9218 TL - 3,9218 TL

Stok Seviyeleri
16900 Stokta
Özellikler
  • Bileşen Tipi
    Kapak
  • Cıvata Dişi
    M6
  • d1
    13.4 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    16.0 mm