Menü Arama

Güvenli Kapatma Kapakları

Stokta

Secure Cover Caps cover exposed joints on several types of outdoor equipment. They protect against damage, corrosion and contamination. They snap into place effortlessly and are ideal for outdoor applications, such as playground equipment.

Güvenli Kapatma Kapakları ve Tabanları, tespit parçalarını zarifçe kapatmak için kullanılır. Birçok farklı dış mekan ekipmanında açıktaki bağlantılar için ideal çevresel koruma.

  • Özellikle çocuk oyun alanı ve spor salonu aletlerinde kullanıma uygundur.
  • Asgari çabayla yerine yaylı oturur.
Malzeme: PP Renk: Black, Yellow, Red, White, Blue, Green Seri Kodu: SR2040

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 1
Image
Type 2
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
50 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Cıvata Dişi D d1 d2 h H Tip Satın Al
11,881 TL - 11,881 TL 30016 Stokta
M12
43.0 mm
12.4 mm
27.6 mm
13.0 mm
16.5 mm
1
3,9218 TL - 3,9218 TL 618828 Stokta
M6
16.0 mm
13.4 mm
16.0 mm
8.2 mm
12.0 mm
2
6,3505 TL - 6,3505 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M10
25.0 mm
21.4 mm
23.2 mm
14.0 mm
17.0 mm
2
4,4159 TL - 4,4159 TL 92034 Stokta
M8
20.0 mm
17.0 mm
18.5 mm
10.0 mm
14.0 mm
2
5,3306 TL - 5,3306 TL 1288 Stokta
M8
32.0 mm
8.2 mm
20.0 mm
10.1 mm
12.5 mm
1
6,3505 TL - 6,3505 TL 4512 Stokta
M10
25.0 mm
21.4 mm
23.2 mm
14.0 mm
17.0 mm
2
11,881 TL - 11,881 TL 6692 Stokta
M12
43.0 mm
12.4 mm
27.6 mm
13.0 mm
16.5 mm
1
7,055 TL - 7,055 TL 900 Stokta
M12
27.5 mm
23.5 mm
25.5 mm
14.8 mm
20.5 mm
2
3,9218 TL - 3,9218 TL 265230 Stokta
M6
16.0 mm
13.4 mm
16.0 mm
8.2 mm
12.0 mm
2
7,055 TL - 7,055 TL 698 Stokta
M12
27.5 mm
23.5 mm
25.5 mm
14.8 mm
20.5 mm
2
6,3505 TL - 6,3505 TL 264 Stokta
M10
25.0 mm
21.4 mm
23.2 mm
14.0 mm
17.0 mm
2
3,9218 TL - 3,9218 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M6
16.0 mm
13.4 mm
16.0 mm
8.2 mm
12.0 mm
2
4,7103 TL - 4,7103 TL 23295 Stokta
M6
25.0 mm
6.3 mm
16.0 mm
7.6 mm
9.6 mm
1
6,3505 TL - 6,3505 TL 37434 Stokta
M10
25.0 mm
21.4 mm
23.2 mm
14.0 mm
17.0 mm
2
5,3306 TL - 5,3306 TL 78408 Stokta
M8
32.0 mm
8.2 mm
20.0 mm
10.1 mm
12.5 mm
1
8,6532 TL - 8,6532 TL 31246 Stokta
M10
38.0 mm
10.2 mm
25.0 mm
11.4 mm
14.3 mm
1
7,055 TL - 7,055 TL 9539 Stokta
M12
27.5 mm
23.5 mm
25.5 mm
14.8 mm
20.5 mm
2
8,6532 TL - 8,6532 TL 28008 Stokta
M10
38.0 mm
10.2 mm
25.0 mm
11.4 mm
14.3 mm
1
4,7103 TL - 4,7103 TL 3500 Stokta
M6
25.0 mm
6.3 mm
16.0 mm
7.6 mm
9.6 mm
1
4,4159 TL - 4,4159 TL 18940 Stokta
M8
20.0 mm
17.0 mm
18.5 mm
10.0 mm
14.0 mm
2
  • / 3
Güvenli Kapatma Kapakları M12 43.0 mm PP Black

036007111411

Fiyat Aralığı
11,881 TL - 11,881 TL

Stok Seviyeleri
30016 Stokta
Özellikler
  • Bileşen Tipi
    Taban
  • Cıvata Dişi
    M12
  • d1
    12.4 mm
  • d2
    27.6 mm
  • D
    43.0 mm
Güvenli Kapatma Kapakları M6 6.3 mm 25.0 mm PP Blue

036001208711

Fiyat Aralığı
3,9218 TL - 3,9218 TL

Stok Seviyeleri
618828 Stokta
Özellikler
  • Bileşen Tipi
    Kapak
  • Cıvata Dişi
    M6
  • d1
    13.4 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    16.0 mm
Güvenli Kapatma Kapakları M10 PP Red

036005212411

Fiyat Aralığı
6,3505 TL - 6,3505 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Bileşen Tipi
    Kapak
  • Cıvata Dişi
    M10
  • d1
    21.4 mm
  • d2
    23.2 mm
  • D
    25.0 mm
Güvenli Kapatma Kapakları M8 8.3 mm 32.0 mm PP Black

036003211411

Fiyat Aralığı
4,4159 TL - 4,4159 TL

Stok Seviyeleri
92034 Stokta
Özellikler
  • Bileşen Tipi
    Kapak
  • Cıvata Dişi
    M8
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    18.5 mm
  • D
    20.0 mm
Güvenli Kapatma Kapakları M8 32.0 mm PP Yellow

036003113211

Fiyat Aralığı
5,3306 TL - 5,3306 TL

Stok Seviyeleri
1288 Stokta
Özellikler
  • Bileşen Tipi
    Taban
  • Cıvata Dişi
    M8
  • d1
    8.2 mm
  • d2
    20.0 mm
  • D
    32.0 mm
Güvenli Kapatma Kapakları M10 38.0 mm PP Green

036005200811

Fiyat Aralığı
6,3505 TL - 6,3505 TL

Stok Seviyeleri
4512 Stokta
Özellikler
  • Bileşen Tipi
    Kapak
  • Cıvata Dişi
    M10
  • d1
    21.4 mm
  • d2
    23.2 mm
  • D
    25.0 mm
Güvenli Kapatma Kapakları M12 PP Red

036007112411

Fiyat Aralığı
11,881 TL - 11,881 TL

Stok Seviyeleri
6692 Stokta
Özellikler
  • Bileşen Tipi
    Taban
  • Cıvata Dişi
    M12
  • d1
    12.4 mm
  • d2
    27.6 mm
  • D
    43.0 mm
Güvenli Kapatma Kapakları M12 43.0 mm PP Red

036007212411

Fiyat Aralığı
7,055 TL - 7,055 TL

Stok Seviyeleri
900 Stokta
Özellikler
  • Bileşen Tipi
    Kapak
  • Cıvata Dişi
    M12
  • d1
    23.5 mm
  • d2
    25.5 mm
  • D
    27.5 mm
Güvenli Kapatma Kapakları M6 6.3 mm 25.0 mm PP Black

036001211411

Fiyat Aralığı
3,9218 TL - 3,9218 TL

Stok Seviyeleri
265230 Stokta
Özellikler
  • Bileşen Tipi
    Kapak
  • Cıvata Dişi
    M6
  • d1
    13.4 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    16.0 mm
Güvenli Kapatma Kapakları M12 12.4 mm 43.0 mm PP White

036007211311

Fiyat Aralığı
7,055 TL - 7,055 TL

Stok Seviyeleri
698 Stokta
Özellikler
  • Bileşen Tipi
    Kapak
  • Cıvata Dişi
    M12
  • d1
    23.5 mm
  • d2
    25.5 mm
  • D
    27.5 mm
Güvenli Kapatma Kapakları M10 38.0 mm PP Blue

036005208711

Fiyat Aralığı
6,3505 TL - 6,3505 TL

Stok Seviyeleri
264 Stokta
Özellikler
  • Bileşen Tipi
    Kapak
  • Cıvata Dişi
    M10
  • d1
    21.4 mm
  • d2
    23.2 mm
  • D
    25.0 mm
Güvenli Kapatma Kapakları M6 6.3 mm 25.0 mm PP White

036001211311

Fiyat Aralığı
3,9218 TL - 3,9218 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Bileşen Tipi
    Kapak
  • Cıvata Dişi
    M6
  • d1
    13.4 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    16.0 mm
Güvenli Kapatma Kapakları M6 25.0 mm PP Black

036001111411

Fiyat Aralığı
4,7103 TL - 4,7103 TL

Stok Seviyeleri
23295 Stokta
Özellikler
  • Bileşen Tipi
    Taban
  • Cıvata Dişi
    M6
  • d1
    6.3 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    25.0 mm
Güvenli Kapatma Kapakları M10 38.0 mm PP Yellow

036005213211

Fiyat Aralığı
6,3505 TL - 6,3505 TL

Stok Seviyeleri
37434 Stokta
Özellikler
  • Bileşen Tipi
    Kapak
  • Cıvata Dişi
    M10
  • d1
    21.4 mm
  • d2
    23.2 mm
  • D
    25.0 mm
Güvenli Kapatma Kapakları M8 32.0 mm PP Black

036003111411

Fiyat Aralığı
5,3306 TL - 5,3306 TL

Stok Seviyeleri
78408 Stokta
Özellikler
  • Bileşen Tipi
    Taban
  • Cıvata Dişi
    M8
  • d1
    8.2 mm
  • d2
    20.0 mm
  • D
    32.0 mm
Güvenli Kapatma Kapakları M10 38.0 mm PP Yellow

036005113211

Fiyat Aralığı
8,6532 TL - 8,6532 TL

Stok Seviyeleri
31246 Stokta
Özellikler
  • Bileşen Tipi
    Taban
  • Cıvata Dişi
    M10
  • d1
    10.2 mm
  • d2
    25.0 mm
  • D
    38.0 mm
Güvenli Kapatma Kapakları M12 43.0 mm PP Yellow

036007213211

Fiyat Aralığı
7,055 TL - 7,055 TL

Stok Seviyeleri
9539 Stokta
Özellikler
  • Bileşen Tipi
    Kapak
  • Cıvata Dişi
    M12
  • d1
    23.5 mm
  • d2
    25.5 mm
  • D
    27.5 mm
Güvenli Kapatma Kapakları M10 38.0 mm PP White

036005111311

Fiyat Aralığı
8,6532 TL - 8,6532 TL

Stok Seviyeleri
28008 Stokta
Özellikler
  • Bileşen Tipi
    Taban
  • Cıvata Dişi
    M10
  • d1
    10.2 mm
  • d2
    25.0 mm
  • D
    38.0 mm
Güvenli Kapatma Kapakları M6 25.0 mm PP Yellow

036001113211

Fiyat Aralığı
4,7103 TL - 4,7103 TL

Stok Seviyeleri
3500 Stokta
Özellikler
  • Bileşen Tipi
    Taban
  • Cıvata Dişi
    M6
  • d1
    6.3 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    25.0 mm
Güvenli Kapatma Kapakları M8 8.3 mm 32.0 mm PP Blue

036003208711

Fiyat Aralığı
4,4159 TL - 4,4159 TL

Stok Seviyeleri
18940 Stokta
Özellikler
  • Bileşen Tipi
    Kapak
  • Cıvata Dişi
    M8
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    18.5 mm
  • D
    20.0 mm