Vent Plugs are designed to seal openings, while allowing controlled ventilation. Ideal for use in applications where pressure or temperature variations occur, such as in the automotive, electronics and manufacturing industries. These plugs offer a secure fit to prevent air, moisture and contaminants from entering or escaping. Has an integrated venting feature that makes them essential for pressure equalisation and temperature control.
açıklıkları kapatmak ve hava akışını düzenlemek için güvenilir bir çözüm sunar.Entegre havalandırma özellikleriyle tasarlanmış olup, güvenilir bir sızdırmazlık sağlarken kontrollü havalandırmaya izin verir. Malzeme: Stainless Steel, PA Renk: Natural, White, Black, Grey, Brass Malzeme Tutuşabilirlik Standardı: UL94 V-2, Seri Kodu: SR6260, SR1708, , SR1868, SR1866
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | D | Diş Boyutu | Renk | H | L | d | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34002735E | 1500 Stokta |
0.669 in
17.0 mm
|
|
Gri
|
0.362 in
9.2 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
2
|
||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.669 in
17.0 mm
|
M12 x 1.5
|
Gri
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.669 in
17.0 mm
|
|
Gri
|
0.362 in
9.2 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
2
|
|||
| 500 Stokta |
0.669 in
17.0 mm
|
|
Gri
|
0.362 in
9.2 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
2
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.669 in
17.0 mm
|
|
Gri
|
0.362 in
9.2 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
2
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.945 in
24.0 mm
|
M12 x 1.5
|
Siyah
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
2
|
|||
| 400 Stokta |
0.669 in
17.0 mm
|
M12 x 1.5
|
Gri
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.669 in
17.0 mm
|
M12 x 1.5
|
Gri
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
|||
| 110491 | 51949 Stokta |
1.201 in
30.5 mm
|
|
Siyah
|
0.453 in
11.5 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
| 500 Stokta |
0.945 in
24.0 mm
|
M20 x 1.5
|
Gri
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
2
|
|||
| 500 Stokta |
0.945 in
24.0 mm
|
M20 x 1.5
|
Gri
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
2
|
|||
| 1652 Stokta |
0.669 in
17.0 mm
|
M12 x 1.5
|
Siyah
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.669 in
17.0 mm
|
|
Gri
|
0.362 in
9.2 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
2
|
|||
| 3800 Stokta |
0.945 in
24.0 mm
|
M12 x 1.5
|
Gri
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
4
|
|||
| 86 Stokta |
0.669 in
17.0 mm
|
|
Siyah
|
0.362 in
9.2 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
2
|
|||
| 290 Stokta |
0.669 in
17.0 mm
|
M12 x 1.5
|
Gri
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
|||
| 2214 Stokta |
0.669 in
17.0 mm
|
M12 x 1.5
|
Gri
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
|||
| 1000 Stokta |
1.969 in
50.0 mm
|
|
Siyah
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
1
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.945 in
24.0 mm
|
M16 x 1.5
|
Gri
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
4
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.945 in
24.0 mm
|
M12 x 1.5
|
Gri
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
2
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin