Hose Protection Sleeves are strong covers that protect hoses against heat, abrasion and noise reduction. Resistant to heat, ozone and abrasions. Can withstand temperatures ranging from 110ºC up to 185ºC.
Mükemmel aşınma direnci.Montajı kolay.Konektörler, bağlantı elemanları, birleştirme bağlantıları, kablolar ve hortumlar için idealdir. Malzeme: 1050 Ballistic Nylon, PA, PES; PO Renk: Black Seri Kodu: SR1080, , SR1108, SREHSS
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | ID | Tam Malzeme | RL | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|
8.760,9976 TL - 8.760,9976 TL | 13 Stokta |
2.362 in
60.0 mm
|
Polyester:Polyolefin
|
100.066 ft
30.5 m
|
||
14.181,3734 TL - 14.181,3734 TL | 6 Stokta |
3.15 in
80.0 mm
|
Polyester:Polyolefin
|
100.066 ft
30.5 m
|
||
6.874,113 TL - 6.874,113 TL | 10 Stokta |
1.969 in
50.0 mm
|
Polyester:Polyolefin
|
100.066 ft
30.5 m
|
||
3.971,1638 TL - 3.971,1638 TL | 2 Stokta |
0.984 in
25.0 mm
|
Polyester:Polyolefin
|
100.066 ft
30.5 m
|
||
2.038,1629 TL - 2.038,1629 TL | 14 Stokta |
0.394 in
10.0 mm
|
Polyester:Polyolefin
|
100.066 ft
30.5 m
|
||
4.328,8875 TL - 4.328,8875 TL | 4 Stokta |
1.181 in
30.0 mm
|
Polyester:Polyolefin
|
100.066 ft
30.5 m
|
||
5.346,0295 TL - 5.346,0295 TL | 17 Stokta |
1.575 in
40.0 mm
|
Polyester:Polyolefin
|
100.066 ft
30.5 m
|
||
107.342,5848 TL - 107.342,5848 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
8 in
203.2 mm
|
1050 Balistik Poliamid
|
147.638 ft
45.0 m
|
||
2.801,7737 TL - 2.801,7737 TL | 16 Stokta |
0.472 in
12.0 mm
|
Polyester:Polyolefin
|
100.066 ft
30.5 m
|
||
4.838,9669 TL - 4.838,9669 TL | 5 Stokta |
0.669 in
17.0 mm
|
Polyester:Polyolefin
|
100.066 ft
30.5 m
|
||
3.311,8533 TL - 3.311,8533 TL | 16 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
Polyester:Polyolefin
|
100.066 ft
30.5 m
|
||
11.078,0896 TL - 11.078,0896 TL | 9 Stokta |
2.756 in
70.0 mm
|
Polyester:Polyolefin
|
100.066 ft
30.5 m
|
||
105.778,9436 TL - 105.778,9436 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
16 in
406.4 mm
|
1050 Balistik Poliamid
|
|
||
35.325,126 TL - 35.325,126 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.5 in
38.1 mm
|
1050 Balistik Poliamid
|
|
||
88,1379 TL - 88,1379 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
8 in
203.2 mm
|
1050 Balistik Poliamid
|
|
||
41,0251 TL - 41,0251 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2 in
50.8 mm
|
1050 Balistik Poliamid
|
|
||
77,0214 TL - 77,0214 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
7 in
177.8 mm
|
1050 Balistik Poliamid
|
|
||
74.286,6516 TL - 74.286,6516 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
13 in
330.2 mm
|
1050 Balistik Poliamid
|
|
||
61.968,8719 TL - 61.968,8719 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
10 in
254.0 mm
|
1050 Balistik Poliamid
|
|
||
49,4949 TL - 49,4949 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4 in
101.6 mm
|
1050 Balistik Poliamid
|
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin