Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
These HVAC Locks are used in heating, ventilation, and air conditioning systems to offer security and regulate access to HVAC equipment. Designed for enclosures susceptible to pressure differentials to prevent unauthorised tampering or interference with HVAC equipment, assuring system safety and performance. HVAC locks assist in preserving the integrity of the system and safeguard it from potential damage or misuse by securing access panels and doors.
Due to the surface mounting, the thermal bridge between the inside and exterior of the enclosure does not undermine the application's integrity. They are built to survive the severe circumstances common in HVAC systems, such as excessive temperatures, wetness, and vibrations. The stepped cam aids in compression, closing the container more tightly.
The line includes both locking and non-locking variants and L- and T-handle choices. Surface mounting improves application and locking integrity because there is no need to drill a hole through the door. Many handle and locking choices are available to give diversity and user friendliness.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Toplam Uzunluk | Gövde Malzemesi | Toplam Genişlik | Anahtar Tipi | Toplam Yükseklik | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 Stokta |
2.165 in
55.0 mm
|
Nylon
|
1.575 in
40.0 mm
|
Anahtarsız
|
1.102 in
28.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.15 in
80.0 mm
|
Zamak
|
3.543 in
90.0 mm
|
Eurokey (5333)
|
2.638 in
67.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.15 in
80.0 mm
|
Zamak
|
3.543 in
90.0 mm
|
Keyless
|
2.638 in
67.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.921 in
125.0 mm
|
Nylon
|
1.811 in
46.0 mm
|
Anahtarsız
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
7.988 in
202.9 mm
|
Nylon
|
1.811 in
46.0 mm
|
Eurokey (5333)
|
2.559 in
65.0 mm
|
|||
| 304 Stokta |
7.988 in
202.9 mm
|
PA
|
1.811 in
46.0 mm
|
Anahtarsız
|
2.559 in
65.0 mm
|
|||
| 0121800001E | 304 Stokta |
7.988 in
202.9 mm
|
Nylon
|
1.811 in
46.0 mm
|
Anahtarsız
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
7.988 in
202.9 mm
|
Nylon
|
1.811 in
46.0 mm
|
Eurokey (5333)
|
2.559 in
65.0 mm
|
|||
| 30 Stokta |
3.701 in
94.0 mm
|
Zamak
|
3.543 in
90.0 mm
|
Keyless
|
2.638 in
67.0 mm
|
|||
| 50 Stokta |
3.701 in
94.0 mm
|
Zamak
|
3.543 in
90.0 mm
|
Eurokey (5333)
|
2.638 in
67.0 mm
|
|||
| 3146 Stokta |
7.988 in
202.9 mm
|
Nylon
|
1.811 in
46.0 mm
|
Eurokey (5333)
|
2.559 in
65.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
7.874 in
200.0 mm
|
PA
|
1.811 in
46.0 mm
|
Anahtarsız
|
4.724 in
120.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.701 in
94.0 mm
|
Zamak
|
3.543 in
90.0 mm
|
5 mm Çift Uçlu Anahtar
|
1.378 in
35.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
7.988 in
202.9 mm
|
Nylon
|
1.811 in
46.0 mm
|
Anahtarsız
|
2.559 in
65.0 mm
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin