These Cable Gland Straight /Brass are used in various applications to fasten and seal electrical cables. These cable glands' outstanding material strength and corrosion resistance ensure their longevity and endurance. For smaller sizes, no sealing washer is required to fulfil IP68 certification and comes with a TPE inner sealing gland and a CR/ NBR exterior sealing gland. Remove the inner sealing gland for larger cable diameters.
These cable glands are designed to keep moisture, dust, and other impurities from your cables and electrical connections. It can withstand temperatures from -20 C to 100 C. Used in various applications, including telecommunications, energy, and industrial manufacturing. Locknuts and sealing washer available separately.
Series Code :SR1717
Seri Kodu: SR1717
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Azami Uyumlu Kablo Çapı | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|
| 220 Stokta |
M32
|
0.827 in
21.0 mm
|
|||
| 20 Stokta |
PG 36
|
1.024 in
26.0 mm
|
|||
| 750 Stokta |
PG 29
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
PG 11
|
0.276 in
7.0 mm
|
|||
| 170 Stokta |
M40
|
1.102 in
28.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
PG 36
|
1.26 in
32.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M20
|
0.512 in
13.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
PG 16
|
0.551 in
14.0 mm
|
|||
| 1089 Stokta |
PG 9
|
0.236 in
6.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
PG 21
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
PG 9
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||
| 1800 Stokta |
M12
|
0.197 in
5.0 mm
|
|||
| 6664 Stokta |
PG 7
|
0.197 in
5.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
PG 13.5
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
| CG-M16-1-BK | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M16
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 37000 Stokta |
M25
|
0.669 in
17.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
PG 21
|
0.709 in
18.0 mm
|
|||
| 3000 Stokta |
PG11
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
PG 7
|
0.256 in
6.5 mm
|
|||
| 395 Stokta |
M25
|
0.669 in
17.0 mm
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin