Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
These Cable Gland Straight /Brass are used in various applications to fasten and seal electrical cables. These cable glands' outstanding material strength and corrosion resistance ensure their longevity and endurance. For smaller sizes, no sealing washer is required to fulfil IP68 certification and comes with a TPE inner sealing gland and a CR/ NBR exterior sealing gland. Remove the inner sealing gland for larger cable diameters.
These cable glands are designed to keep moisture, dust, and other impurities from your cables and electrical connections. It can withstand temperatures from -20 C to 100 C. Used in various applications, including telecommunications, energy, and industrial manufacturing. Locknuts and sealing washer available separately.
Series Code :SR1717
Seri Kodu: SR1717
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Azami Uyumlu Kablo Çapı | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|
65,5023 TL - 65,5023 TL | 1364 Stokta |
M25
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
44,3759 TL - 108,721 TL | 180 Stokta |
M20
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
139,073 TL - 139,073 TL | 300 Stokta |
M32
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
41,7219 TL - 102,2187 TL | 980 Stokta |
M16
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
139,073 TL - 340,729 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M32
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
65,5023 TL - 160,4806 TL | 395 Stokta |
M25
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
41,7219 TL - 102,2187 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M16
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
139,073 TL - 340,729 TL | 25 Stokta |
M32
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
222,3046 TL - 544,6462 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M12
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
459,6275 TL - 510,6969 TL | 100 Stokta |
M40
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
417,7285 TL - 1.023,4348 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M12
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
65,5023 TL - 65,5023 TL | 48 Stokta |
M25
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
44,3759 TL - 108,721 TL | 530 Stokta |
M20
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
44,3759 TL - 108,721 TL | 97 Stokta |
M20
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
412,0508 TL - 412,0508 TL | 21 Stokta |
M20
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
99,6295 TL - 244,0923 TL | 107603 Stokta |
PG 11
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
290,8243 TL - 712,5196 TL | 2802 Stokta |
PG 29
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
80,0567 TL - 132,8545 TL | 4 Stokta |
PG 13.5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
72,6806 TL - 178,0675 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M16
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
46,3138 TL - 76,7486 TL | 12875 Stokta |
M12
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin