These Cable Gland Straight /Brass are used in various applications to fasten and seal electrical cables. These cable glands' outstanding material strength and corrosion resistance ensure their longevity and endurance. For smaller sizes, no sealing washer is required to fulfil IP68 certification and comes with a TPE inner sealing gland and a CR/ NBR exterior sealing gland. Remove the inner sealing gland for larger cable diameters.
These cable glands are designed to keep moisture, dust, and other impurities from your cables and electrical connections. It can withstand temperatures from -20 C to 100 C. Used in various applications, including telecommunications, energy, and industrial manufacturing. Locknuts and sealing washer available separately.
Series Code :SR1717
Seri Kodu: SR1717
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Azami Uyumlu Kablo Çapı | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|
78,0908 TL - 191,3224 TL | 5300 Stokta |
PG 9
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
529,7045 TL - 1.297,7762 TL | 70 Stokta |
M25
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
1.297,7656 TL - 1.297,7656 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M12
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
80,0567 TL - 132,8545 TL | 4 Stokta |
PG 13.5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
412,0508 TL - 412,0508 TL | 21 Stokta |
M20
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
99,6295 TL - 244,0923 TL | 107603 Stokta |
PG 11
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
46,3138 TL - 76,7486 TL | 12875 Stokta |
M12
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
115,8602 TL - 283,8574 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1/2
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
290,8243 TL - 712,5196 TL | 2802 Stokta |
PG 29
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
635,7508 TL - 1.557,5896 TL | 720 Stokta |
M50
|
1.22 in
31.0 mm
|
||
1.488,2826 TL - 1.488,2826 TL | 110 Stokta |
M16
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
50,7561 TL - 59,9243 TL | 6100 Stokta |
PG 7
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
105,0397 TL - 105,0397 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M20
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
161,6938 TL - 396,1499 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
PG 21
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
925,2481 TL - 2.266,8578 TL | 400 Stokta |
M32
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
158,8356 TL - 389,1472 TL | 75 Stokta |
M25
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
105,0397 TL - 105,0397 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
PG16
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
48,4877 TL - 118,7949 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M12
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
490695 | 250,7071 TL - 614,2324 TL | 50 Stokta |
M32
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
627,4824 TL - 1.537,3319 TL | 8 Stokta |
PG 42
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin