Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
These Cable Gland Straight /Brass are used in various applications to fasten and seal electrical cables. These cable glands' outstanding material strength and corrosion resistance ensure their longevity and endurance. For smaller sizes, no sealing washer is required to fulfil IP68 certification and comes with a TPE inner sealing gland and a CR/ NBR exterior sealing gland. Remove the inner sealing gland for larger cable diameters.
These cable glands are designed to keep moisture, dust, and other impurities from your cables and electrical connections. It can withstand temperatures from -20 C to 100 C. Used in various applications, including telecommunications, energy, and industrial manufacturing. Locknuts and sealing washer available separately.
Series Code :SR1717
Seri Kodu: SR1717
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Azami Uyumlu Kablo Çapı | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|
113,3801 TL - 125,9782 TL | 500 Stokta |
M12
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
4.935,7276 TL - 7.431,0742 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M50
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
2.449,5944 TL - 2.449,5944 TL | 20 Stokta |
M25
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
263,8754 TL - 263,8754 TL | 3000 Stokta |
1" NPT
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
3.946,6039 TL - 9.669,1795 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M40
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
2.537,493 TL - 2.537,493 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M50
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
176,1459 TL - 274,0046 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M12
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
267,6682 TL - 416,3727 TL | 350 Stokta |
M25
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
99,3267 TL - 99,3267 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
PG 21
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
PG11
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||
31,9549 TL - 31,9549 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
PG 9
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
36,2014 TL - 36,2014 TL | 100 Stokta |
M12
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
59,2387 TL - 59,2387 TL | 600 Stokta |
PG 11
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
44,9068 TL - 44,9068 TL | 136 Stokta |
PG 16
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
103,2961 TL - 103,2961 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M32
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
201,9213 TL - 201,9213 TL | 700 Stokta |
PG 29
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
23,7804 TL - 23,7804 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M20
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
47,8793 TL - 47,8793 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
PG 9
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
615,8494 TL - 615,8494 TL | 20 Stokta |
PG 36
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
CG-M16-1-BK | 36,2014 TL - 36,2014 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M16
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin