Menü Arama

Kablo Rakorları, Düz/Pirinç

Stokta

These Cable Gland Straight /Brass are used in various applications to fasten and seal electrical cables. These cable glands' outstanding material strength and corrosion resistance ensure their longevity and endurance. For smaller sizes, no sealing washer is required to fulfil IP68 certification and comes with a TPE inner sealing gland and a CR/ NBR exterior sealing gland. Remove the inner sealing gland for larger cable diameters.

These cable glands are designed to keep moisture, dust, and other impurities from your cables and electrical connections. It can withstand temperatures from -20 C to 100 C. Used in various applications, including telecommunications, energy, and industrial manufacturing. Locknuts and sealing washer available separately.

  • Material: Brass, PA, Stainless Steel
  • Colour: Natural, Black, Silver Grey, Dark Grey
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2


Series Code :SR1717

Seri Kodu: SR1717

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
103 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Diş Boyutu Azami Uyumlu Kablo Çapı Satın Al
91,9368 TL - 91,9368 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
PG 21
18.0 mm
52,869 TL - 52,869 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M25
17.0 mm
39,4614 TL - 39,4614 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
PG 13.5
12.0 mm
477,8379 TL - 477,8379 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
PG 36
32.0 mm
433,7805 TL - 433,7805 TL 150 Stokta
M40
28.0 mm
43,5266 TL - 43,5266 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
PG 7
5.0 mm
31,8488 TL - 31,8488 TL 30 Stokta
PG 7
6.5 mm
41,7219 TL - 102,2187 TL 980 Stokta
M16
10.0 mm
41,7219 TL - 102,2187 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M16
10.0 mm
44,3759 TL - 108,721 TL 530 Stokta
M20
13.0 mm
44,3759 TL - 108,721 TL 180 Stokta
M20
13.0 mm
139,073 TL - 340,729 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M32
21.0 mm
65,5023 TL - 65,5023 TL 48 Stokta
M25
17.0 mm
139,073 TL - 340,729 TL 25 Stokta
M32
21.0 mm
245,6602 TL - 601,8676 TL 93 Stokta
M16
7.5 mm
139,073 TL - 139,073 TL 300 Stokta
M32
21.0 mm
44,3759 TL - 108,721 TL 97 Stokta
M20
13.0 mm
417,7285 TL - 1.023,4348 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M12
7.0 mm
227,9524 TL - 354,5929 TL 499 Stokta
M20
12.0 mm
2.298,5543 TL - 2.298,5543 TL 25 Stokta
M40
28.0 mm
  • / 6
Kablo Bilezikleri PG 21 Black

CG-PG21-2-BK

Fiyat Aralığı
91,9368 TL - 91,9368 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6
  • Rakor Formatı
    High Performing
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    13.0 - 18.0 mm
  • Montaj Diş Uzunluğu
    11.0 mm
Kablo Bilezikleri M25 Black

CG-M25-1-BK

Fiyat Aralığı
52,869 TL - 52,869 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6
  • Rakor Formatı
    High Performing
  • Belgelendirme
    VDE
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    8.0 - 17.0 mm
Kablo Bilezikleri PG 13.5 Black

CG-PG13.5-1-BK

Fiyat Aralığı
39,4614 TL - 39,4614 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6
  • Rakor Formatı
    High Performing
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    6.0 - 12.0 mm
  • Montaj Diş Uzunluğu
    9.0 mm
Kablo Bilezikleri PG 36 Black

CG-PG36-2-BK

Fiyat Aralığı
477,8379 TL - 477,8379 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6
  • Rakor Formatı
    High Performing
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    22.0 - 32.0 mm
  • Montaj Diş Uzunluğu
    13.0 mm
Kablo Bilezikleri M40 16.0 mm 28.0 mm Nylon 6;CR;NBR Black

CG-M40-1-BK

Fiyat Aralığı
433,7805 TL - 433,7805 TL

Stok Seviyeleri
150 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6
  • Rakor Formatı
    High Performing
  • Belgelendirme
    VDE
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    16.0 - 28.0 mm
Kablo Bilezikleri PG 7 Black

CG-PG7-1-BK

Fiyat Aralığı
43,5266 TL - 43,5266 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6
  • Rakor Formatı
    High Performing
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    2.0 - 5.0 mm
  • Montaj Diş Uzunluğu
    8.0 mm
Kablo Bilezikleri PG 7 Black

CG-PG7-2-BK

Fiyat Aralığı
31,8488 TL - 31,8488 TL

Stok Seviyeleri
30 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6
  • Rakor Formatı
    High Performing
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    3.0 - 6.5 mm
  • Montaj Diş Uzunluğu
    8.0 mm
Kablo Bilezikleri M16 Silver Grey

1334493

Fiyat Aralığı
102,2187 TL - 41,7219 TL

Stok Seviyeleri
980 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Silver Grey
  • Tam Malzeme
    Polyamide PA6 V-2
  • Rakor Formatı
    Kolay Takılabilir
  • Toplam Uzunluk
    39.0 mm
  • Diş Boyutu
    M16
Kablo Bilezikleri M16 Black

1334494

Fiyat Aralığı
102,2187 TL - 41,7219 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    Polyamide PA6 V-2
  • Rakor Formatı
    Kolay Takılabilir
  • Toplam Uzunluk
    39.0 mm
  • Diş Boyutu
    M16
Kablo Bilezikleri M20 Silver Grey

1334496

Fiyat Aralığı
108,721 TL - 44,3759 TL

Stok Seviyeleri
530 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Silver Grey
  • Tam Malzeme
    Polyamide PA6 V-2
  • Rakor Formatı
    Kolay Takılabilir
  • Toplam Uzunluk
    42.5 mm
  • Diş Boyutu
    M20
Kablo Bilezikleri M20 Dark Grey

1334495

Fiyat Aralığı
108,721 TL - 44,3759 TL

Stok Seviyeleri
180 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Dark Grey
  • Tam Malzeme
    Polyamide PA6 V-2
  • Rakor Formatı
    Kolay Takılabilir
  • Toplam Uzunluk
    42.5 mm
  • Diş Boyutu
    M20
Kablo Bilezikleri M32 Dark Grey

1334501

Fiyat Aralığı
340,729 TL - 139,073 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Dark Grey
  • Tam Malzeme
    Polyamide PA6 V-2
  • Rakor Formatı
    Kolay Takılabilir
  • Toplam Uzunluk
    58.5 mm
  • Diş Boyutu
    M32
Kablo Bilezikleri M25 Black

1334500

Fiyat Aralığı
65,5023 TL - 65,5023 TL

Stok Seviyeleri
48 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    Polyamide PA6 V-2
  • Rakor Formatı
    Kolay Takılabilir
  • Toplam Uzunluk
    48.0 mm
  • Diş Boyutu
    M25
Kablo Bilezikleri M32 Silver Grey

1334502

Fiyat Aralığı
340,729 TL - 139,073 TL

Stok Seviyeleri
25 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Silver Grey
  • Tam Malzeme
    Polyamide PA6 V-2
  • Rakor Formatı
    Kolay Takılabilir
  • Toplam Uzunluk
    58.5 mm
  • Diş Boyutu
    M32
Kablo Bilezikleri M16 Natural

1334485

Fiyat Aralığı
601,8676 TL - 245,6602 TL

Stok Seviyeleri
93 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Tam Malzeme
    Brass
  • Rakor Formatı
    Standart
  • Montaj Diş Uzunluğu
    7.0 mm
  • Diş Boyutu
    M16
Kablo Bilezikleri M32 Black

1334503

Fiyat Aralığı
139,073 TL - 139,073 TL

Stok Seviyeleri
300 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    Polyamide PA6 V-2
  • Rakor Formatı
    Kolay Takılabilir
  • Toplam Uzunluk
    58.5 mm
  • Diş Boyutu
    M32
Kablo Bilezikleri M20 Black

1334497

Fiyat Aralığı
108,721 TL - 44,3759 TL

Stok Seviyeleri
97 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    Polyamide PA6 V-2
  • Rakor Formatı
    Kolay Takılabilir
  • Toplam Uzunluk
    42.5 mm
  • Diş Boyutu
    M20
Kablo Bilezikleri M12 Natural

551239

Fiyat Aralığı
1.023,4348 TL - 417,7285 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Tam Malzeme
    Brass
  • Rakor Formatı
    Gelişmiş EMC
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    3.0 - 7.0 mm
  • Montaj Diş Uzunluğu
    5.0 mm
Kablo Bilezikleri M20 Natural

34002811E

Fiyat Aralığı
354,5929 TL - 227,9524 TL

Stok Seviyeleri
499 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Tam Malzeme
    Brass
  • Rakor Formatı
    EMC
  • Montaj Diş Uzunluğu
    12.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    36.5 mm
Kablo Bilezikleri M40 Natural

551244

Fiyat Aralığı
2.298,5543 TL - 2.298,5543 TL

Stok Seviyeleri
25 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Tam Malzeme
    Brass
  • Rakor Formatı
    Gelişmiş EMC
  • Montaj Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    55.0 mm