Menü Arama

Kablo Rakoru Kilit Somunları

Stokta

These Cable Gland Locknuts, also known as cable gland nuts, are designed to provide a strong and durable method for fastening cable glands, thereby maintaining the stability and integrity of your electrical connections. Even in high-vibration or hostile situations, they prevent any unwanted movement or loosening that could jeopardise the integrity of your connection.

Easy to install and remove, requiring minimal tools and expertise. Thread the locknut onto the cable gland, ensuring a tight and secure fit. Resistant to mechanical stress, corrosion, and temperature variations. Used in various applications, including electrical panels, machinery, and industrial equipment.

  • Material: Brass, PA
  • Colour: Natural, Black
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
31 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Diş Boyutu Malzeme Yassılar Arası Genişlik Kalınlık Satın Al
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
PG 9
Glass Filled Nylon 6
22.0 mm
5.0 mm
132 Stokta
M25
Brass
30.0 mm
3.5 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M16
Brass
19.0 mm
4.7 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M32
Brass
36.0 mm
4.0 mm
63 Stokta
M20
Brass
24.0 mm
4.7 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M40
Brass
46.0 mm
5.0 mm
480 Stokta
M12
Brass
15.0 mm
2.8 mm
50 Stokta
M32
Brass
36.0 mm
5.7 mm
396 Stokta
M20
Brass
24.0 mm
3.0 mm
210 Stokta
M40
Brass
46.0 mm
6.5 mm
148 Stokta
M25
Brass
30.0 mm
5.2 mm
960 Stokta
M16
Brass
19.0 mm
2.8 mm
249 Stokta
M12
Brass
15.0 mm
4.7 mm
19700 Stokta
PG 7
Pirinç; Neopren
15.0 mm
2.5 mm
1708 Stokta
PG 42
Pirinç; Neopren
60.0 mm
5.0 mm
490727 Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M50
Pirinç; Neopren
55.0 mm
5.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
PG 36
Pirinç; Neopren
51.0 mm
5.0 mm
14200 Stokta
M40
Pirinç; Neopren
46.0 mm
4.5 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M16
Pirinç; Neopren
18.0 mm
3.0 mm
11 Stokta
PG 13.5
Pirinç; Neopren
22.0 mm
3.5 mm
  • / 2
PE için Kilit Somunu PG 9 22.0 mm Glass Filled Nylon 6 Siyah

CGLN-PG9-BK


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Kalınlık
    5.0 mm
  • Yassılar Arası Genişlik
    22.0 mm
  • Diş Boyutu
    PG 9
  • Malzeme
    Glass Filled Nylon 6
PE için Kilit Somunu M25 30.0 mm Brass Doğal renk

551230


Stok Seviyeleri
132 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Kalınlık
    3.5 mm
  • Yassılar Arası Genişlik
    30.0 mm
  • Diş Boyutu
    M25
  • Malzeme
    Brass
EMC Çivili Kilit Somunu M16 19.0 mm Brass Doğal renk

551234


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Kalınlık
    4.7 mm
  • Yassılar Arası Genişlik
    19.0 mm
  • Diş Boyutu
    M16
  • Malzeme
    Brass
PE için Kilit Somunu M32 36.0 mm Brass Doğal renk

551231


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Kalınlık
    4.0 mm
  • Yassılar Arası Genişlik
    36.0 mm
  • Diş Boyutu
    M32
  • Malzeme
    Brass
EMC Çivili Kilit Somunu M20 24.0 mm Brass Doğal renk

551235


Stok Seviyeleri
63 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Kalınlık
    4.7 mm
  • Yassılar Arası Genişlik
    24.0 mm
  • Diş Boyutu
    M20
  • Malzeme
    Brass
PE için Kilit Somunu M40 46.0 mm Brass Doğal renk

551232


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Kalınlık
    5.0 mm
  • Yassılar Arası Genişlik
    46.0 mm
  • Diş Boyutu
    M40
  • Malzeme
    Brass
PE için Kilit Somunu M12 15.0 mm Brass Doğal renk

551227


Stok Seviyeleri
480 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Kalınlık
    2.8 mm
  • Yassılar Arası Genişlik
    15.0 mm
  • Diş Boyutu
    M12
  • Malzeme
    Brass
EMC Çivili Kilit Somunu M32 36.0 mm Brass Doğal renk

551237


Stok Seviyeleri
50 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Kalınlık
    5.7 mm
  • Yassılar Arası Genişlik
    36.0 mm
  • Diş Boyutu
    M32
  • Malzeme
    Brass
PE için Kilit Somunu M20 24.0 mm Brass Doğal renk

551229


Stok Seviyeleri
396 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Kalınlık
    3.0 mm
  • Yassılar Arası Genişlik
    24.0 mm
  • Diş Boyutu
    M20
  • Malzeme
    Brass
EMC Çivili Kilit Somunu M40 46.0 mm Brass Doğal renk

551238


Stok Seviyeleri
210 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Kalınlık
    6.5 mm
  • Yassılar Arası Genişlik
    46.0 mm
  • Diş Boyutu
    M40
  • Malzeme
    Brass
EMC Çivili Kilit Somunu M25 30.0 mm Brass Doğal renk

551236


Stok Seviyeleri
148 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Kalınlık
    5.2 mm
  • Yassılar Arası Genişlik
    30.0 mm
  • Diş Boyutu
    M25
  • Malzeme
    Brass
PE için Kilit Somunu M16 19.0 mm Brass Doğal renk

551228


Stok Seviyeleri
960 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Kalınlık
    2.8 mm
  • Yassılar Arası Genişlik
    19.0 mm
  • Diş Boyutu
    M16
  • Malzeme
    Brass
EMC Çivili Kilit Somunu M12 15.0 mm Brass Doğal renk

551233


Stok Seviyeleri
249 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Kalınlık
    4.7 mm
  • Yassılar Arası Genişlik
    15.0 mm
  • Diş Boyutu
    M12
  • Malzeme
    Brass
PE için Kilit Somunu PG 7 15.0 mm Pirinç; Neopren Doğal renk

490711


Stok Seviyeleri
19700 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Kalınlık
    2.5 mm
  • Yassılar Arası Genişlik
    15.0 mm
  • Diş Boyutu
    PG 7
  • Malzeme
    Pirinç; Neopren
PE için Kilit Somunu PG 42 60.0 mm Pirinç; Neopren Doğal renk

490719


Stok Seviyeleri
1708 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Kalınlık
    5.0 mm
  • Yassılar Arası Genişlik
    60.0 mm
  • Diş Boyutu
    PG 42
  • Malzeme
    Pirinç; Neopren
PE için Kilit Somunu M50 55.0 mm Pirinç; Neopren Doğal renk

490727


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Kalınlık
    5.0 mm
  • Yassılar Arası Genişlik
    55.0 mm
  • Diş Boyutu
    M50
  • Malzeme
    Pirinç; Neopren
PE için Kilit Somunu PG 36 51.0 mm Pirinç; Neopren Doğal renk

490718


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Kalınlık
    5.0 mm
  • Yassılar Arası Genişlik
    51.0 mm
  • Diş Boyutu
    PG 36
  • Malzeme
    Pirinç; Neopren
PE için Kilit Somunu M40 46.0 mm Pirinç; Neopren Doğal renk

490726


Stok Seviyeleri
14200 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Kalınlık
    4.5 mm
  • Yassılar Arası Genişlik
    46.0 mm
  • Diş Boyutu
    M40
  • Malzeme
    Pirinç; Neopren
PE için Kilit Somunu M16 18.0 mm Pirinç; Neopren Doğal renk

490722


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Kalınlık
    3.0 mm
  • Yassılar Arası Genişlik
    18.0 mm
  • Diş Boyutu
    M16
  • Malzeme
    Pirinç; Neopren
PE için Kilit Somunu PG 13.5 22.0 mm Pirinç; Neopren Doğal renk

490714


Stok Seviyeleri
11 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Kalınlık
    3.5 mm
  • Yassılar Arası Genişlik
    22.0 mm
  • Diş Boyutu
    PG 13.5
  • Malzeme
    Pirinç; Neopren