Menü Arama

Kalın Kapılar için Çeyrek Tur Kilitler

Stokta

Cover Locks are most commonly used with thick panels, such as insulated panels and thick doors. The are supplied with a 5mm double-bit head and a rubber sealing gasket.

  • Seals to IP65 standard
  • Material: Die Cast Zinc Alloy
  • Finish: Chrome Plated


Series Code :SR5526

Seri Kodu: SR5526

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
47 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Anahtar Tipi Kavrama Uzunluğu Kavrama Aralığı Azami Uyumlu Kapı Kalınlığı Satın Al
1105 Stokta
5 mm Çift Uçlu Anahtar
50.0 mm
50.0 mm
40.0 mm
89,6079 TL - 139,3901 TL 208 Stokta
8 mm Üçgen Anahtar
56.0 mm
56.0 mm
40.0 mm
40 Stokta
8 mm Kare Anahtar
64.0 mm
64.0 mm
50.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
5 mm Çift Uçlu Anahtar
64.0 mm
64.0 mm
50.0 mm
117,2829 TL - 182,4402 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
8 mm Kare Anahtar
34.0 mm
34.0 mm
20.0 mm
98,2185 TL - 152,7844 TL 50 Stokta
5 mm Çift Uçlu Anahtar
70.0 mm
70.0 mm
50.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
5 mm Çift Uçlu Anahtar
36.0 mm
36.0 mm
20.0 mm
150 Stokta
8 mm Kare Anahtar
54.0 mm
54.0 mm
40.0 mm
98,2185 TL - 152,7844 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
8 mm Üçgen Anahtar
66.0 mm
66.0 mm
50.0 mm
50 Stokta
8 mm Kare Anahtar
70.0 mm
70.0 mm
50.0 mm
47 Stokta
3 mm Çift Uçlu Anahtar
70.0 mm
70.0 mm
50.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
8 mm Kare Anahtar
56.0 mm
56.0 mm
40.0 mm
06411155030E 150 Stokta
5 mm Çift Uçlu Anahtar
40.0 mm
60.0 mm
50.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3 mm Çift Uçlu Anahtar
54.0 mm
54.0 mm
40.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
8 mm Kare Anahtar
34.0 mm
44.0 mm
20.0 mm
85 Stokta
8 mm Üçgen Anahtar
30.0 mm
30.0 mm
20.0 mm
2278 Stokta
5 mm Çift Uçlu Anahtar
55.0 mm
56.0 mm
40.0 mm
139 Stokta
5 mm Çift Uçlu Anahtar
50.0 mm
50.0 mm
30.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
8 mm Üçgen Anahtar
44.0 mm
44.0 mm
30.0 mm
188,6352 TL - 293,4329 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3 mm Çift Uçlu Anahtar
66.0 mm
66.0 mm
50.0 mm
  • / 3
Çeyrek Tur Kilit 5 mm Çift Uçlu Anahtar 50.0 mm Zinc Alloy

06411154030E


Stok Seviyeleri
1105 Stokta
Özellikler
  • Anahtar Tipi
    5 mm Çift Uçlu Anahtar
  • Mil Malzemesi
    Die Cast Zinc Alloy
  • Gövde Malzemesi
    Die Cast Zinc Alloy
  • Bitir
    Chrome Plated
  • Mil Uzunluğu
    45.0 mm
Çeyrek Tur Kilit 8 mm Üçgen Anahtar 56.0 mm

06411384034E

Fiyat Aralığı
139,3901 TL - 89,6079 TL

Stok Seviyeleri
208 Stokta
Özellikler
  • Anahtar Tipi
    8 mm Üçgen Anahtar
  • Mil Malzemesi
    Steel
  • Gövde Malzemesi
    Zamak
  • Bitir
    Chrome Plated
  • Mil Uzunluğu
    45.0 mm
Çeyrek Tur Kilit 8 mm Kare Anahtar 64.0 mm

06411285033E


Stok Seviyeleri
40 Stokta
Özellikler
  • Anahtar Tipi
    8 mm Kare Anahtar
  • Mil Malzemesi
    Steel
  • Gövde Malzemesi
    Zamak
  • Bitir
    Chrome Plated
  • Mil Uzunluğu
    45.0 mm
Çeyrek Tur Kilit 5 mm Çift Uçlu Anahtar 64.0 mm

06411155033E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Anahtar Tipi
    5 mm Çift Uçlu Anahtar
  • Mil Malzemesi
    Steel
  • Gövde Malzemesi
    Zamak
  • Bitir
    Chrome Plated
  • Mil Uzunluğu
    45.0 mm
Çeyrek Tur Kilit 8 mm Kare Anahtar 34.0 mm

06411282033E

Fiyat Aralığı
182,4402 TL - 117,2829 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Anahtar Tipi
    8 mm Kare Anahtar
  • Mil Malzemesi
    Steel
  • Gövde Malzemesi
    Zamak
  • Bitir
    Chrome Plated
  • Mil Uzunluğu
    45.0 mm
Çeyrek Tur Kilit 5 mm Çift Uçlu Anahtar 70.0 mm

06411155047E

Fiyat Aralığı
152,7844 TL - 98,2185 TL

Stok Seviyeleri
50 Stokta
Özellikler
  • Anahtar Tipi
    5 mm Çift Uçlu Anahtar
  • Mil Malzemesi
    Steel
  • Gövde Malzemesi
    Zamak
  • Bitir
    Chrome Plated
  • Mil Uzunluğu
    45.0 mm
Çeyrek Tur Kilit 5 mm Çift Uçlu Anahtar 36.0 mm

06411152034E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Anahtar Tipi
    5 mm Çift Uçlu Anahtar
  • Mil Malzemesi
    Steel
  • Gövde Malzemesi
    Zamak
  • Bitir
    Chrome Plated
  • Mil Uzunluğu
    45.0 mm
Çeyrek Tur Kilit 8 mm Kare Anahtar 54.0 mm

06411284033E


Stok Seviyeleri
150 Stokta
Özellikler
  • Anahtar Tipi
    8 mm Kare Anahtar
  • Mil Malzemesi
    Steel
  • Gövde Malzemesi
    Zamak
  • Bitir
    Chrome Plated
  • Mil Uzunluğu
    45.0 mm
Çeyrek Tur Kilit 8 mm Üçgen Anahtar 66.0 mm

06411385034E

Fiyat Aralığı
152,7844 TL - 98,2185 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Anahtar Tipi
    8 mm Üçgen Anahtar
  • Mil Malzemesi
    Steel
  • Gövde Malzemesi
    Zamak
  • Bitir
    Chrome Plated
  • Mil Uzunluğu
    45.0 mm
Çeyrek Tur Kilit 8 mm Kare Anahtar 70.0 mm

06411285047E


Stok Seviyeleri
50 Stokta
Özellikler
  • Anahtar Tipi
    8 mm Kare Anahtar
  • Mil Malzemesi
    Steel
  • Gövde Malzemesi
    Zamak
  • Bitir
    Chrome Plated
  • Mil Uzunluğu
    45.0 mm
Çeyrek Tur Kilit 3 mm Çift Uçlu Anahtar 70.0 mm

06411135047E


Stok Seviyeleri
47 Stokta
Özellikler
  • Anahtar Tipi
    3 mm Çift Uçlu Anahtar
  • Mil Malzemesi
    Steel
  • Gövde Malzemesi
    Zamak
  • Bitir
    Chrome Plated
  • Mil Uzunluğu
    45.0 mm
Çeyrek Tur Kilit 8 mm Kare Anahtar 56.0 mm

06411284034E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Anahtar Tipi
    8 mm Kare Anahtar
  • Mil Malzemesi
    Steel
  • Gövde Malzemesi
    Zamak
  • Bitir
    Chrome Plated
  • Mil Uzunluğu
    45.0 mm
Çeyrek Tur Kilit 5 mm Çift Uçlu Anahtar 60.0 mm

06411155030E


Stok Seviyeleri
150 Stokta
Özellikler
  • Anahtar Tipi
    5 mm Çift Uçlu Anahtar
  • Mil Malzemesi
    Steel
  • Gövde Malzemesi
    Zamak
  • Bitir
    Chrome Plated
  • Mil Uzunluğu
    45.0 mm
Çeyrek Tur Kilit 3 mm Çift Uçlu Anahtar 54.0 mm

06411134033E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Anahtar Tipi
    3 mm Çift Uçlu Anahtar
  • Mil Malzemesi
    Steel
  • Gövde Malzemesi
    Zamak
  • Bitir
    Chrome Plated
  • Mil Uzunluğu
    45.0 mm
Çeyrek Tur Kilit 8 mm Kare Anahtar 44.0 mm

06411283033E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Anahtar Tipi
    8 mm Kare Anahtar
  • Mil Malzemesi
    Steel
  • Gövde Malzemesi
    Zamak
  • Bitir
    Chrome Plated
  • Mil Uzunluğu
    45.0 mm
Çeyrek Tur Kilit 8 mm Üçgen Anahtar 30.0 mm

06411382030E


Stok Seviyeleri
85 Stokta
Özellikler
  • Anahtar Tipi
    8 mm Üçgen Anahtar
  • Mil Malzemesi
    Steel
  • Gövde Malzemesi
    Zamak
  • Bitir
    Chrome Plated
  • Mil Uzunluğu
    45.0 mm
Çeyrek Tur Kilit 5 mm Çift Uçlu Anahtar 56.0 mm

06411154034E


Stok Seviyeleri
2278 Stokta
Özellikler
  • Anahtar Tipi
    5 mm Çift Uçlu Anahtar
  • Mil Malzemesi
    Steel
  • Gövde Malzemesi
    Zamak
  • Bitir
    Chrome Plated
  • Mil Uzunluğu
    45.0 mm
Çeyrek Tur Kilit 5 mm Çift Uçlu Anahtar 50.0 mm

06411153047E


Stok Seviyeleri
139 Stokta
Özellikler
  • Anahtar Tipi
    5 mm Çift Uçlu Anahtar
  • Mil Malzemesi
    Steel
  • Gövde Malzemesi
    Zamak
  • Bitir
    Chrome Plated
  • Mil Uzunluğu
    45.0 mm
Çeyrek Tur Kilit 8 mm Üçgen Anahtar 44.0 mm

06411383033E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Anahtar Tipi
    8 mm Üçgen Anahtar
  • Mil Malzemesi
    Steel
  • Gövde Malzemesi
    Zamak
  • Bitir
    Chrome Plated
  • Mil Uzunluğu
    45.0 mm
Çeyrek Tur Kilit 3 mm Çift Uçlu Anahtar 66.0 mm

06411135034E

Fiyat Aralığı
293,4329 TL - 188,6352 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Anahtar Tipi
    3 mm Çift Uçlu Anahtar
  • Mil Malzemesi
    Steel
  • Gövde Malzemesi
    Zamak
  • Bitir
    Chrome Plated
  • Mil Uzunluğu
    45.0 mm