Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Cover Locks are most commonly used with thick panels, such as insulated panels and thick doors. The are supplied with a 5mm double-bit head and a rubber sealing gasket.
Series Code :SR5526
Seri Kodu: SR5526
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Anahtar Tipi | Kavrama Uzunluğu | Kavrama Aralığı | Azami Uyumlu Kapı Kalınlığı | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
188,4979 TL - 293,2187 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
8 mm Kare Anahtar
|
2.598 in
66.0 mm
|
2.598 in
66.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
50 Stokta |
8 mm Kare Anahtar
|
2.756 in
70.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
8 mm Kare Anahtar
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
188,6352 TL - 293,4329 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3 mm Çift Uçlu Anahtar
|
2.598 in
66.0 mm
|
2.598 in
66.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
117,2829 TL - 182,4402 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
8 mm Kare Anahtar
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
97,1107 TL - 151,0611 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
8 mm Üçgen Anahtar
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5 mm Çift Uçlu Anahtar
|
2.52 in
64.0 mm
|
2.52 in
64.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||
40 Stokta |
8 mm Kare Anahtar
|
2.52 in
64.0 mm
|
2.52 in
64.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||
06411155030E | 150 Stokta |
5 mm Çift Uçlu Anahtar
|
1.575 in
40.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
8 mm Üçgen Anahtar
|
1.732 in
44.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
936 Stokta |
5 mm Çift Uçlu Anahtar
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
89,6079 TL - 139,3901 TL | 63 Stokta |
8 mm Üçgen Anahtar
|
2.205 in
56.0 mm
|
2.205 in
56.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
8 mm Kare Anahtar
|
2.205 in
56.0 mm
|
2.205 in
56.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
100 Stokta |
8 mm Üçgen Anahtar
|
1.811 in
46.0 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
98,2185 TL - 152,7844 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
8 mm Üçgen Anahtar
|
2.598 in
66.0 mm
|
2.598 in
66.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
149 Stokta |
3 mm Çift Uçlu Anahtar
|
1.732 in
44.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3 mm Çift Uçlu Anahtar
|
2.126 in
54.0 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
117,1987 TL - 182,3095 TL | 39 Stokta |
5 mm Çift Uçlu Anahtar
|
2.598 in
66.0 mm
|
2.598 in
66.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
352 Stokta |
5 mm Çift Uçlu Anahtar
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5 mm Çift Uçlu Anahtar
|
2.677 in
68.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin