Latch and hook toggle clamps are specifically designed to securely hold workpieces in place during production or assembly, ensuring stability, a firm grip, and straightforward fastening and release.
These clamps feature a low-profile design, making them suitable for applications with height restrictions. They also offer adjustable tension, ergonomic grips, and quick-release functionality for ease of use. The clamping force is directed toward the clamp, typically against another surface, although it can also be used for tension clamping depending on application.
The handle is horizontally positioned allowing two faces to be fastened together on the same plane or at 90 degrees. Used in industries such as woodworking, and manufacturing.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Taban Malzemesi | Taban Tipi | Blok Tipi | Kilitleme Mekanizması | Azami Tespit Kuvveti | Drawing Movement | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
611,3997 TL - 611,3997 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Steel
|
Flanşlı
|
|
|
|
|
||
885,7148 TL - 885,7148 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Steel
|
Flanşlı
|
|
|
|
|
||
535,3823 TL - 535,3823 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Steel
|
Flanşlı
|
|
|
|
|
||
1.198,8272 TL - 1.198,8272 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Steel
|
Flanşlı
|
|
|
|
|
||
751,5538 TL - 751,5538 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Steel
|
Flanşlı
|
|
|
|
|
||
369,5786 TL - 369,5786 TL | 124 Stokta |
Steel
|
Flanşlı
|
U-Bar
|
Non-Locking
|
1.50 kN
1.50 kN
|
25.0 mm
25.0 mm
|
||
700,5669 TL - 700,5669 TL | 150 Stokta |
Steel
|
Flanşlı
|
U-Bar
|
Locking
|
1.50 kN
1.50 kN
|
25.0 mm
25.0 mm
|
||
375,8126 TL - 375,8126 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Steel
|
Flanşlı
|
J-Hook
|
Non-Locking
|
2.00 kN
2.00 kN
|
102.0 mm
102.0 mm
|
||
491,2873 TL - 491,2873 TL | 259 Stokta |
Steel
|
Flanşlı
|
U-Bar
|
Non-Locking
|
2.50 kN
2.50 kN
|
38.0 mm
38.0 mm
|
||
1.289,815 TL - 1.289,815 TL | 150 Stokta |
304 Stainless Steel
|
Flanşlı
|
U-Bar
|
Locking
|
1.50 kN
1.50 kN
|
25.0 mm
25.0 mm
|
||
492,178 TL - 492,178 TL | 100 Stokta |
Steel
|
Flanşlı
|
J-Hook
|
Non-Locking
|
0.70 kN
0.70 kN
|
60.0 mm
60.0 mm
|
||
1.041,648 TL - 1.041,648 TL | 116 Stokta |
Steel
|
Flanşlı
|
J-Hook
|
Non-Locking
|
3.90 kN
3.90 kN
|
137.0 mm
137.0 mm
|
||
785,1693 TL - 785,1693 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Steel
|
Flanşlı
|
U-Bar
|
Non-Locking
|
8.80 kN
8.80 kN
|
70.0 mm
70.0 mm
|
||
2.451,6873 TL - 2.451,6873 TL | 50 Stokta |
Steel
|
Flanşlı
|
U-Bar
|
Non-Locking
|
34.30 kN
34.30 kN
|
56.0 mm
56.0 mm
|
||
1.925,6684 TL - 1.925,6684 TL | 50 Stokta |
Steel
|
Flanşlı
|
U-Bar
|
Non-Locking
|
17.60 kN
17.60 kN
|
55.0 mm
55.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin