Menü Arama

Kaynaklı Menteşeler - Topuz

Stokta

Steel, Aluminium and Stainless Steel Weld on Hinges operate by a very simple design. The Steel versions are available with either a steel or brass pin and are extremely versatile in terms of their application uses. They are available with or without a grease nipple and come in 2 different types. The Aluminium version comes with a stainless steel washers and also in 2 different types

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
26 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Pim Çapı Toplam Çap Toplam Uzunluk Malzeme Toplam Genişlik Satın Al
1501189 564,7055 TL - 677,6466 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.0 mm
10.0 mm
60.0 mm
Stainless Steel
12.0 mm
116,2869 TL - 139,5442 TL 1280 Stokta
6.0 mm
10.0 mm
60.0 mm
Alüminyum
11.9 mm
227,9474 TL - 273,537 TL 175 Stokta
13.0 mm
20.0 mm
180.0 mm
Steel
25.4 mm
114,6046 TL - 137,5256 TL 6432 Stokta
8.0 mm
13.0 mm
80.0 mm
Steel
15.5 mm
55,62 TL - 66,744 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.0 mm
11.5 mm
70.0 mm
Steel
13.2 mm
261,9083 TL - 314,2899 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
13.0 mm
20.0 mm
150.0 mm
Steel
25.4 mm
102,1979 TL - 122,6375 TL 7650 Stokta
10.0 mm
16.0 mm
100.0 mm
Steel
19.6 mm
52,4658 TL - 73,4521 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.0 mm
10.0 mm
60.0 mm
Steel
11.9 mm
42,5825 TL - 59,6154 TL 1000 Stokta
5.0 mm
8.0 mm
40.0 mm
Steel
10.0 mm
199,0335 TL - 238,8402 TL 280 Stokta
8.0 mm
13.0 mm
80.0 mm
304 Stainless Steel
15.5 mm
49,1012 TL - 68,7417 TL 860 Stokta
5.0 mm
8.0 mm
50.0 mm
Steel
10.0 mm
1349748 157,187 TL - 188,6244 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.0 mm
10.0 mm
60.0 mm
304 Stainless Steel
11.9 mm
162,2338 TL - 194,6806 TL 1680 Stokta
10.0 mm
16.0 mm
120.0 mm
Steel
19.6 mm
55,62 TL - 77,8679 TL 1875 Stokta
5.0 mm
8.0 mm
50.0 mm
Steel
10.0 mm
52,4658 TL - 73,4521 TL 1456 Stokta
5.0 mm
8.0 mm
40.0 mm
Steel
10.0 mm
70,7604 TL - 84,9126 TL 39240 Stokta
8.0 mm
13.0 mm
80.0 mm
Steel
15.5 mm
68,8678 TL - 82,6414 TL 3135 Stokta
6.0 mm
11.5 mm
70.0 mm
Steel
13.2 mm
172,9583 TL - 207,55 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
8.0 mm
13.0 mm
80.0 mm
Alüminyum
15.5 mm
193,7764 TL - 232,5317 TL 2400 Stokta
13.0 mm
20.0 mm
150.0 mm
Steel
25.4 mm
117,864 TL - 141,4368 TL 806 Stokta
10.0 mm
16.0 mm
120.0 mm
Steel
19.6 mm
  • / 2
Kaynaklı Menteşe 60.0 mm 10.0 mm Stainless Steel

1501189

Fiyat Aralığı
677,6466 TL - 564,7055 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Çap
    10.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    60.0 mm
  • Toplam Genişlik
    12.0 mm
  • Pim Çapı
    6.0 mm
  • Gövde Malzemesi
    304 Stainless Steel
Kaynaklı Menteşe 60.0 mm 10.0 mm Alüminyum

1349730

Fiyat Aralığı
139,5442 TL - 116,2869 TL

Stok Seviyeleri
1280 Stokta
Özellikler
  • Toplam Çap
    10.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    60.0 mm
  • Toplam Genişlik
    11.9 mm
  • Pim Çapı
    6.0 mm
  • Gövde Malzemesi
    Alüminyum
Kaynaklı Menteşe 180.0 mm 20.0 mm Steel

1349738

Fiyat Aralığı
273,537 TL - 227,9474 TL

Stok Seviyeleri
175 Stokta
Özellikler
  • Toplam Çap
    20.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    180.0 mm
  • Toplam Genişlik
    25.4 mm
  • Pim Çapı
    13.0 mm
  • Gövde Malzemesi
    Steel
Kaynaklı Menteşe 80.0 mm 13.0 mm Steel

1349728

Fiyat Aralığı
137,5256 TL - 114,6046 TL

Stok Seviyeleri
6432 Stokta
Özellikler
  • Toplam Çap
    13.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    80.0 mm
  • Toplam Genişlik
    15.5 mm
  • Pim Çapı
    8.0 mm
  • Gövde Malzemesi
    Steel
Kaynaklı Menteşe 70.0 mm 11.5 mm Steel

1349736

Fiyat Aralığı
66,744 TL - 55,62 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Çap
    11.5 mm
  • Toplam Uzunluk
    70.0 mm
  • Toplam Genişlik
    13.2 mm
  • Pim Çapı
    6.0 mm
  • Gövde Malzemesi
    Steel
Kaynaklı Menteşe 150.0 mm 20.0 mm Steel

1349744

Fiyat Aralığı
314,2899 TL - 261,9083 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Çap
    20.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    150.0 mm
  • Toplam Genişlik
    25.4 mm
  • Pim Çapı
    13.0 mm
  • Gövde Malzemesi
    Steel
Kaynaklı Menteşe 100.0 mm 16.0 mm Steel

1349726

Fiyat Aralığı
122,6375 TL - 102,1979 TL

Stok Seviyeleri
7650 Stokta
Özellikler
  • Toplam Çap
    16.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    100.0 mm
  • Toplam Genişlik
    19.6 mm
  • Pim Çapı
    10.0 mm
  • Gövde Malzemesi
    Steel
Kaynaklı Menteşe 60.0 mm 10.0 mm Steel

1349724

Fiyat Aralığı
73,4521 TL - 52,4658 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Çap
    10.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    60.0 mm
  • Toplam Genişlik
    11.9 mm
  • Pim Çapı
    6.0 mm
  • Gövde Malzemesi
    Steel
Kaynaklı Menteşe 40.0 mm 8.0 mm Steel

1349723

Fiyat Aralığı
59,6154 TL - 42,5825 TL

Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • Toplam Çap
    8.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    40.0 mm
  • Toplam Genişlik
    10.0 mm
  • Pim Çapı
    5.0 mm
  • Gövde Malzemesi
    Steel
Kaynaklı Menteşe 80.0 mm 13.0 mm 304 Stainless Steel

1349732

Fiyat Aralığı
238,8402 TL - 199,0335 TL

Stok Seviyeleri
280 Stokta
Özellikler
  • Toplam Çap
    13.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    80.0 mm
  • Toplam Genişlik
    15.5 mm
  • Pim Çapı
    8.0 mm
  • Gövde Malzemesi
    Stainless Steel
Kaynaklı Menteşe 50.0 mm 8.0 mm Steel

1349735

Fiyat Aralığı
68,7417 TL - 49,1012 TL

Stok Seviyeleri
860 Stokta
Özellikler
  • Toplam Çap
    8.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    50.0 mm
  • Toplam Genişlik
    10.0 mm
  • Pim Çapı
    5.0 mm
  • Gövde Malzemesi
    Steel
Kaynaklı Menteşe 60.0 mm 10.0 mm 304 Stainless Steel

1349748

Fiyat Aralığı
188,6244 TL - 157,187 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Çap
    10.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    60.0 mm
  • Toplam Genişlik
    11.9 mm
  • Pim Çapı
    6.0 mm
  • Gövde Malzemesi
    Stainless Steel
Kaynaklı Menteşe 120.0 mm 16.0 mm Steel

1349743

Fiyat Aralığı
194,6806 TL - 162,2338 TL

Stok Seviyeleri
1680 Stokta
Özellikler
  • Toplam Çap
    16.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    120.0 mm
  • Toplam Genişlik
    19.6 mm
  • Pim Çapı
    10.0 mm
  • Gövde Malzemesi
    Steel
Kaynaklı Menteşe 50.0 mm 8.0 mm Steel

1349740

Fiyat Aralığı
77,8679 TL - 55,62 TL

Stok Seviyeleri
1875 Stokta
Özellikler
  • Toplam Çap
    8.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    50.0 mm
  • Toplam Genişlik
    10.0 mm
  • Pim Çapı
    5.0 mm
  • Gövde Malzemesi
    Steel
Kaynaklı Menteşe 40.0 mm 8.0 mm Steel

1349739

Fiyat Aralığı
73,4521 TL - 52,4658 TL

Stok Seviyeleri
1456 Stokta
Özellikler
  • Toplam Çap
    8.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    40.0 mm
  • Toplam Genişlik
    10.0 mm
  • Pim Çapı
    5.0 mm
  • Gövde Malzemesi
    Steel
Kaynaklı Menteşe 80.0 mm 13.0 mm Steel

1349725

Fiyat Aralığı
84,9126 TL - 70,7604 TL

Stok Seviyeleri
39240 Stokta
Özellikler
  • Toplam Çap
    13.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    80.0 mm
  • Toplam Genişlik
    15.5 mm
  • Pim Çapı
    8.0 mm
  • Gövde Malzemesi
    Steel
Kaynaklı Menteşe 70.0 mm 11.5 mm Steel

1349742

Fiyat Aralığı
82,6414 TL - 68,8678 TL

Stok Seviyeleri
3135 Stokta
Özellikler
  • Toplam Çap
    11.5 mm
  • Toplam Uzunluk
    70.0 mm
  • Toplam Genişlik
    13.2 mm
  • Pim Çapı
    6.0 mm
  • Gövde Malzemesi
    Steel
Kaynaklı Menteşe 80.0 mm 13.0 mm Alüminyum

1349731

Fiyat Aralığı
207,55 TL - 172,9583 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Çap
    13.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    80.0 mm
  • Toplam Genişlik
    15.5 mm
  • Pim Çapı
    8.0 mm
  • Gövde Malzemesi
    Alüminyum
Kaynaklı Menteşe 150.0 mm 20.0 mm Steel

1349727

Fiyat Aralığı
232,5317 TL - 193,7764 TL

Stok Seviyeleri
2400 Stokta
Özellikler
  • Toplam Çap
    20.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    150.0 mm
  • Toplam Genişlik
    25.4 mm
  • Pim Çapı
    13.0 mm
  • Gövde Malzemesi
    Steel
Kaynaklı Menteşe 120.0 mm 16.0 mm Steel

1349737

Fiyat Aralığı
141,4368 TL - 117,864 TL

Stok Seviyeleri
806 Stokta
Özellikler
  • Toplam Çap
    16.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    120.0 mm
  • Toplam Genişlik
    19.6 mm
  • Pim Çapı
    10.0 mm
  • Gövde Malzemesi
    Steel