Menü Arama

Kaynaklı Menteşeler - Topuz

Stokta

Steel, Aluminium and Stainless Steel Weld on Hinges operate by a very simple design. The Steel versions are available with either a steel or brass pin and are extremely versatile in terms of their application uses. They are available with or without a grease nipple and come in 2 different types. The Aluminium version comes with a stainless steel washers and also in 2 different types

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
26 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Pim Çapı Toplam Çap Toplam Uzunluk Malzeme Toplam Genişlik Satın Al
199,0335 TL - 238,8402 TL 9605 Stokta
8.0 mm
13.0 mm
80.0 mm
304 Stainless Steel
15.5 mm
42,5825 TL - 59,6154 TL 1000 Stokta
5.0 mm
8.0 mm
40.0 mm
Steel
10.0 mm
58,9845 TL - 82,5784 TL 900 Stokta
6.0 mm
10.0 mm
60.0 mm
Steel
11.9 mm
52,4658 TL - 73,4521 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.0 mm
10.0 mm
60.0 mm
Steel
11.9 mm
52,4658 TL - 73,4521 TL 22496 Stokta
5.0 mm
8.0 mm
40.0 mm
Steel
10.0 mm
1349748 157,187 TL - 188,6244 TL 6346 Stokta
6.0 mm
10.0 mm
60.0 mm
304 Stainless Steel
11.9 mm
102,1979 TL - 122,6375 TL 16500 Stokta
10.0 mm
16.0 mm
100.0 mm
Steel
19.6 mm
172,9583 TL - 207,55 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
8.0 mm
13.0 mm
80.0 mm
Alüminyum
15.5 mm
55,62 TL - 77,8679 TL 1875 Stokta
5.0 mm
8.0 mm
50.0 mm
Steel
10.0 mm
494,9026 TL - 593,8832 TL 8313 Stokta
10.0 mm
16.0 mm
120.0 mm
304 Stainless Steel
19.6 mm
55,62 TL - 66,744 TL 15640 Stokta
6.0 mm
11.5 mm
70.0 mm
Steel
13.2 mm
261,9083 TL - 314,2899 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
13.0 mm
20.0 mm
150.0 mm
Steel
25.4 mm
162,2338 TL - 194,6806 TL 1680 Stokta
10.0 mm
16.0 mm
120.0 mm
Steel
19.6 mm
141,4157 TL - 169,6989 TL 4560 Stokta
10.0 mm
16.0 mm
100.0 mm
Steel
19.6 mm
319,2106 TL - 383,0527 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
13.0 mm
20.0 mm
180.0 mm
Steel
25.4 mm
1501189 564,7055 TL - 677,6466 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.0 mm
10.0 mm
60.0 mm
Stainless Steel
12.0 mm
227,9474 TL - 273,537 TL 175 Stokta
13.0 mm
20.0 mm
180.0 mm
Steel
25.4 mm
163,2851 TL - 274,3192 TL 15444 Stokta
10.0 mm
16.0 mm
120.0 mm
Alüminyum
19.6 mm
193,7764 TL - 232,5317 TL 5225 Stokta
13.0 mm
20.0 mm
150.0 mm
Steel
25.4 mm
49,1012 TL - 68,7417 TL 11760 Stokta
5.0 mm
8.0 mm
50.0 mm
Steel
10.0 mm
  • / 2
Kaynaklı Menteşe 80.0 mm 13.0 mm 304 Stainless Steel

1349732

Fiyat Aralığı
238,8402 TL - 199,0335 TL

Stok Seviyeleri
9605 Stokta
Özellikler
  • Toplam Çap
    13.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    80.0 mm
  • Toplam Genişlik
    15.5 mm
  • Pim Çapı
    8.0 mm
  • Gövde Malzemesi
    Stainless Steel
Kaynaklı Menteşe 40.0 mm 8.0 mm Steel

1349723

Fiyat Aralığı
59,6154 TL - 42,5825 TL

Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • Toplam Çap
    8.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    40.0 mm
  • Toplam Genişlik
    10.0 mm
  • Pim Çapı
    5.0 mm
  • Gövde Malzemesi
    Steel
Kaynaklı Menteşe 60.0 mm 10.0 mm Steel

1349741

Fiyat Aralığı
82,5784 TL - 58,9845 TL

Stok Seviyeleri
900 Stokta
Özellikler
  • Toplam Çap
    10.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    60.0 mm
  • Toplam Genişlik
    11.9 mm
  • Pim Çapı
    6.0 mm
  • Gövde Malzemesi
    Steel
Kaynaklı Menteşe 60.0 mm 10.0 mm Steel

1349724

Fiyat Aralığı
73,4521 TL - 52,4658 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Çap
    10.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    60.0 mm
  • Toplam Genişlik
    11.9 mm
  • Pim Çapı
    6.0 mm
  • Gövde Malzemesi
    Steel
Kaynaklı Menteşe 40.0 mm 8.0 mm Steel

1349739

Fiyat Aralığı
73,4521 TL - 52,4658 TL

Stok Seviyeleri
22496 Stokta
Özellikler
  • Toplam Çap
    8.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    40.0 mm
  • Toplam Genişlik
    10.0 mm
  • Pim Çapı
    5.0 mm
  • Gövde Malzemesi
    Steel
Kaynaklı Menteşe 60.0 mm 10.0 mm 304 Stainless Steel

1349748

Fiyat Aralığı
188,6244 TL - 157,187 TL

Stok Seviyeleri
6346 Stokta
Özellikler
  • Toplam Çap
    10.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    60.0 mm
  • Toplam Genişlik
    11.9 mm
  • Pim Çapı
    6.0 mm
  • Gövde Malzemesi
    Stainless Steel
Kaynaklı Menteşe 100.0 mm 16.0 mm Steel

1349726

Fiyat Aralığı
122,6375 TL - 102,1979 TL

Stok Seviyeleri
16500 Stokta
Özellikler
  • Toplam Çap
    16.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    100.0 mm
  • Toplam Genişlik
    19.6 mm
  • Pim Çapı
    10.0 mm
  • Gövde Malzemesi
    Steel
Kaynaklı Menteşe 80.0 mm 13.0 mm Alüminyum

1349731

Fiyat Aralığı
207,55 TL - 172,9583 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Çap
    13.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    80.0 mm
  • Toplam Genişlik
    15.5 mm
  • Pim Çapı
    8.0 mm
  • Gövde Malzemesi
    Alüminyum
Kaynaklı Menteşe 50.0 mm 8.0 mm Steel

1349740

Fiyat Aralığı
77,8679 TL - 55,62 TL

Stok Seviyeleri
1875 Stokta
Özellikler
  • Toplam Çap
    8.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    50.0 mm
  • Toplam Genişlik
    10.0 mm
  • Pim Çapı
    5.0 mm
  • Gövde Malzemesi
    Steel
Kaynaklı Menteşe 120.0 mm 16.0 mm 304 Stainless Steel

1349749

Fiyat Aralığı
593,8832 TL - 494,9026 TL

Stok Seviyeleri
8313 Stokta
Özellikler
  • Toplam Çap
    16.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    120.0 mm
  • Toplam Genişlik
    19.6 mm
  • Pim Çapı
    10.0 mm
  • Gövde Malzemesi
    Stainless Steel
Kaynaklı Menteşe 70.0 mm 11.5 mm Steel

1349736

Fiyat Aralığı
66,744 TL - 55,62 TL

Stok Seviyeleri
15640 Stokta
Özellikler
  • Toplam Çap
    11.5 mm
  • Toplam Uzunluk
    70.0 mm
  • Toplam Genişlik
    13.2 mm
  • Pim Çapı
    6.0 mm
  • Gövde Malzemesi
    Steel
Kaynaklı Menteşe 150.0 mm 20.0 mm Steel

1349744

Fiyat Aralığı
314,2899 TL - 261,9083 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Çap
    20.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    150.0 mm
  • Toplam Genişlik
    25.4 mm
  • Pim Çapı
    13.0 mm
  • Gövde Malzemesi
    Steel
Kaynaklı Menteşe 120.0 mm 16.0 mm Steel

1349743

Fiyat Aralığı
194,6806 TL - 162,2338 TL

Stok Seviyeleri
1680 Stokta
Özellikler
  • Toplam Çap
    16.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    120.0 mm
  • Toplam Genişlik
    19.6 mm
  • Pim Çapı
    10.0 mm
  • Gövde Malzemesi
    Steel
Kaynaklı Menteşe 100.0 mm 16.0 mm Steel

1349729

Fiyat Aralığı
169,6989 TL - 141,4157 TL

Stok Seviyeleri
4560 Stokta
Özellikler
  • Toplam Çap
    16.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    100.0 mm
  • Toplam Genişlik
    19.6 mm
  • Pim Çapı
    10.0 mm
  • Gövde Malzemesi
    Steel
Kaynaklı Menteşe 180.0 mm 20.0 mm Steel

1349745

Fiyat Aralığı
383,0527 TL - 319,2106 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Çap
    20.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    180.0 mm
  • Toplam Genişlik
    25.4 mm
  • Pim Çapı
    13.0 mm
  • Gövde Malzemesi
    Steel
Kaynaklı Menteşe 60.0 mm 10.0 mm Stainless Steel

1501189

Fiyat Aralığı
677,6466 TL - 564,7055 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Çap
    10.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    60.0 mm
  • Toplam Genişlik
    12.0 mm
  • Pim Çapı
    6.0 mm
  • Gövde Malzemesi
    304 Stainless Steel
Kaynaklı Menteşe 180.0 mm 20.0 mm Steel

1349738

Fiyat Aralığı
273,537 TL - 227,9474 TL

Stok Seviyeleri
175 Stokta
Özellikler
  • Toplam Çap
    20.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    180.0 mm
  • Toplam Genişlik
    25.4 mm
  • Pim Çapı
    13.0 mm
  • Gövde Malzemesi
    Steel
Kaynaklı Menteşe 120.0 mm 16.0 mm Alüminyum

1349747

Fiyat Aralığı
274,3192 TL - 163,2851 TL

Stok Seviyeleri
15444 Stokta
Özellikler
  • Toplam Çap
    16.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    120.0 mm
  • Toplam Genişlik
    19.6 mm
  • Pim Çapı
    10.0 mm
  • Gövde Malzemesi
    Alüminyum
Kaynaklı Menteşe 150.0 mm 20.0 mm Steel

1349727

Fiyat Aralığı
232,5317 TL - 193,7764 TL

Stok Seviyeleri
5225 Stokta
Özellikler
  • Toplam Çap
    20.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    150.0 mm
  • Toplam Genişlik
    25.4 mm
  • Pim Çapı
    13.0 mm
  • Gövde Malzemesi
    Steel
Kaynaklı Menteşe 50.0 mm 8.0 mm Steel

1349735

Fiyat Aralığı
68,7417 TL - 49,1012 TL

Stok Seviyeleri
11760 Stokta
Özellikler
  • Toplam Çap
    8.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    50.0 mm
  • Toplam Genişlik
    10.0 mm
  • Pim Çapı
    5.0 mm
  • Gövde Malzemesi
    Steel