Menü Arama

Kilitleme Cıvataları - Silindirik Destek

Stokta

Locking Bolts - Cylindrical Support

Series Code :SR6566

Seri Kodu: SR6566

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
47 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Pim Çapı Düğme Çapı Topuz Yüksekliği Kavrama Uzunluğu Satın Al
456,2404 TL - 456,2404 TL 20 Stokta
16.0 mm
40.0 mm
32.0 mm
45.0 mm
364,8422 TL - 364,8422 TL 10 Stokta
3.3 mm
34.0 mm
26.0 mm
387,3425 TL - 387,3425 TL 10 Stokta
3.8 mm
34.0 mm
26.0 mm
393,1253 TL - 393,1253 TL 262 Stokta
3.8 mm
34.0 mm
26.0 mm
360,3211 TL - 360,3211 TL 7 Stokta
3.3 mm
34.0 mm
26.0 mm
355,5896 TL - 355,5896 TL 138 Stokta
2.8 mm
30.0 mm
21.0 mm
500,6854 TL - 500,6854 TL 30 Stokta
4.8 mm
40.0 mm
32.0 mm
  • / 3
Emniyet Pimi 16.0 mm 45.0 mm 40.0 mm Steel

1220923

Fiyat Aralığı
456,2404 TL - 456,2404 TL

Stok Seviyeleri
20 Stokta
Özellikler
  • Kavrama Uzunluğu
    45.0 mm
  • Düğme Çapı
    40.0 mm
  • Topuz Yüksekliği
    32.0 mm
  • Pim Çapı
    16.0 mm
  • Kilitleme Mekanizması
    Kilitli Mandal
Eksenel Emniyet Pimi 34.0 mm 3.3 mm (DIA) 40.0 mm Black

1220907

Fiyat Aralığı
364,8422 TL - 364,8422 TL

Stok Seviyeleri
10 Stokta
Özellikler
  • Düğme Çapı
    34.0 mm
  • Topuz Yüksekliği
    26.0 mm
  • Pim Çapı
    3.3 mm
  • Kilitleme Mekanizması
    Kilitli Mandal
  • Renk
    Black
Eksenel Emniyet Pimi 34.0 mm 3.8 mm (DIA) 45.0 mm Black

1220915

Fiyat Aralığı
387,3425 TL - 387,3425 TL

Stok Seviyeleri
10 Stokta
Özellikler
  • Düğme Çapı
    34.0 mm
  • Topuz Yüksekliği
    26.0 mm
  • Pim Çapı
    3.8 mm
  • Kilitleme Mekanizması
    Kilitli Mandal
  • Renk
    Black
Eksenel Emniyet Pimi 34.0 mm 3.8 mm (DIA) 50.0 mm Black

1220916

Fiyat Aralığı
393,1253 TL - 393,1253 TL

Stok Seviyeleri
262 Stokta
Özellikler
  • Düğme Çapı
    34.0 mm
  • Topuz Yüksekliği
    26.0 mm
  • Pim Çapı
    3.8 mm
  • Kilitleme Mekanizması
    Kilitli Mandal
  • Renk
    Black
Eksenel Emniyet Pimi 34.0 mm 3.3 mm (DIA) 35.0 mm Black

1220906

Fiyat Aralığı
360,3211 TL - 360,3211 TL

Stok Seviyeleri
7 Stokta
Özellikler
  • Düğme Çapı
    34.0 mm
  • Topuz Yüksekliği
    26.0 mm
  • Pim Çapı
    3.3 mm
  • Kilitleme Mekanizması
    Kilitli Mandal
  • Renk
    Black
Eksenel Emniyet Pimi 30.0 mm 2.8 mm (DIA) 30.0 mm Black

1220898

Fiyat Aralığı
355,5896 TL - 355,5896 TL

Stok Seviyeleri
138 Stokta
Özellikler
  • Düğme Çapı
    30.0 mm
  • Topuz Yüksekliği
    21.0 mm
  • Pim Çapı
    2.8 mm
  • Kilitleme Mekanizması
    Kilitli Mandal
  • Renk
    Black
Eksenel Emniyet Pimi 40.0 mm 4.8 mm (DIA) 80.0 mm Black

1220927

Fiyat Aralığı
500,6854 TL - 500,6854 TL

Stok Seviyeleri
30 Stokta
Özellikler
  • Düğme Çapı
    40.0 mm
  • Topuz Yüksekliği
    32.0 mm
  • Pim Çapı
    4.8 mm
  • Kilitleme Mekanizması
    Kilitli Mandal
  • Renk
    Black