Kitap Ciltleme Ayakları üstün güç, dayanıklılık ve aşınma ve yıpranmaya mükemmel direnç sunan metalden mamuldür. Bu grup erkek dişli direği ve dişi yuva tarafını içerir; her iki parça da bağlı kağıt ve malzemeleri (her parça ayrı satılır) tutmak üzere birleştirilir. Erkek benzerinden farklı olarak, dişi kitap vidalarının başı üzerinde bir tahriki yoktur.
Ele veya düz tornavidayla eşleşme parçasına vidalanarak birçok levhayı birleştirir. Kartela, renkli grafikler, kataloglar, numune kitapları ve daha birçoğuyla pano bağlantı kurulumlarında kullanılır.
Malzeme: Steel Renk: Brass Plated, Black, Nickel Plated Seri Kodu:
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Kafa Tipi | Malzeme | Kafa Çapı | Mafsal Uzunluğu | Sürüş Tipi | Vida Tipi | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,0257 TL - 3,0257 TL | 40358 Stokta |
Yuvarlak Başlı
|
Steel
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Düz Tahrikli
|
Kitap Vidası - Dişi
|
||
9,7887 TL - 9,7887 TL | 3700 Stokta |
Yuvarlak Başlı
|
Steel
|
0.374 in
9.5 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
Düz Tahrikli
|
Kitap Vidası - Dişi
|
||
5,0533 TL - 5,0533 TL | 8800 Stokta |
Yuvarlak Başlı
|
Steel
|
0.374 in
9.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Düz Tahrikli
|
Kitap Vidası - Dişi
|
||
9,0317 TL - 9,0317 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Yuvarlak Başlı
|
Steel
|
0.374 in
9.5 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Düz Tahrikli
|
Kitap Vidası - Dişi
|
||
4,7629 TL - 4,7629 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Yuvarlak Başlı
|
Steel
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Düz Tahrikli
|
Kitap Vidası - Dişi
|
||
5,257 TL - 5,257 TL | 2336 Stokta |
Yuvarlak Başlı
|
Steel
|
0.374 in
9.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Düz Tahrikli
|
Kitap Vidası - Dişi
|
||
7,0339 TL - 7,0339 TL | 100400 Stokta |
Yuvarlak Başlı
|
Steel
|
0.374 in
9.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Düz Tahrikli
|
Kitap Vidası - Dişi
|
||
9,5258 TL - 9,5258 TL | 1798 Stokta |
Yuvarlak Başlı
|
Steel
|
0.374 in
9.5 mm
|
3.346 in
85.0 mm
|
Düz Tahrikli
|
Kitap Vidası - Dişi
|
||
3,0257 TL - 3,0257 TL | 88051 Stokta |
Yuvarlak Başlı
|
Steel
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Düz Tahrikli
|
Kitap Vidası - Dişi
|
||
497111 | 7,77 TL - 7,77 TL | 5603 Stokta |
Yuvarlak Başlı
|
Steel
|
0.374 in
9.5 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Düz Tahrikli
|
Kitap Vidası - Dişi
|
|
8,0223 TL - 8,0223 TL | 44160 Stokta |
Yuvarlak Başlı
|
Steel
|
0.374 in
9.5 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Düz Tahrikli
|
Kitap Vidası - Dişi
|
||
5,0533 TL - 5,0533 TL | 91242 Stokta |
Yuvarlak Başlı
|
Steel
|
0.374 in
9.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Düz Tahrikli
|
Kitap Vidası - Dişi
|
||
9,7887 TL - 9,7887 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Yuvarlak Başlı
|
Steel
|
0.374 in
9.5 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
Düz Tahrikli
|
Kitap Vidası - Dişi
|
||
10,2722 TL - 10,2722 TL | 3100 Stokta |
Yuvarlak Başlı
|
Steel
|
0.374 in
9.5 mm
|
3.74 in
95.0 mm
|
Düz Tahrikli
|
Kitap Vidası - Dişi
|
||
3,0257 TL - 3,0257 TL | 135907 Stokta |
Yuvarlak Başlı
|
Steel
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
Düz Tahrikli
|
Kitap Vidası - Dişi
|
||
8,0223 TL - 8,0223 TL | 297 Stokta |
Yuvarlak Başlı
|
Steel
|
0.374 in
9.5 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
Düz Tahrikli
|
Kitap Vidası - Dişi
|
||
3,7535 TL - 3,7535 TL | 20320 Stokta |
Yuvarlak Başlı
|
Steel
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Düz Tahrikli
|
Kitap Vidası - Dişi
|
||
10,8295 TL - 10,8295 TL | 4139 Stokta |
Yuvarlak Başlı
|
Steel
|
0.374 in
9.5 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Düz Tahrikli
|
Kitap Vidası - Dişi
|
||
3,6508 TL - 3,6508 TL | 2222 Stokta |
Yuvarlak Başlı
|
Steel
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Düz Tahrikli
|
Kitap Vidası - Dişi
|
||
8,0223 TL - 8,0223 TL | 3692 Stokta |
Yuvarlak Başlı
|
Steel
|
0.374 in
9.5 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
Düz Tahrikli
|
Kitap Vidası - Dişi
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin