Kitap Ciltleme Ayakları üstün güç, dayanıklılık ve aşınma ve yıpranmaya mükemmel direnç sunan metalden mamuldür. Bu grup erkek dişli direği ve dişi yuva tarafını içerir; her iki parça da bağlı kağıt ve malzemeleri (her parça ayrı satılır) tutmak üzere birleştirilir. Erkek benzerinden farklı olarak, dişi kitap vidalarının başı üzerinde bir tahriki yoktur.
Ele veya düz tornavidayla eşleşme parçasına vidalanarak birçok levhayı birleştirir. Kartela, renkli grafikler, kataloglar, numune kitapları ve daha birçoğuyla pano bağlantı kurulumlarında kullanılır.
Malzeme: Steel Renk: Brass Plated, Black, Nickel Plated Seri Kodu:
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Kafa Tipi | Malzeme | Kafa Çapı | Mafsal Uzunluğu | Sürüş Tipi | Vida Tipi | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,5116 TL - 3,5116 TL | 17702 Stokta |
Yuvarlak Başlı
|
Steel
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Düz Tahrikli
|
Kitap Vidası - Dişi
|
||
7,77 TL - 7,77 TL | 61030 Stokta |
Yuvarlak Başlı
|
Steel
|
0.374 in
9.5 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Düz Tahrikli
|
Kitap Vidası - Dişi
|
||
3,0257 TL - 3,0257 TL | 153408 Stokta |
Yuvarlak Başlı
|
Steel
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
Düz Tahrikli
|
Kitap Vidası - Dişi
|
||
3,2698 TL - 3,2698 TL | 3790 Stokta |
Yuvarlak Başlı
|
Steel
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Düz Tahrikli
|
Kitap Vidası - Dişi
|
||
6,0141 TL - 6,0141 TL | 60800 Stokta |
Yuvarlak Başlı
|
Steel
|
0.374 in
9.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Düz Tahrikli
|
Kitap Vidası - Dişi
|
||
10,0217 TL - 10,0217 TL | 4500 Stokta |
Yuvarlak Başlı
|
Steel
|
0.374 in
9.5 mm
|
3.74 in
95.0 mm
|
Düz Tahrikli
|
Kitap Vidası - Dişi
|
||
5,7617 TL - 5,7617 TL | 27748 Stokta |
Yuvarlak Başlı
|
Steel
|
0.374 in
9.5 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Düz Tahrikli
|
Kitap Vidası - Dişi
|
||
6,7605 TL - 6,7605 TL | 18944 Stokta |
Yuvarlak Başlı
|
Steel
|
0.374 in
9.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Düz Tahrikli
|
Kitap Vidası - Dişi
|
||
3,7535 TL - 3,7535 TL | 2200 Stokta |
Yuvarlak Başlı
|
Steel
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Düz Tahrikli
|
Kitap Vidası - Dişi
|
||
7,0339 TL - 7,0339 TL | 2558 Stokta |
Yuvarlak Başlı
|
Steel
|
0.374 in
9.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Düz Tahrikli
|
Kitap Vidası - Dişi
|
||
10,8295 TL - 10,8295 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Yuvarlak Başlı
|
Steel
|
0.374 in
9.5 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Düz Tahrikli
|
Kitap Vidası - Dişi
|
||
8,0223 TL - 8,0223 TL | 25875 Stokta |
Yuvarlak Başlı
|
Steel
|
0.374 in
9.5 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Düz Tahrikli
|
Kitap Vidası - Dişi
|
||
1,7087 TL - 1,7087 TL | 106338 Stokta |
Yuvarlak Başlı
|
Steel
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Oluklu Baş
|
Kitap Vidası - Erkek
|
||
1,7087 TL - 1,7087 TL | 3022 Stokta |
Yuvarlak Başlı
|
Steel
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Oluklu Baş
|
Kitap Vidası - Erkek
|
||
1,9076 TL - 1,9076 TL | 235350 Stokta |
Yuvarlak Başlı
|
Steel
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Oluklu Baş
|
Kitap Vidası - Erkek
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin