Menü Arama

Köşe Koruyucuları

Stokta

Corner Protectors are designed to protect sharp, delicate corners during transit and storage. The design ensures a secure, snug fit that is easy to install and remove by simply pushing it into place. Commonly used in industrial, commercial and residential settings.

Taşıma ve depolama esnasında keskin veya hassas köşelerin hasar görmesini önlemek için kullanılır.İterek kolayca takılıp çıkarılır.Endüstriyel, ticari ve konut ortamlarında yaygın olarak kullanılır. Malzeme: LDPE, PP Renk: White, Black Seri Kodu: SR1041

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
55 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu T L Renk t Malzeme Tip Satın Al
5,7092 TL - 5,7092 TL 1250 Stokta
38.0 mm
55.0 mm
Black
LDPE
3
3,1962 TL - 3,1962 TL 89964 Stokta
1.2 mm
45.0 mm
White
0.8 mm
LDPE
1
6,3821 TL - 6,3821 TL 235 Stokta
20.0 mm
45.0 mm
White
LDPE
4
2,9596 TL - 2,9596 TL 130050 Stokta
10.0 mm
45.0 mm
Black
LDPE
3
2,7648 TL - 2,7648 TL 15000 Stokta
6.0 mm
45.0 mm
Black
LDPE
3
4,8469 TL - 4,8469 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
22.0 mm
55.0 mm
Black
LDPE
3
4,2898 TL - 4,2898 TL 113288 Stokta
15.0 mm
55.0 mm
Black
LDPE
3
3,3002 TL - 3,3002 TL 493 Stokta
12.0 mm
45.0 mm
Black
LDPE
3
11,2502 TL - 11,2502 TL 3150 Stokta
34.0 mm
70.0 mm
Black
LDPE
6
5,1413 TL - 5,1413 TL 89698 Stokta
25.0 mm
55.0 mm
Black
LDPE
3
4,513 TL - 4,513 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.0 mm
32.0 mm
White
2.0 mm
LDPE
1
6,0666 TL - 6,0666 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
40.0 mm
55.0 mm
Black
LDPE
3
4,6368 TL - 4,6368 TL 284630 Stokta
20.0 mm
55.0 mm
Black
LDPE
3
6,4346 TL - 6,4346 TL 13088 Stokta
47.0 mm
55.0 mm
Black
LDPE
3
2,648 TL - 2,648 TL 199712 Stokta
4.0 mm
45.0 mm
Black
LDPE
3
  • / 3
Köşe Koruyucu 38.0 mm (PT)

112750

Fiyat Aralığı
5,7092 TL - 5,7092 TL

Stok Seviyeleri
1250 Stokta
Özellikler
  • L
    55.0 mm
  • T
    38.0 mm
  • Tip
    3
  • Stil
    Standard Protector
  • Renk
    Black
Köşe Koruyucu 35.0 mm (PT)

12321

Fiyat Aralığı
3,1962 TL - 3,1962 TL

Stok Seviyeleri
89964 Stokta
Özellikler
  • L
    45.0 mm
  • T
    1.2 mm
  • t
    0.8 mm
  • Tip
    1
  • Stil
    Standard Protector
Köşe Koruyucu 20.0 mm (PT)

110796

Fiyat Aralığı
6,3821 TL - 6,3821 TL

Stok Seviyeleri
235 Stokta
Özellikler
  • L
    45.0 mm
  • T
    20.0 mm
  • Tip
    4
  • Stil
    Heavy Duty Protector
  • Renk
    White
Köşe Koruyucu 10.0 mm (PT)

112739

Fiyat Aralığı
2,9596 TL - 2,9596 TL

Stok Seviyeleri
130050 Stokta
Özellikler
  • L
    45.0 mm
  • T
    10.0 mm
  • Tip
    3
  • Stil
    Standard Protector
  • Renk
    Black
Köşe Koruyucu 6.0 mm (PT)

112737

Fiyat Aralığı
2,7648 TL - 2,7648 TL

Stok Seviyeleri
15000 Stokta
Özellikler
  • L
    45.0 mm
  • T
    6.0 mm
  • Tip
    3
  • Stil
    Standard Protector
  • Renk
    Black
Köşe Koruyucu 22.0 mm (PT)

112744

Fiyat Aralığı
4,8469 TL - 4,8469 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • L
    55.0 mm
  • T
    22.0 mm
  • Tip
    3
  • Stil
    Standard Protector
  • Renk
    Black
Köşe Koruyucu 15.0 mm (PT)

112741

Fiyat Aralığı
4,2898 TL - 4,2898 TL

Stok Seviyeleri
113288 Stokta
Özellikler
  • L
    55.0 mm
  • T
    15.0 mm
  • Tip
    3
  • Stil
    Standard Protector
  • Renk
    Black
Köşe Koruyucu 12.0 mm (PT)

112740

Fiyat Aralığı
3,3002 TL - 3,3002 TL

Stok Seviyeleri
493 Stokta
Özellikler
  • L
    45.0 mm
  • T
    12.0 mm
  • Tip
    3
  • Stil
    Standard Protector
  • Renk
    Black
Köşe Koruyucu 34.0 mm (PT)

36240

Fiyat Aralığı
11,2502 TL - 11,2502 TL

Stok Seviyeleri
3150 Stokta
Özellikler
  • L
    70.0 mm
  • T
    34.0 mm
  • Tip
    6
  • Stil
    Open Protector
  • Renk
    Black
Köşe Koruyucu 25.0 mm (PT)

112746

Fiyat Aralığı
5,1413 TL - 5,1413 TL

Stok Seviyeleri
89698 Stokta
Özellikler
  • L
    55.0 mm
  • T
    25.0 mm
  • Tip
    3
  • Stil
    Standard Protector
  • Renk
    Black
Köşe Koruyucu 3.0 mm (PT)

10277

Fiyat Aralığı
4,513 TL - 4,513 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • L
    32.0 mm
  • T
    3.0 mm
  • t
    2.0 mm
  • Tip
    1
  • Stil
    Standard Protector
Köşe Koruyucu 40.0 mm (PT)

112751

Fiyat Aralığı
6,0666 TL - 6,0666 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • L
    55.0 mm
  • T
    40.0 mm
  • Tip
    3
  • Stil
    Standard Protector
  • Renk
    Black
Köşe Koruyucu 3 - Standart Koruyucu 20.0 mm LDPE Black

112743

Fiyat Aralığı
4,6368 TL - 4,6368 TL

Stok Seviyeleri
284630 Stokta
Özellikler
  • L
    55.0 mm
  • T
    20.0 mm
  • Tip
    3
  • Stil
    Standard Protector
  • Renk
    Black
Köşe Koruyucu 3 - Standart Koruyucu 47.0 mm LDPE Black

112752

Fiyat Aralığı
6,4346 TL - 6,4346 TL

Stok Seviyeleri
13088 Stokta
Özellikler
  • L
    55.0 mm
  • T
    47.0 mm
  • Tip
    3
  • Stil
    Standard Protector
  • Renk
    Black
Köşe Koruyucu 3 - Standart Koruyucu 4.0 mm LDPE Black

112736

Fiyat Aralığı
2,648 TL - 2,648 TL

Stok Seviyeleri
199712 Stokta
Özellikler
  • L
    45.0 mm
  • T
    4.0 mm
  • Tip
    3
  • Stil
    Standard Protector
  • Renk
    Black