Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Mini Cam Latches are Wing Knob designed and secure access to your panels and doors with a rotating cam (pawl) that is secured by engaging the frame or keeper on the back side.
The cam latch provides easy fixing and has a clip assembly.
Series Code :SR5529
Seri Kodu: SR5529
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Kulp Tipi | Mil Uzunluğu | Kulp Malzemesi | Bitir | Kavrama Aralığı | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99,4978 TL - 154,7746 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Kelebek Topuz, Anahtarla Çalışan Tutamak
|
1.142 in
29.0 mm
|
Zinc Alloy
|
Chrome Plated
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 295,4001 TL - 413,5601 TL | 1802 Stokta |
Kelebek Topuz, Anahtarla Çalışan Tutamak
|
1.142 in
29.0 mm
|
Zinc Alloy
|
Chrome Plated
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Kelebek Topuz Tutamak
|
1.378 in
35.0 mm
|
Die Cast Zinc Alloy
|
Chrome Plated
|
0.807 in
20.5 mm
|
|||
| 70,765 TL - 110,0792 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Kelebek Topuz Tutamak
|
1.142 in
29.0 mm
|
PA
|
Powder Coated
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 70,765 TL - 110,0792 TL | 522 Stokta |
Kelebek Topuz Tutamak
|
1.378 in
35.0 mm
|
PA
|
Powder Coated
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
| 833 Stokta |
Topuz Tutamak
|
1.496 in
38.0 mm
|
Zinc Alloy
|
Chrome Plated
|
0.768 in
19.5 mm
|
|||
| 224 Stokta |
Topuz Tutamak
|
1.496 in
38.0 mm
|
Zinc Alloy
|
Black Powder Coated
|
0.768 in
19.5 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Kelebek Topuz Tutamak
|
1.142 in
29.0 mm
|
Die Cast Zinc Alloy
|
Chrome Plated
|
0.531 in
13.5 mm
|
|||
| 2970 Stokta |
Kelebek Topuz Tutamak
|
1.142 in
29.0 mm
|
Die Cast Zinc Alloy
|
Black Powder Coated
|
0.531 in
13.5 mm
|
|||
| 1376 Stokta |
Kelebek Topuz Tutamak
|
1.378 in
35.0 mm
|
Die Cast Zinc Alloy
|
Black Powder Coated
|
0.807 in
20.5 mm
|
|||
| 12168 Stokta |
Kelebek Topuz Tutamak
|
1.496 in
38.0 mm
|
PA
|
Powder Coated
|
0.768 in
19.5 mm
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin