Menü Arama

Kulplu Silindirli Kilitler - T Kollu

Stokta

Handle Turn Cam Latches feature an T-shaped handle. They are commonly used cabinet and furniture applications.

The cam latches compression allows for a more secure seal where IP/NEMA performance is required. This also allows for improved insulation against noise and vibration conditions.

With locking and non-locking options to choose, you are sure to find a solution for your application.

  • Lock Type options; Keyed Alike, Keyed to Differ, Keyed CH751, Keyed J327 and Keyless
  • Several mounting orientations; Left-hand, Right-hand and Universal
  • Screw mount design


Series Code :SR5518

Seri Kodu: SR5518

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
37 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Azami Tutuş Kulp Uzunluğu Mil Uzunluğu Malzeme Anahtar Tipi Satın Al
162,7512 TL - 253,1686 TL 1 Stokta
14.5 mm
74.0 mm
45.0 mm
Zinc Alloy
Eurokey (5333)
56 Stokta
18.5 mm
74.0 mm
45.0 mm
Zinc Alloy
Farklı Anahtarlı
162,3111 TL - 180,346 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
26.5 mm
80.0 mm
45.0 mm
Zamak
Silindirsiz Anahtar
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
8.5 mm
74.0 mm
45.0 mm
Zinc Alloy
Farklı Anahtarlı
14 Stokta
18.5 mm
80.0 mm
45.0 mm
Zamak
Silindirsiz Anahtar
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
14.5 mm
74.0 mm
45.0 mm
Zinc Alloy
Farklı Anahtarlı
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
26.5 mm
74.0 mm
45.0 mm
Zinc Alloy
Eurokey (5333)
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
26.5 mm
80.0 mm
45.0 mm
Zamak
Silindirsiz Anahtar
3893 Stokta
14.5 mm
74.0 mm
45.0 mm
Zinc Alloy
Eurokey (5333)
25 Stokta
24.5 mm
74.0 mm
45.0 mm
Zinc Alloy
Eurokey (5333)
254,4061 TL - 395,7428 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
11.0 mm
80.0 mm
62.0 mm
Zinc Alloy
Farklı Anahtarlı
4 Stokta
28.5 mm
74.0 mm
45.0 mm
Zinc Alloy
Farklı Anahtarlı
180,6096 TL - 200,6771 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
28.5 mm
80.0 mm
45.0 mm
Zamak
Silindirsiz Anahtar
2 Stokta
26.5 mm
74.0 mm
45.0 mm
Zinc Alloy
Farklı Anahtarlı
163,4377 TL - 254,2362 TL 340 Stokta
26.5 mm
74.0 mm
45.0 mm
Zinc Alloy
Farklı Anahtarlı
180,599 TL - 200,6658 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
14.5 mm
80.0 mm
45.0 mm
Zamak
Silindirsiz Anahtar
20 Stokta
24.5 mm
74.0 mm
45.0 mm
Zinc Alloy
Farklı Anahtarlı
782 Stokta
28.5 mm
74.0 mm
45.0 mm
Zinc Alloy
Eurokey (5333)
969 Stokta
26.5 mm
74.0 mm
45.0 mm
Zinc Alloy
Eurokey (5333)
336 Stokta
18.5 mm
74.0 mm
45.0 mm
Zinc Alloy
Eurokey (5333)
  • / 2
T-Kulplu Sürgü 14.5 mm 74.0 mm Zinc Alloy Krom

110110538E

Fiyat Aralığı
253,1686 TL - 162,7512 TL

Stok Seviyeleri
1 Stokta
Özellikler
  • GTIP Numarası
    8301409000
  • Mil Uzunluğu
    45.0 mm
  • Kavrama Aralığı
    14.5 mm
  • Kulp Uzunluğu
    74.0 mm
  • Montaj Deliği Uzunluğu
    22.2 mm
T-Kulplu Sürgü 18.5 mm 74.0 mm Zinc Alloy Black

110120230E


Stok Seviyeleri
56 Stokta
Özellikler
  • GTIP Numarası
    8301409000
  • Mil Uzunluğu
    45.0 mm
  • Kavrama Aralığı
    18.5 mm
  • Kulp Uzunluğu
    74.0 mm
  • Montaj Deliği Uzunluğu
    22.2 mm
T-Handle Latch 26.5 mm 80.0 mm Zamak

110110036E

Fiyat Aralığı
180,346 TL - 162,3111 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • GTIP Numarası
    8301409000
  • Mil Uzunluğu
    45.0 mm
  • Kavrama Aralığı
    26.5 mm
  • Kulp Uzunluğu
    80.0 mm
  • Montaj Deliği Uzunluğu
    22.2 mm
T-Handle Latch 8.5 mm 74.0 mm Zinc Alloy Chrome

110110260E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • GTIP Numarası
    8301409000
  • Mil Uzunluğu
    45.0 mm
  • Kavrama Aralığı
    8.5 mm
  • Kulp Uzunluğu
    74.0 mm
  • Montaj Deliği Uzunluğu
    22.2 mm
T-Handle Latch 18.5 mm 80.0 mm Zamak Black

110120030E


Stok Seviyeleri
14 Stokta
Özellikler
  • GTIP Numarası
    8301409000
  • Mil Uzunluğu
    45.0 mm
  • Kavrama Aralığı
    18.5 mm
  • Kulp Uzunluğu
    80.0 mm
  • Montaj Deliği Uzunluğu
    22.2 mm
T-Handle Latch 14.5 mm 74.0 mm Zinc Alloy Chrome

110110238E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • GTIP Numarası
    8301409000
  • Mil Uzunluğu
    45.0 mm
  • Kavrama Aralığı
    14.5 mm
  • Kulp Uzunluğu
    74.0 mm
  • Montaj Deliği Uzunluğu
    22.2 mm
T-Handle Latch 26.5 mm 74.0 mm Zinc Alloy Chrome

110110536E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • GTIP Numarası
    8301409000
  • Mil Uzunluğu
    45.0 mm
  • Kavrama Aralığı
    26.5 mm
  • Kulp Uzunluğu
    74.0 mm
  • Montaj Deliği Uzunluğu
    22.2 mm
T-Handle Latch 26.5 mm 80.0 mm Zamak Black

110120036E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • GTIP Numarası
    8301409000
  • Mil Uzunluğu
    45.0 mm
  • Kavrama Aralığı
    26.5 mm
  • Kulp Uzunluğu
    80.0 mm
  • Montaj Deliği Uzunluğu
    22.2 mm
T-Kulplu Sürgü 14.5 mm 74.0 mm Zinc Alloy Black

110200538E


Stok Seviyeleri
3893 Stokta
Özellikler
  • GTIP Numarası
    8301409000
  • Mil Uzunluğu
    45.0 mm
  • Kavrama Aralığı
    14.5 mm
  • Kulp Uzunluğu
    74.0 mm
  • Montaj Deliği Uzunluğu
    22.2 mm
T-Kulplu Sürgü 24.5 mm 74.0 mm Zinc Alloy Black

110200534E


Stok Seviyeleri
25 Stokta
Özellikler
  • GTIP Numarası
    8301300000
  • Mil Uzunluğu
    45.0 mm
  • Kavrama Aralığı
    24.5 mm
  • Kulp Uzunluğu
    74.0 mm
  • Montaj Deliği Uzunluğu
    22.2 mm
T-Kulplu Sürgü 11.0 mm 80.0 mm Zinc Alloy Krom

0101102002E

Fiyat Aralığı
395,7428 TL - 254,4061 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • GTIP Numarası
    8301409000
  • Mil Uzunluğu
    62.0 mm
  • Kavrama Aralığı
    11.0 mm
  • Kulp Uzunluğu
    80.0 mm
  • Montaj Deliği Uzunluğu
    31.5 mm
T-Handle Latch 28.5 mm 74.0 mm Zinc Alloy Chrome

110110247E


Stok Seviyeleri
4 Stokta
Özellikler
  • GTIP Numarası
    7907000090
  • Mil Uzunluğu
    45.0 mm
  • Kavrama Aralığı
    28.5 mm
  • Kulp Uzunluğu
    74.0 mm
  • Montaj Deliği Uzunluğu
    22.2 mm
T-Handle Latch 28.5 mm 80.0 mm Zamak

110110047E

Fiyat Aralığı
200,6771 TL - 180,6096 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • GTIP Numarası
    8301409000
  • Mil Uzunluğu
    45.0 mm
  • Kavrama Aralığı
    28.5 mm
  • Kulp Uzunluğu
    80.0 mm
  • Montaj Deliği Uzunluğu
    22.2 mm
T-Handle Latch 26.5 mm 74.0 mm Zinc Alloy Chrome

110110236E


Stok Seviyeleri
2 Stokta
Özellikler
  • GTIP Numarası
    8301409000
  • Mil Uzunluğu
    45.0 mm
  • Kavrama Aralığı
    26.5 mm
  • Kulp Uzunluğu
    74.0 mm
  • Montaj Deliği Uzunluğu
    22.2 mm
T-Handle Latch 26.5 mm 74.0 mm Zinc Alloy Black

110120236E

Fiyat Aralığı
254,2362 TL - 163,4377 TL

Stok Seviyeleri
340 Stokta
Özellikler
  • GTIP Numarası
    8301409000
  • Mil Uzunluğu
    45.0 mm
  • Kavrama Aralığı
    26.5 mm
  • Kulp Uzunluğu
    74.0 mm
  • Montaj Deliği Uzunluğu
    22.2 mm
T-Handle Latch 14.5 mm 80.0 mm Zamak Black

110120038E

Fiyat Aralığı
200,6658 TL - 180,599 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • GTIP Numarası
    8301409000
  • Mil Uzunluğu
    45.0 mm
  • Kavrama Aralığı
    14.5 mm
  • Kulp Uzunluğu
    80.0 mm
  • Montaj Deliği Uzunluğu
    22.2 mm
T-Handle Latch 24.5 mm 74.0 mm Zinc Alloy Black

110120234E


Stok Seviyeleri
20 Stokta
Özellikler
  • GTIP Numarası
    8301409000
  • Mil Uzunluğu
    45.0 mm
  • Kavrama Aralığı
    24.5 mm
  • Kulp Uzunluğu
    74.0 mm
  • Montaj Deliği Uzunluğu
    22.2 mm
T-Kulplu Sürgü 28.5 mm 74.0 mm Zinc Alloy Black

110200547E


Stok Seviyeleri
782 Stokta
Özellikler
  • GTIP Numarası
    8301409000
  • Mil Uzunluğu
    45.0 mm
  • Kavrama Aralığı
    28.5 mm
  • Kulp Uzunluğu
    74.0 mm
  • Montaj Deliği Uzunluğu
    22.2 mm
T-Kulplu Sürgü 26.5 mm 74.0 mm Zinc Alloy Black

110200536E


Stok Seviyeleri
969 Stokta
Özellikler
  • GTIP Numarası
    7907000090
  • Mil Uzunluğu
    45.0 mm
  • Kavrama Aralığı
    26.5 mm
  • Kulp Uzunluğu
    74.0 mm
  • Montaj Deliği Uzunluğu
    22.2 mm
T-Kulplu Sürgü 18.5 mm 74.0 mm Zinc Alloy Black

110200530E


Stok Seviyeleri
336 Stokta
Özellikler
  • GTIP Numarası
    7907000090
  • Mil Uzunluğu
    45.0 mm
  • Kavrama Aralığı
    18.5 mm
  • Kulp Uzunluğu
    74.0 mm
  • Montaj Deliği Uzunluğu
    22.2 mm