Hinged Wire Saddles provide a quick and easy solution for gathering and directing cables and wires, and holding them neatly in place.
The hinged top locking entry system ensures cables are retained and clear of sensitive components. The cables can be easily removed, when required. The wire saddle can be easily fitted and removed with finger-tip pressure.
The material that these wire saddles is made from provides good temperature stability, as well as strength and mechanical resistance.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | İç Genişlik | Toplam Uzunluk | İç Yükseklik | Delik Boyutu | Toplam Genişlik | Pano Kalınlık Aralığı | Montaj Yöntemi | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,7311 TL - 3,7552 TL | 653331 Stokta |
0.642 in
16.3 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
0.882 in
22.4 mm
|
|
|
||
2,2147 TL - 3,035 TL | 597 Stokta |
0.642 in
16.3 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
0.882 in
22.4 mm
|
0.031 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
|
||
2,7311 TL - 3,7552 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.421 in
10.7 mm
|
|
0.346 in
8.8 mm
|
|
0.661 in
16.8 mm
|
|
|
||
2,1879 TL - 3,0035 TL | 1000 Stokta |
0.531 in
13.5 mm
|
|
0.134 in
3.4 mm
|
|
0.772 in
19.6 mm
|
|
|
||
2,0656 TL - 2,8311 TL | 18998 Stokta |
0.531 in
13.5 mm
|
|
0.134 in
3.4 mm
|
|
0.772 in
19.6 mm
|
|
|
||
2,1879 TL - 3,0035 TL | 7000 Stokta |
0.642 in
16.3 mm
|
|
0.555 in
14.1 mm
|
|
0.882 in
22.4 mm
|
|
|
||
5,0734 TL - 5,7982 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.406 in
10.3 mm
|
|
0.217 in
5.5 mm
|
|
|
|
|
||
2,1879 TL - 3,0035 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.709 in
18.0 mm
|
|
0.854 in
21.7 mm
|
|
0.949 in
24.1 mm
|
|
|
||
2,1879 TL - 3,0035 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.421 in
10.7 mm
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
0.661 in
16.8 mm
|
|
|
||
2,7311 TL - 3,7552 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.421 in
10.7 mm
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
0.661 in
16.8 mm
|
|
|
||
2,1879 TL - 3,0035 TL | 3917140 Stokta |
0.642 in
16.3 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
0.882 in
22.4 mm
|
|
|
||
5,2547 TL - 6,0247 TL | 227072 Stokta |
0.642 in
16.3 mm
|
|
0.555 in
14.1 mm
|
|
0.882 in
22.4 mm
|
|
|
||
2,2147 TL - 3,035 TL | 28566 Stokta |
0.709 in
18.0 mm
|
|
0.854 in
21.7 mm
|
|
0.949 in
24.1 mm
|
0.031 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
|
||
2,7311 TL - 3,7552 TL | 3998 Stokta |
0.531 in
13.5 mm
|
|
0.134 in
3.4 mm
|
|
0.772 in
19.6 mm
|
|
|
||
2,7311 TL - 3,7552 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.531 in
13.5 mm
|
|
0.134 in
3.4 mm
|
|
0.772 in
19.6 mm
|
|
|
||
6,07 TL - 6,9305 TL | 15997 Stokta |
0.709 in
18.0 mm
|
|
0.854 in
21.7 mm
|
|
0.949 in
24.1 mm
|
|
|
||
2,1879 TL - 3,0035 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.421 in
10.7 mm
|
|
0.346 in
8.8 mm
|
|
0.661 in
16.8 mm
|
|
|
||
2,2147 TL - 3,035 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.421 in
10.7 mm
|
|
0.358 in
9.1 mm
|
|
0.661 in
16.8 mm
|
0.031 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
|
||
2,2147 TL - 3,035 TL | 169442 Stokta |
0.421 in
10.7 mm
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
0.661 in
16.8 mm
|
0.031 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
|
||
2,2147 TL - 3,035 TL | 36316 Stokta |
0.642 in
16.3 mm
|
|
0.555 in
14.1 mm
|
|
0.882 in
22.4 mm
|
0.031 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin