Menü Arama

Metal Kaldır Çıkar Menteşeler

Stokta

These Lift Off Hinges have a 180-degree rotation angle and are designed to provide clearance between the door and the frame, allowing the door to be easily lifted off the hinge pin.

Consist of two leaves and one pin, which are sold separately. One leaf is attached to the door and the other to the frame by a hinge pin that may be taken out of the hinge. They have a strong construction, which ensures their longevity in severe industrial conditions.

May be easily removed by lifting the pin out of the hinge. Ideal for metal doors in enclosures, gates, and tool cabinets. Please use the same material for each pin & leaves you use together.

  • It has a 180-degree rotation angle and provides clearance between the door and the frame.
  • Consists of two leaves and one pin, which are sold separately.
  • Ideal for metal doors in enclosures, gates, and tool cabinets.
Malzeme: Zamak, Steel, Stainless Steel, Die Cast Zinc Alloy, Zinc Alloy Renk: Black, Natural, Grey, , Krom Seri Kodu:

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
29 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Toplam Uzunluk Renk Montaj Yönelimi Malzeme Toplam Genişlik Satın Al
336 Stokta
60.0 mm
Krom
Sol Tutamaklı
Stainless Steel
50.0 mm
9849 Stokta
60.0 mm
Sağ Tutamaklı
Stainless Steel
50.0 mm
580 Stokta
100.0 mm
Siyah
304 Stainless Steel
75.0 mm
187 Stokta
80.0 mm
Gri
Sağ Tutamaklı
Steel
80.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
80.0 mm
Siyah
70.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
64.0 mm
Die Cast Zinc Alloy
32.5 mm
3000 Stokta
64.0 mm
Die Cast Zinc Alloy
50.0 mm
20 Stokta
100.0 mm
Doğal renk
Sağ Tutamaklı
Steel
75.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
100.0 mm
Siyah
Sağ Tutamaklı
Stainless Steel
75.0 mm
2431 Stokta
64.0 mm
Die Cast Zinc Alloy
32.5 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
50.0 mm
Gri
Sol Tutamaklı
Stainless Steel
50.0 mm
16 Stokta
60.0 mm
Gri
Sağ Tutamaklı
Stainless Steel
60.0 mm
3299401001E Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
40.0 mm
Gri
Sağ Tutamaklı
Stainless Steel
40.0 mm
44 Stokta
60.0 mm
Gri
Sol Tutamaklı
Stainless Steel
60.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
40.0 mm
Gri
Sol Tutamaklı
Stainless Steel
40.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
50.0 mm
Gri
Sağ Tutamaklı
Stainless Steel
50.0 mm
5 Stokta
80.0 mm
Sağ Tutamaklı
Stainless Steel
80.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
80.0 mm
Sol Tutamaklı
Steel
80.0 mm
180 Stokta
80.0 mm
Sol Tutamaklı
Stainless Steel
80.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
80.0 mm
Siyah
70.0 mm
  • / 2
Krom 60.0 mm 50.0 mm

359940002E


Stok Seviyeleri
336 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    60.0 mm
  • Toplam Genişlik
    50.0 mm
  • Gövde Malzemesi
    Stainless Steel
  • Montaj Yöntemi
    Tespit Somunları
  • Montaj Yönelimi
    Sol Tutamaklı
Kalkar Menteşe Sağ Tutamaklı 60.0 mm 50.0 mm Stainless Steel

359940001E


Stok Seviyeleri
9849 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    60.0 mm
  • Toplam Genişlik
    50.0 mm
  • Gövde Malzemesi
    Stainless Steel
  • Montaj Yöntemi
    Tespit Somunları
  • Montaj Yönelimi
    Sağ Tutamaklı
Kalkar Menteşe 180 ° Siyah

89940002E


Stok Seviyeleri
580 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    100.0 mm
  • Toplam Genişlik
    75.0 mm
  • GTIP Numarası
    8302100090
Kalkar Menteşe Sağ Tutamaklı 80.0 mm 80.0 mm Steel

429963001E


Stok Seviyeleri
187 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    80.0 mm
  • Toplam Genişlik
    80.0 mm
  • Bitir
    Zinc Plated
  • Montaj Yöntemi
    Screw In
  • Montaj Yönelimi
    Sağ Tutamaklı
Kalkar Menteşe 80.0 mm 70.0 mm

1699121001E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    80.0 mm
  • Toplam Genişlik
    70.0 mm
  • Gövde Malzemesi
    Die Cast Zinc Alloy
  • Tam Malzeme
    Die Cast Zinc Alloy
  • Pim Malzemesi
    Stainless Steel
Kalkar Menteşe 180 ° 64.0 mm 32.5 mm

699121001E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    64.0 mm
  • Toplam Genişlik
    32.5 mm
  • Tam Malzeme
    Zamak Pres Döküm Çinko Alaşım
  • GTIP Numarası
    7907000090
Kalkar Menteşe 64.0 mm 50.0 mm Die Cast Zinc Alloy

699122001E


Stok Seviyeleri
3000 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    64.0 mm
  • Toplam Genişlik
    50.0 mm
  • Tam Malzeme
    Die Cast Zinc Alloy
  • GTIP Numarası
    8302100090
Kalkar Menteşe Sağ Tutamaklı 100.0 mm 75.0 mm Steel

89963001E


Stok Seviyeleri
20 Stokta
Özellikler
  • Montaj Deliği Boyutu Aralığı
    11.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    100.0 mm
  • Toplam Genişlik
    75.0 mm
  • Gövde Malzemesi
    Steel
  • Bitir
    Zinc Plated
Kalkar Menteşe Sağ Tutamaklı 100.0 mm 75.0 mm Stainless Steel

89940001E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Montaj Deliği Boyutu Aralığı
    11.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    100.0 mm
  • Toplam Genişlik
    75.0 mm
  • Gövde Malzemesi
    Stainless Steel
  • Bitir
    No Finish
Kalkar Menteşe 64.0 mm 32.5 mm Die Cast Zinc Alloy

699121002E


Stok Seviyeleri
2431 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    64.0 mm
  • Toplam Genişlik
    32.5 mm
  • Tam Malzeme
    Die Cast Zinc Alloy
  • GTIP Numarası
    7907000090
Kalkar Menteşe Sol Tutamaklı 50.0 mm 50.0 mm Stainless Steel

3099401002E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    50.0 mm
  • Toplam Genişlik
    50.0 mm
  • Gövde Malzemesi
    Stainless Steel
  • Delik Şekli
    Açık Delik
  • Montaj Yönelimi
    Sol Tutamaklı
Kalkar Menteşe Sağ Tutamaklı 60.0 mm 60.0 mm Stainless Steel

3399401001E


Stok Seviyeleri
16 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    60.0 mm
  • Toplam Genişlik
    60.0 mm
  • Gövde Malzemesi
    Stainless Steel
  • Delik Şekli
    Açık Delik
  • Montaj Yönelimi
    Sağ Tutamaklı
Kalkar Menteşe Sağ Tutamaklı 40.0 mm 40.0 mm Stainless Steel

3299401001E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    40.0 mm
  • Toplam Genişlik
    40.0 mm
  • Gövde Malzemesi
    Stainless Steel
  • Delik Şekli
    Açık Delik
  • Montaj Yönelimi
    Sağ Tutamaklı
Kalkar Menteşe Sol Tutamaklı 60.0 mm 60.0 mm Stainless Steel

3399401002E


Stok Seviyeleri
44 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    60.0 mm
  • Toplam Genişlik
    60.0 mm
  • Gövde Malzemesi
    Stainless Steel
  • Delik Şekli
    Açık Delik
  • Montaj Yönelimi
    Sol Tutamaklı
Kalkar Menteşe Sol Tutamaklı 40.0 mm 40.0 mm Stainless Steel

3299401002E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    40.0 mm
  • Toplam Genişlik
    40.0 mm
  • Gövde Malzemesi
    Stainless Steel
  • Delik Şekli
    Açık Delik
  • Montaj Yönelimi
    Sol Tutamaklı
Kalkar Menteşe Sağ Tutamaklı 50.0 mm 50.0 mm Stainless Steel

3099401001E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    50.0 mm
  • Toplam Genişlik
    50.0 mm
  • Gövde Malzemesi
    Stainless Steel
  • Delik Şekli
    Açık Delik
  • Montaj Yönelimi
    Sağ Tutamaklı
N/A

429940001E


Stok Seviyeleri
5 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    80.0 mm
  • Toplam Genişlik
    80.0 mm
  • Montaj Yöntemi
    Screw In
  • Montaj Yönelimi
    Sağ Tutamaklı
  • Pim Malzemesi
    Stainless Steel
N/A

429963002E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    80.0 mm
  • Toplam Genişlik
    80.0 mm
  • Bitir
    Zinc Plated
  • Montaj Yöntemi
    Screw In
  • Montaj Yönelimi
    Sol Tutamaklı
N/A

429940002E


Stok Seviyeleri
180 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    80.0 mm
  • Toplam Genişlik
    80.0 mm
  • Montaj Yöntemi
    Screw In
  • Montaj Yönelimi
    Sol Tutamaklı
  • Pim Malzemesi
    Stainless Steel
Lift Off Hinge 80.0 mm 70.0 mm

1699111001E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    80.0 mm
  • Toplam Genişlik
    70.0 mm
  • Gövde Malzemesi
    Die Cast Zinc Alloy
  • Tam Malzeme
    Zamak Pres Döküm Çinko Alaşım
  • Pim Malzemesi
    Stainless Steel