Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Metal Corner Hinges have a hinge rotational angle of 180 degree, they are essentially used for steel panels on big sized applications. The range is made of die-cast zinc alloy with different type of finishes. The panels are hinges with a pin system.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Toplam Uzunluk | Renk | Bitir | Toplam Kalınlık | Toplam Genişlik | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.126 in
28.6 mm
|
Siyah
|
Powder Coated
|
0.079 in
2.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
| 50 Stokta |
1.126 in
28.6 mm
|
Siyah
|
Chrome Plated
|
0.079 in
2.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
| 54800 Stokta |
2.323 in
59.0 mm
|
Siyah
|
No Finish
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.087 in
53.0 mm
|
Siyah
|
Powder Coated
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.457 in
37.0 mm
|
Siyah
|
Powder Coated
|
1.083 in
27.5 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
|||
| 400 Stokta |
1.181 in
30.0 mm
|
Doğal renk
|
Chrome Plated
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
|||
| 2200 Stokta |
1.181 in
30.0 mm
|
Siyah
|
Powder Coated
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.181 in
30.0 mm
|
Doğal renk
|
Chrome Plated
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
| 500 Stokta |
2.087 in
53.0 mm
|
Doğal renk
|
Chrome Plated
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|||
| 1900 Stokta |
1.181 in
30.0 mm
|
Siyah
|
Powder Coated
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.181 in
30.0 mm
|
Siyah
|
Powder Coated
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
| 315 Stokta |
1.181 in
30.0 mm
|
Doğal renk
|
Chrome Plated
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
| 234 Stokta |
2.087 in
53.0 mm
|
Siyah
|
Powder Coated
|
1.083 in
27.5 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin