Menü Arama

Mini Ayarlanabilir Sıkıştırmalı Kilit

Stokta

Mini Adjustable Compression Latches are IP65 rated and are made from Black Die-Cast Zinc. They offer a 4mm compression and are supplied with a sealing gasket. They allow for a simple adjustment of the grip range and are ideal for applications with a limited space. The keys that are compatible are sold separately

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
41 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Kulp Tipi Mandal Biçim Hazne Yüksekliği Montaj Deliği Uzunluğu Mil Malzemesi Hazne Çapı Kavrama Aralığı Satın Al
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
21.7 mm
22.4 - 25.6 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
21.7 mm
25.2 - 28.4 mm
95 Stokta
21.7 mm
12.8 - 16.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
21.7 mm
16.0 - 19.2 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
21.7 mm
22.4 - 25.6 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
21.7 mm
16.0 - 19.2 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
21.7 mm
25.2 - 28.4 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
21.7 mm
12.8 - 16.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
21.7 mm
22.4 - 25.6 mm
14 Stokta
21.7 mm
19.2 - 22.4 mm
98 Stokta
21.7 mm
19.2 - 22.4 mm
64 Stokta
21.7 mm
16.0 - 19.2 mm
75 Stokta
21.7 mm
9.6 - 12.8 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
21.7 mm
12.8 - 16.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Anahtarla Çalışan Tutamak
Compression Latch
21.5 mm
16.2 mm
Stainless Steel
12.8 - 16.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
21.7 mm
19.2 - 22.4 mm
74 Stokta
21.7 mm
9.6 - 12.8 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Anahtarla Çalışan Tutamak
Compression Latch
21.5 mm
16.2 mm
Stainless Steel
19.2 - 22.4 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Anahtarla Çalışan Tutamak
Compression Latch
21.5 mm
16.2 mm
Stainless Steel
16.0 - 19.2 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Anahtarla Çalışan Tutamak
Compression Latch
21.5 mm
16.2 mm
Stainless Steel
9.6 - 12.8 mm
  • / 3
Mini Compression Latch 25.6 mm

140129303E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Kavrama Aralığı
    22.4 - 25.6 mm
  • Hazne Yüksekliği
    21.7 mm
  • GTIP Numarası
    8301409000
  • Montaj Deliği Genişliği
    13.5 mm
Compression Cam Latch 13.5 mm

140124502E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Kavrama Aralığı
    25.2 - 28.4 mm
  • Hazne Yüksekliği
    21.7 mm
  • GTIP Numarası
    7318220039
  • Montaj Deliği Genişliği
    13.5 mm
Compression Cam Latch 13.5 mm

140124506E


Stok Seviyeleri
95 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Kavrama Aralığı
    12.8 - 16.0 mm
  • Hazne Yüksekliği
    21.7 mm
  • GTIP Numarası
    8301409000
  • Montaj Deliği Genişliği
    13.5 mm
Mini Compression Latch 19.2 mm

140124505E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Kavrama Aralığı
    16.0 - 19.2 mm
  • Hazne Yüksekliği
    21.7 mm
  • GTIP Numarası
    8301409000
  • Montaj Deliği Genişliği
    13.5 mm
Compression Cam Latch 13.5 mm

140126403E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Kavrama Aralığı
    22.4 - 25.6 mm
  • Hazne Yüksekliği
    21.7 mm
  • GTIP Numarası
    8301409000
  • Montaj Deliği Genişliği
    13.5 mm
Compression Cam Latch 13.5 mm

140129405E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Kavrama Aralığı
    16.0 - 19.2 mm
  • Hazne Yüksekliği
    21.7 mm
  • GTIP Numarası
    8301409000
  • Montaj Deliği Genişliği
    13.5 mm
Mini Compression Latch 28.4 mm

140129402E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Kavrama Aralığı
    25.2 - 28.4 mm
  • Hazne Yüksekliği
    21.7 mm
  • GTIP Numarası
    8301409000
  • Montaj Deliği Genişliği
    13.5 mm
Mini Compression Latch 16.0 mm

140129306E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Kavrama Aralığı
    12.8 - 16.0 mm
  • Hazne Yüksekliği
    21.7 mm
  • GTIP Numarası
    8301409000
  • Montaj Deliği Genişliği
    13.5 mm
Compression Cam Latch 13.5 mm

140124503E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Kavrama Aralığı
    22.4 - 25.6 mm
  • Hazne Yüksekliği
    21.7 mm
  • GTIP Numarası
    8301409000
  • Montaj Deliği Genişliği
    13.5 mm
Mini Compression Latch 22.4 mm

140129304E


Stok Seviyeleri
14 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Kavrama Aralığı
    19.2 - 22.4 mm
  • Hazne Yüksekliği
    21.7 mm
  • GTIP Numarası
    8301409000
  • Montaj Deliği Genişliği
    13.5 mm
Compression Cam Latch 13.5 mm

140124504E


Stok Seviyeleri
98 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Kavrama Aralığı
    19.2 - 22.4 mm
  • Hazne Yüksekliği
    21.7 mm
  • GTIP Numarası
    8301409000
  • Montaj Deliği Genişliği
    13.5 mm
Compression Cam Latch 13.5 mm

140126405E


Stok Seviyeleri
64 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Kavrama Aralığı
    16.0 - 19.2 mm
  • Hazne Yüksekliği
    21.7 mm
  • GTIP Numarası
    8301409000
  • Montaj Deliği Genişliği
    13.5 mm
Mini Compression Latch 12.8 mm

140124507E


Stok Seviyeleri
75 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Kavrama Aralığı
    9.6 - 12.8 mm
  • Hazne Yüksekliği
    21.7 mm
  • GTIP Numarası
    8301409000
  • Montaj Deliği Genişliği
    13.5 mm
Compression Cam Latch 13.5 mm

140129406E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Kavrama Aralığı
    12.8 - 16.0 mm
  • Hazne Yüksekliği
    21.7 mm
  • GTIP Numarası
    8301409000
  • Montaj Deliği Genişliği
    13.5 mm
Mini Sıkıştırmalı Kilit 4 mm Altıgen Anahtar 16.0 mm

140406406E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Mandal Malzemesi
    Stainless Steel
  • Mil Malzemesi
    Stainless Steel
  • Mandal Biçim
    Compression Latch
  • Kulp Tipi
    Anahtarla Çalışan Tutamak
  • Anahtar Tipi
    4 mm Altıgen Anahtar
Sıkıştırmalı Milli Sürgü 13.5 mm

140126404E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Kavrama Aralığı
    19.2 - 22.4 mm
  • Hazne Yüksekliği
    21.7 mm
  • GTIP Numarası
    8301300000
  • Montaj Deliği Genişliği
    13.5 mm
Mini Sıkıştırmalı Kilit 12.8 mm

140129307E


Stok Seviyeleri
74 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Kavrama Aralığı
    9.6 - 12.8 mm
  • Hazne Yüksekliği
    21.7 mm
  • GTIP Numarası
    8301300000
  • Montaj Deliği Genişliği
    13.5 mm
Mini Sıkıştırmalı Kilit 4 mm Altıgen Anahtar 22.4 mm

140406404E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Mandal Malzemesi
    Stainless Steel
  • Mil Malzemesi
    Stainless Steel
  • Mandal Biçim
    Compression Latch
  • Kulp Tipi
    Anahtarla Çalışan Tutamak
  • Anahtar Tipi
    4 mm Altıgen Anahtar
Mini Sıkıştırmalı Kilit 4 mm Altıgen Anahtar 19.2 mm

140406405E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Mandal Malzemesi
    Stainless Steel
  • Mil Malzemesi
    Stainless Steel
  • Mandal Biçim
    Compression Latch
  • Kulp Tipi
    Anahtarla Çalışan Tutamak
  • Anahtar Tipi
    4 mm Altıgen Anahtar
Mini Sıkıştırmalı Kilit 4 mm Altıgen Anahtar 12.8 mm

140406407E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Mandal Malzemesi
    Stainless Steel
  • Mil Malzemesi
    Stainless Steel
  • Mandal Biçim
    Compression Latch
  • Kulp Tipi
    Anahtarla Çalışan Tutamak
  • Anahtar Tipi
    4 mm Altıgen Anahtar