Menü Arama

Mobilya Kilitleri - Ahşap için Dikey Kızak

Stokta

These Vertical Slide for Wood Furniture Locks are intended to secure vertical sliding doors in wooden furniture items. It allows for a smooth and controlled sliding action while keeping the door firmly closed. They are visually appealing, inconspicuous, and come in right-hand, left-hand, keyed alike and keyed differently.

It increases the security and stability of vertical sliding doors by including a mechanism that keeps the door in place, preventing it from unintentionally sliding open or closing. This keeps the contents of the furniture safe and undisturbed. The vertical slide design provides easy access and viewing while retaining a secure closing.

Simple to install and may be effortlessly incorporated into wooden furniture. They are often utilised in cabinets, closets, and other furniture with vertical sliding doors.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
8 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Mandallama Mekanizması Silindir Derinliği Mil Uzunluğu Malzeme Vida Deliği Çapı Azami Pano Kalınlığı Anahtarlama Satın Al
642,733 TL - 899,8263 TL 19 Stokta
Right Hand
25.0 mm
8.7 mm
Die Cast Zinc Alloy
3.3 mm
25.0 mm
Benzer Anahtarlı
612,9768 TL - 858,1675 TL 30 Stokta
Right Hand
25.0 mm
8.7 mm
Die Cast Zinc Alloy
3.3 mm
25.0 mm
Farklı Anahtarlı
612,9768 TL - 612,9768 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Left Hand
25.0 mm
8.7 mm
Die Cast Zinc Alloy
4.0 mm
25.0 mm
Benzer Anahtarlı
642,733 TL - 771,2796 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Vertical
25.0 mm
8.7 mm
Die Cast Zinc Alloy
4.0 mm
25.0 mm
Farklı Anahtarlı
642,733 TL - 771,2796 TL 30 Stokta
Left Hand
25.0 mm
8.7 mm
Die Cast Zinc Alloy
4.0 mm
25.0 mm
Farklı Anahtarlı
642,733 TL - 771,2796 TL 2 Stokta
Vertical
25.0 mm
8.7 mm
Die Cast Zinc Alloy
4.0 mm
25.0 mm
Benzer Anahtarlı
191,522 TL - 297,9229 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Slide
8.0 mm
Steel
3.5 mm
20.0 mm
Farklı Anahtarlı
7,8828 TL - 12,2619 TL 2245 Stokta
Kilit Mandalı
Steel
20.0 mm
Farklı Anahtarlı
Mobilya Kilidi Benzer Anahtarlı 18.0 mm 25.0 mm

492874

Fiyat Aralığı
899,8263 TL - 642,733 TL

Stok Seviyeleri
19 Stokta
Özellikler
  • Azami Pano Kalınlığı
    25.0 mm
  • Silindir Derinliği
    25.0 mm
  • Vida Deliği Çapı
    3.3 mm
  • Geçmeli Delik Çapı
    18.0 mm
  • Mil Uzunluğu
    8.7 mm
Mobilya Kilidi Farklı Anahtarlı 18.0 mm 25.0 mm

492875

Fiyat Aralığı
858,1675 TL - 612,9768 TL

Stok Seviyeleri
30 Stokta
Özellikler
  • Azami Pano Kalınlığı
    25.0 mm
  • Silindir Derinliği
    25.0 mm
  • Vida Deliği Çapı
    3.3 mm
  • Geçmeli Delik Çapı
    18.0 mm
  • Mil Uzunluğu
    8.7 mm
Mobilya Kilidi Benzer Anahtarlı 18.0 mm 25.0 mm

492876

Fiyat Aralığı
612,9768 TL - 612,9768 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Azami Pano Kalınlığı
    25.0 mm
  • Silindir Derinliği
    25.0 mm
  • Vida Deliği Çapı
    4.0 mm
  • Geçmeli Delik Çapı
    18.0 mm
  • Mil Uzunluğu
    8.7 mm
Mobilya Kilidi Farklı Anahtarlı 18.0 mm 25.0 mm

492873

Fiyat Aralığı
771,2796 TL - 642,733 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Azami Pano Kalınlığı
    25.0 mm
  • Silindir Derinliği
    25.0 mm
  • Vida Deliği Çapı
    4.0 mm
  • Geçmeli Delik Çapı
    18.0 mm
  • Mil Uzunluğu
    8.7 mm
Mobilya Kilidi Farklı Anahtarlı 18.0 mm 25.0 mm

492877

Fiyat Aralığı
771,2796 TL - 642,733 TL

Stok Seviyeleri
30 Stokta
Özellikler
  • Azami Pano Kalınlığı
    25.0 mm
  • Silindir Derinliği
    25.0 mm
  • Vida Deliği Çapı
    4.0 mm
  • Geçmeli Delik Çapı
    18.0 mm
  • Mil Uzunluğu
    8.7 mm
Mobilya Kilidi Benzer Anahtarlı 18.0 mm 25.0 mm

492872

Fiyat Aralığı
771,2796 TL - 642,733 TL

Stok Seviyeleri
2 Stokta
Özellikler
  • Azami Pano Kalınlığı
    25.0 mm
  • Silindir Derinliği
    25.0 mm
  • Vida Deliği Çapı
    4.0 mm
  • Geçmeli Delik Çapı
    18.0 mm
  • Mil Uzunluğu
    8.7 mm
Mobilya Kilidi Farklı Anahtarlı 20.0 mm 19.0 mm Steel

03202E

Fiyat Aralığı
297,9229 TL - 191,522 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Azami Pano Kalınlığı
    20.0 mm
  • Vida Deliği Çapı
    3.5 mm
  • Geçmeli Delik Çapı
    19.5 mm
  • Mil Uzunluğu
    8.0 mm
  • Tam Malzeme
    Steel
Kilit Mandalı 35.5 mm 12.7 mm Steel

030A1E

Fiyat Aralığı
12,2619 TL - 7,8828 TL

Stok Seviyeleri
2245 Stokta
Özellikler
  • Azami Pano Kalınlığı
    20.0 mm
  • Tam Malzeme
    Steel
  • Bitir
    Chrome Plated
  • Renk
    Krom
  • Mandallama Mekanizması
    Kilit Mandalı