Menü Arama

Mobilya Kilitleri - Gömme Dolap

Stokta

These furniture locks, also known as cabinet locks or cupboard locks, are intended to offer security and privacy. The locks are designed to be used with our rods (available separately) to give 2-point locking.

It lies flush with the metal lockers's surface, giving it a clean and inconspicuous appearance. This flush design not only improves the appearance of the furniture but also prevents the lock from snagging on garments or inflicting unintended damage.

Cupboard locks are simple to install by pressing them into the cut out hole; the clip-on body makes installation easier, and they are available with Keyed Alike or Keyed Differ cylinder choices. Commonly used in metal lockers and other storage units.

  • Used to offer security and privacy.
  • Available with Keyed Alike or Keyed Differ.
  • It designed to be used with our rods to give 2-point locking.
Malzeme: Die Cast Zinc Alloy, Zinc Alloy Renk: Natural, Seri Kodu:

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
5 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Kulp Son Katı Tutamak Rengi Anahtar Tipi Satın Al
17 Stokta
2100 Stokta
1577 Stokta
680 Stokta
51 Stokta
Doğal renk Mobilya Kilitleri - Gömme Dolap

03520110101E


Stok Seviyeleri
17 Stokta
Özellikler
  • GTIP Numarası
    7907000090
Siyah Mobilya Kilitleri - Gömme Dolap

03520120101E


Stok Seviyeleri
2100 Stokta
Özellikler
  • GTIP Numarası
    8301300000
Doğal renk Mobilya Kilitleri - Gömme Dolap

03520110201E


Stok Seviyeleri
1577 Stokta
Özellikler
  • GTIP Numarası
    7907000090
Mobilya Kilidi Anahtarsız Die Cast Zinc Alloy

0132111170E


Stok Seviyeleri
680 Stokta
Özellikler
  • GTIP Numarası
    8301300000
Mobilya Kilidi Farklı Anahtarlı Powder Coated

03520120201E


Stok Seviyeleri
51 Stokta
Özellikler
  • GTIP Numarası
    7907000090