Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ribbed Tube End Plugs provide a reliable seal for tube and pipe ends. The ribbed design ensures a tight fit that helps prevent leaks, while providing grip and stability. The ribbed shape keeps the plug in place under pressure or vibration, and blocks dust, dirt and contaminants. Easy, push-fit installation makes things simple and means no tools are required.
Yivli yapısı sıkı oturma sağlar, sızıntıyı önlerken ekstra kavrama ve stabilite sağlar.Toz, kir ve kirleticilerin girmesini önler.Montajı kolaydır, sıkıca oturana kadar deliğe itilir. Malzeme: PE Renk: Kırmızı, Beyaz Seri Kodu: SR1604, SR1603
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | h | Renk | H | Kavrama Tipi | d | h1 | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1627350 Stokta |
0.492 in
12.5 mm
|
Beyaz
|
0.551 in
14.0 mm
|
Parmak Tutamaksız
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
|||
| 250 Stokta |
0.425 in
10.8 mm
|
Kırmızı
|
0.461 in
11.7 mm
|
Parmak Tutamaklı
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
1
|
|||
| 239400 Stokta |
0.492 in
12.5 mm
|
Kırmızı
|
0.551 in
14.0 mm
|
Parmak Tutamaklı
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
|||
| 261000 Stokta |
0.425 in
10.8 mm
|
Beyaz
|
0.461 in
11.7 mm
|
Parmak Tutamaklı
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
|
|||
| 224800 Stokta |
0.492 in
12.5 mm
|
Beyaz
|
0.551 in
14.0 mm
|
Parmak Tutamaklı
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
|||
| 140600 Stokta |
0.492 in
12.5 mm
|
Kırmızı
|
0.551 in
14.0 mm
|
Parmak Tutamaklı
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
|||
| 1866000 Stokta |
0.492 in
12.5 mm
|
Beyaz
|
0.551 in
14.0 mm
|
Parmak Tutamaklı
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
|||
| 23800 Stokta |
0.413 in
10.5 mm
|
Beyaz
|
0.472 in
12.0 mm
|
Parmak Tutamaksız
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
|||
| 7600 Stokta |
0.504 in
12.8 mm
|
Kırmızı
|
0.551 in
14.0 mm
|
Parmak Tutamaklı
|
4.331 in
110.0 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
1
|
|||
| 3600 Stokta |
0.524 in
13.3 mm
|
Beyaz
|
0.559 in
14.2 mm
|
Parmak Tutamaklı
|
5.315 in
135.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.425 in
10.8 mm
|
Beyaz
|
0.457 in
11.6 mm
|
Parmak Tutamaklı
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
|
|||
| 8500 Stokta |
0.524 in
13.3 mm
|
Kırmızı
|
0.559 in
14.2 mm
|
Parmak Tutamaklı
|
5.315 in
135.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
1
|
|||
| 199503 | 42500 Stokta |
0.413 in
10.5 mm
|
Beyaz
|
0.472 in
12.0 mm
|
Parmak Tutamaklı
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| 45000 Stokta |
0.307 in
7.8 mm
|
Beyaz
|
0.315 in
8.0 mm
|
Parmak Tutamaklı
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
|||
| 259875 Stokta |
0.421 in
10.7 mm
|
Beyaz
|
0.472 in
12.0 mm
|
Parmak Tutamaklı
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
|
|||
| 130200 Stokta |
0.492 in
12.5 mm
|
Beyaz
|
0.551 in
14.0 mm
|
Parmak Tutamaklı
|
3.543 in
90.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
|||
| 3420 Stokta |
0.512 in
13.0 mm
|
Kırmızı
|
0.551 in
14.0 mm
|
Parmak Tutamaklı
|
4.921 in
125.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
|||
| 240000 Stokta |
0.421 in
10.7 mm
|
Kırmızı
|
0.472 in
12.0 mm
|
Parmak Tutamaklı
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
1
|
|||
| 107100 Stokta |
0.48 in
12.2 mm
|
Kırmızı
|
0.551 in
14.0 mm
|
Parmak Tutamaklı
|
4.724 in
120.0 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
1
|
|||
| 35650 Stokta |
0.425 in
10.8 mm
|
Kırmızı
|
0.457 in
11.6 mm
|
Parmak Tutamaklı
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
1
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin