Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Silindir Kilitler, çeyrek tur dönüşle çalışan bir döner mille pano ve kapılarınıza erişim kilitleyip emniyete almak için tasarlanmıştır.
Aletsiz kurulumla hızlı ve kolay montaj sunan bu kilitler yaygın kalınlıktaki kapılara monte edilebilir ve hafif erişim uygulamaları için idealdir.
Bu ürünlerün sunulduğun Kilit Tipi seçenekleri: Master Anahtar, Benzer Anahtarlı, Farklı Anahtarlı.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Azami Tutuş | Hazne Yüksekliği | Anahtar Tipi | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|
276,7761 TL - 276,7761 TL | 600 Stokta |
0.63 in
16.0 mm
|
|
Oluklu Anahtar
|
||
276,7761 TL - 276,7761 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.63 in
16.0 mm
|
|
Oluklu Anahtar
|
||
291,8492 TL - 291,8492 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.181 in
30.0 mm
|
|
Oluklu Anahtar
|
||
291,8492 TL - 350,219 TL | 12 Stokta |
1.181 in
30.0 mm
|
|
Oluklu Anahtar
|
||
286,8595 TL - 286,8595 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.906 in
23.0 mm
|
|
Oluklu Anahtar
|
||
99,6684 TL - 110,7426 TL | 32 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Benzer Anahtarlı
|
||
50 Stokta |
0.315 in
8.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Benzer Anahtarlı
|
|||
36 Stokta |
0.945 in
24.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Farklı Anahtarlı
|
|||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.551 in
14.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Master Anahtar
|
|||
99 Stokta |
1.024 in
26.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Master Anahtar
|
|||
49 Stokta |
0.551 in
14.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Benzer Anahtarlı
|
|||
84 Stokta |
1.063 in
27.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
Farklı Anahtarlı
|
|||
1088 Stokta |
0.65 in
16.5 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
Benzer Anahtarlı
|
|||
139 Stokta |
0.65 in
16.5 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
Farklı Anahtarlı
|
|||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.925 in
23.5 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
Farklı Anahtarlı
|
|||
20 Stokta |
0.65 in
16.5 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
Farklı Anahtarlı
|
|||
800 Stokta |
0.65 in
16.5 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
Benzer Anahtarlı
|
|||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.945 in
24.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Eurokey (5333)
|
|||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.551 in
14.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Eurokey (5333)
|
|||
71,6327 TL - 111,4284 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.433 in
11.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Paslanmaz Toz Kapaklı Birbirini Açmaz
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin