Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Silindir Kilitler, çeyrek tur dönüşle çalışan bir döner mille pano ve kapılarınıza erişim kilitleyip emniyete almak için tasarlanmıştır.
Aletsiz kurulumla hızlı ve kolay montaj sunan bu kilitler yaygın kalınlıktaki kapılara monte edilebilir ve hafif erişim uygulamaları için idealdir.
Bu ürünlerün sunulduğun Kilit Tipi seçenekleri: Master Anahtar, Benzer Anahtarlı, Farklı Anahtarlı.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Azami Tutuş | Hazne Yüksekliği | Anahtar Tipi | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.709 in
18.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Eurokey (5333)
|
|||
105,8762 TL - 117,6403 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Master Anahtar
|
||
368 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Benzer Anahtarlı
|
|||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.925 in
23.5 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
Benzer Anahtarlı
|
|||
144,158 TL - 160,1756 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.551 in
14.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Master Anahtar
|
||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Eurokey (5333)
|
|||
3 Stokta |
0.925 in
23.5 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
Çıkarılmaz Anahtar
|
|||
21 Stokta |
1.024 in
26.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Eurokey (5333)
|
|||
171 Stokta |
0.65 in
16.5 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
Çıkarılmaz Anahtar
|
|||
103 Stokta |
0.945 in
24.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Benzer Anahtarlı
|
|||
141,2222 TL - 197,7112 TL | 117 Stokta |
0.433 in
11.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Paslanmaz Toz Kapaklı Birbirini Açan
|
||
100 Stokta |
1.693 in
43.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
Farklı Anahtarlı
|
|||
14 Stokta |
0.709 in
18.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Farklı Anahtarlı
|
|||
105,8762 TL - 117,6403 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Farklı Anahtarlı
|
||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Master Anahtar
|
|||
99,7943 TL - 110,8829 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Farklı Anahtarlı
|
||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.709 in
18.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Master Anahtar
|
|||
496 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Benzer Anahtarlı
|
|||
816 Stokta |
1.024 in
26.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Farklı Anahtarlı
|
|||
86,8796 TL - 96,533 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.945 in
24.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Farklı Anahtarlı
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin