Menü Arama

Standart Boncuklu Kablo Bağları

Stokta

Standard Beaded Cable Ties are reliable and versatile fastening solutions that excel in securing and organizing cables, wires, and other objects. These ties feature a unique beaded design that allows for quick and effortless installation, while providing a secure and adjustable hold. Manufactured using high-quality materials such as nylon, Standard Beaded Cable Ties offer excellent tensile strength, durability, and resistance to environmental factors. The versatile design of these ties makes them suitable for a wide range of applications across various industries.

One of the main characteristics of Standard Beaded Cable Ties is their ease of use. The beaded design enables simple and efficient installation, eliminating the need for additional tools or complex techniques. The ties can be easily threaded through the beads, and once tightened, they provide a secure and adjustable hold. This feature is particularly advantageous in applications that require frequent adjustments or repositioning of cables, such as in electrical installations or network setups. Additionally, Standard Beaded Cable Ties offer excellent tensile strength, ensuring a reliable and long-lasting hold, even in demanding environments.

  • Material: PA, PP, PE
  • Colour: Natural, Yellow, Red, Blue, Black
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2, UL94 HB,


Series Code :SR1818

Seri Kodu: SR1818

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
57 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Malzeme Tutuşabilirlik Standardı Toplam Uzunluk Satın Al
12000 Stokta
UL94 V-2
101.6 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
273.1 mm
40068 Stokta
63.5 mm
2938 Stokta
63.5 mm
19656 Stokta
101.6 mm
201540 Stokta
273.1 mm
12759 Stokta
UL94 V-2
280.0 mm
90000 Stokta
127.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
222.3 mm
231568 Stokta
101.6 mm
17000 Stokta
222.3 mm
436430 Stokta
127.0 mm
2227 Stokta
UL94 HB
127.0 mm
2000 Stokta
UL94 HB
273.1 mm
5074 Stokta
UL94 HB
101.6 mm
140160 Stokta
152.4 mm
103666 Stokta
273.1 mm
122400 Stokta
222.3 mm
996 Stokta
UL94 V-2
120.0 mm
191862 Stokta
UL94 V-2
180.0 mm
  • / 3
Boncuklu Kablo Bağı 101.6 mm 25.4 mm PA Black

BT-4-01-BK


Stok Seviyeleri
12000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Kafa Biçimi
    Teardrop
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    25.4 mm
  • Toplam Uzunluk
    101.6 mm
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
Boncuklu Kablo Bağı 273.1 mm 85.7 mm PP Kırmızı

BT-10-10-RD


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Kırmızı
  • Kafa Biçimi
    Teardrop
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    85.7 mm
  • Toplam Uzunluk
    273.1 mm
  • Tam Malzeme
    Polypropylene
Boncuklu Kablo Bağı 63.5 mm 14.3 mm PP Kırmızı

BT-2-10-RD


Stok Seviyeleri
40068 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Kırmızı
  • Kafa Biçimi
    Oval
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    14.3 mm
  • Toplam Uzunluk
    63.5 mm
  • Tam Malzeme
    Polypropylene
Boncuklu Kablo Bağı 63.5 mm 14.3 mm PP Doğal renk

BT-2-01-NT


Stok Seviyeleri
2938 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Kafa Biçimi
    Oval
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    14.3 mm
  • Toplam Uzunluk
    63.5 mm
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
Boncuklu Kablo Bağı 101.6 mm 25.4 mm PP Sarı

BT-4-10-YL


Stok Seviyeleri
19656 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Sarı
  • Kafa Biçimi
    Oval
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    25.4 mm
  • Toplam Uzunluk
    101.6 mm
  • Tam Malzeme
    Polypropylene
Boncuklu Kablo Bağı 273.1 mm 85.7 mm PP Doğal renk

BT-10-01-NT


Stok Seviyeleri
201540 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Kafa Biçimi
    Teardrop
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    85.7 mm
  • Toplam Uzunluk
    273.1 mm
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
Boncuklu Kablo Bağı 280.0 mm 75.0 mm PA Natural

462681


Stok Seviyeleri
12759 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Kafa Biçimi
    Teardrop
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    75.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    280.0 mm
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
Boncuklu Kablo Bağı 127.0 mm 31.8 mm PP Doğal renk

BT-5-01-NT


Stok Seviyeleri
90000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Kafa Biçimi
    Oval
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    31.8 mm
  • Toplam Uzunluk
    127.0 mm
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
Boncuklu Kablo Bağı 222.3 mm 60.3 mm PP Doğal renk

BT-8-01-NT


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Kafa Biçimi
    Teardrop
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    60.3 mm
  • Toplam Uzunluk
    222.3 mm
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
Boncuklu Kablo Bağı 101.6 mm 25.4 mm PP Doğal renk

BT-4-01-NT


Stok Seviyeleri
231568 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Kafa Biçimi
    Oval
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    25.4 mm
  • Toplam Uzunluk
    101.6 mm
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
Boncuklu Kablo Bağı 222.3 mm 60.3 mm PP Kırmızı

BT-8-10-RD


Stok Seviyeleri
17000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Kırmızı
  • Kafa Biçimi
    Teardrop
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    60.3 mm
  • Toplam Uzunluk
    222.3 mm
  • Tam Malzeme
    Polypropylene
Boncuklu Kablo Bağı 127.0 mm 31.8 mm PP Kırmızı

BT-5-10-RD


Stok Seviyeleri
436430 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Kırmızı
  • Kafa Biçimi
    Oval
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    31.8 mm
  • Toplam Uzunluk
    127.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polypropylene
Boncuklu Kablo Bağı 127.0 mm 31.8 mm Nylon Siyah

BT-5-01-BK


Stok Seviyeleri
2227 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Kafa Biçimi
    Oval
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    31.8 mm
  • Toplam Uzunluk
    127.0 mm
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
Boncuklu Kablo Bağı 273.1 mm 85.7 mm Nylon Siyah

BT-10-10-BK


Stok Seviyeleri
2000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Kafa Biçimi
    Teardrop
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    85.7 mm
  • Toplam Uzunluk
    273.1 mm
  • Tam Malzeme
    Polypropylene
Boncuklu Kablo Bağı 101.6 mm 25.4 mm Nylon Siyah

BT-4-10-BK


Stok Seviyeleri
5074 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Kafa Biçimi
    Oval
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    25.4 mm
  • Toplam Uzunluk
    101.6 mm
  • Tam Malzeme
    Polypropylene
Boncuklu Kablo Bağı 152.4 mm 44.5 mm PP Doğal renk

BT-6-01-NT


Stok Seviyeleri
140160 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Kafa Biçimi
    Oval
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    44.5 mm
  • Toplam Uzunluk
    152.4 mm
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
Boncuklu Kablo Bağı 273.1 mm 85.7 mm PP Sarı

BT-10-10-YL


Stok Seviyeleri
103666 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Sarı
  • Kafa Biçimi
    Teardrop
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    85.7 mm
  • Toplam Uzunluk
    273.1 mm
  • Tam Malzeme
    Polypropylene
Boncuklu Kablo Bağı 222.3 mm 60.3 mm PP Sarı

BT-8-10-YL


Stok Seviyeleri
122400 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Sarı
  • Kafa Biçimi
    Teardrop
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    60.3 mm
  • Toplam Uzunluk
    222.3 mm
  • Tam Malzeme
    Polypropylene
Boncuklu Kablo Bağı 120.0 mm 30.0 mm PA Black

462684


Stok Seviyeleri
996 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Kafa Biçimi
    Square
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    30.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    120.0 mm
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
Boncuklu Kablo Bağı 180.0 mm 49.0 mm PA Natural

462680


Stok Seviyeleri
191862 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Kafa Biçimi
    Teardrop
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    49.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    180.0 mm
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6