Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Standard Beaded Cable Ties are reliable and versatile fastening solutions that excel in securing and organizing cables, wires, and other objects. These ties feature a unique beaded design that allows for quick and effortless installation, while providing a secure and adjustable hold. Manufactured using high-quality materials such as nylon, Standard Beaded Cable Ties offer excellent tensile strength, durability, and resistance to environmental factors. The versatile design of these ties makes them suitable for a wide range of applications across various industries.
One of the main characteristics of Standard Beaded Cable Ties is their ease of use. The beaded design enables simple and efficient installation, eliminating the need for additional tools or complex techniques. The ties can be easily threaded through the beads, and once tightened, they provide a secure and adjustable hold. This feature is particularly advantageous in applications that require frequent adjustments or repositioning of cables, such as in electrical installations or network setups. Additionally, Standard Beaded Cable Ties offer excellent tensile strength, ensuring a reliable and long-lasting hold, even in demanding environments.
Series Code :SR1818
Seri Kodu: SR1818
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Malzeme Tutuşabilirlik Standardı | Toplam Uzunluk | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4,7944 TL - 4,7944 TL | 1998 Stokta |
|
10 in
254.0 mm
|
||
| 4,5105 TL - 4,5105 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
10.752 in
273.1 mm
|
||
| 5,6986 TL - 5,6986 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
UL94 V-2
|
8.898 in
226.0 mm
|
||
| 2,538 TL - 2,538 TL | 2000 Stokta |
UL94 HB
|
5 in
127.0 mm
|
||
| 4,7839 TL - 4,7839 TL | 119714 Stokta |
|
12.752 in
323.9 mm
|
||
| 2,0405 TL - 2,0405 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
UL94 HB
|
6 in
152.4 mm
|
||
| 1,9661 TL - 1,9661 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
UL94 HB
|
6 in
152.4 mm
|
||
| 5,7512 TL - 5,7512 TL | 67500 Stokta |
|
12.752 in
323.9 mm
|
||
| 1,3037 TL - 1,3037 TL | 54499 Stokta |
UL94 V-2
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
| 3,3119 TL - 3,3119 TL | 894824 Stokta |
UL94 V-2
|
7.087 in
180.0 mm
|
||
| 2,3103 TL - 2,3103 TL | 2000 Stokta |
UL94 HB
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
| 3,3119 TL - 3,3119 TL | 191862 Stokta |
UL94 V-2
|
7.087 in
180.0 mm
|
||
| 2,229 TL - 2,229 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
6 in
152.4 mm
|
||
| 6,9498 TL - 6,9498 TL | 7300 Stokta |
UL94 V-2
|
11.024 in
280.0 mm
|
||
| 4,7629 TL - 4,7629 TL | 39916 Stokta |
|
8.752 in
222.3 mm
|
||
| 1,9661 TL - 1,9661 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
5 in
127.0 mm
|
||
| 1,6338 TL - 1,6338 TL | 40068 Stokta |
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
| 1,764 TL - 1,764 TL | 12000 Stokta |
UL94 V-2
|
4 in
101.6 mm
|
||
| 1,9661 TL - 1,9661 TL | 2227 Stokta |
UL94 HB
|
5 in
127.0 mm
|
||
| 3,7325 TL - 3,7325 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
UL94 V-2
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin