Menü Arama

Standart Boncuklu Kablo Bağları

Stokta

Standard Beaded Cable Ties are reliable and versatile fastening solutions that excel in securing and organizing cables, wires, and other objects. These ties feature a unique beaded design that allows for quick and effortless installation, while providing a secure and adjustable hold. Manufactured using high-quality materials such as nylon, Standard Beaded Cable Ties offer excellent tensile strength, durability, and resistance to environmental factors. The versatile design of these ties makes them suitable for a wide range of applications across various industries.

One of the main characteristics of Standard Beaded Cable Ties is their ease of use. The beaded design enables simple and efficient installation, eliminating the need for additional tools or complex techniques. The ties can be easily threaded through the beads, and once tightened, they provide a secure and adjustable hold. This feature is particularly advantageous in applications that require frequent adjustments or repositioning of cables, such as in electrical installations or network setups. Additionally, Standard Beaded Cable Ties offer excellent tensile strength, ensuring a reliable and long-lasting hold, even in demanding environments.

  • Material: PA, PP, PE
  • Colour: Natural, Yellow, Red, Blue, Black
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2, UL94 HB,


Series Code :SR1818

Seri Kodu: SR1818

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
57 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Malzeme Tutuşabilirlik Standardı Toplam Uzunluk Satın Al
4,2161 TL - 4,2161 TL 22095 Stokta
164.0 mm
4,7629 TL - 4,7629 TL 122400 Stokta
222.3 mm
5,7512 TL - 5,7512 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
UL94 HB
323.9 mm
1,6402 TL - 1,6402 TL 2938 Stokta
63.5 mm
4,5105 TL - 4,5105 TL 2000 Stokta
UL94 HB
273.1 mm
5,7512 TL - 5,7512 TL 2708 Stokta
323.9 mm
1,6478 TL - 1,6478 TL 90000 Stokta
127.0 mm
4,7629 TL - 4,7629 TL 17000 Stokta
222.3 mm
1,9661 TL - 1,9661 TL 436430 Stokta
127.0 mm
4,5105 TL - 4,5105 TL 10625 Stokta
273.1 mm
0,7865 TL - 0,7865 TL 629952 Stokta
UL94 V-2
100.0 mm
2,3656 TL - 2,3656 TL 8542 Stokta
UL94 V-2
150.0 mm
3,7535 TL - 3,7535 TL 201540 Stokta
273.1 mm
4,5105 TL - 4,5105 TL 103666 Stokta
273.1 mm
0,7865 TL - 0,7865 TL 114948 Stokta
UL94 V-2
100.0 mm
3,7535 TL - 3,7535 TL 14 Stokta
UL94 HB
273.1 mm
2,3453 TL - 2,3453 TL 14590 Stokta
101.6 mm
2,229 TL - 2,229 TL 5991 Stokta
152.4 mm
1,7124 TL - 1,7124 TL 19656 Stokta
101.6 mm
3,9639 TL - 3,9639 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
222.3 mm
  • / 3
Boncuklu Kablo Bağı 164.0 mm PE Natural

HTE-164-PE3L/1H

Fiyat Aralığı
4,2161 TL - 4,2161 TL

Stok Seviyeleri
22095 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Toplam Uzunluk
    164.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyethylene
  • GTIP Numarası
    3926909790
Boncuklu Kablo Bağı 222.3 mm 60.3 mm PP Sarı

BT-8-10-YL

Fiyat Aralığı
4,7629 TL - 4,7629 TL

Stok Seviyeleri
122400 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Sarı
  • Kafa Biçimi
    Teardrop
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    60.3 mm
  • Toplam Uzunluk
    222.3 mm
  • Tam Malzeme
    Polypropylene
Boncuklu Kablo Bağı 323.9 mm 92.1 mm Nylon Siyah

BT-12-01-BK

Fiyat Aralığı
5,7512 TL - 5,7512 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Kafa Biçimi
    Teardrop
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    92.1 mm
  • Toplam Uzunluk
    323.9 mm
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
Boncuklu Kablo Bağı 63.5 mm 14.3 mm PP Doğal renk

BT-2-01-NT

Fiyat Aralığı
1,6402 TL - 1,6402 TL

Stok Seviyeleri
2938 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Kafa Biçimi
    Oval
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    14.3 mm
  • Toplam Uzunluk
    63.5 mm
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
Boncuklu Kablo Bağı 273.1 mm 85.7 mm Nylon Siyah

BT-10-10-BK

Fiyat Aralığı
4,5105 TL - 4,5105 TL

Stok Seviyeleri
2000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Kafa Biçimi
    Teardrop
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    85.7 mm
  • Toplam Uzunluk
    273.1 mm
  • Tam Malzeme
    Polypropylene
Boncuklu Kablo Bağı 323.9 mm 92.1 mm PP Sarı

BT-12-10-YL

Fiyat Aralığı
5,7512 TL - 5,7512 TL

Stok Seviyeleri
2708 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Sarı
  • Kafa Biçimi
    Teardrop
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    92.1 mm
  • Toplam Uzunluk
    323.9 mm
  • Tam Malzeme
    Polypropylene
Boncuklu Kablo Bağı 127.0 mm 31.8 mm PP Doğal renk

BT-5-01-NT

Fiyat Aralığı
1,6478 TL - 1,6478 TL

Stok Seviyeleri
90000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Kafa Biçimi
    Oval
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    31.8 mm
  • Toplam Uzunluk
    127.0 mm
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
Boncuklu Kablo Bağı 222.3 mm 60.3 mm PP Kırmızı

BT-8-10-RD

Fiyat Aralığı
4,7629 TL - 4,7629 TL

Stok Seviyeleri
17000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Kırmızı
  • Kafa Biçimi
    Teardrop
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    60.3 mm
  • Toplam Uzunluk
    222.3 mm
  • Tam Malzeme
    Polypropylene
Boncuklu Kablo Bağı 127.0 mm 31.8 mm PP Kırmızı

BT-5-10-RD

Fiyat Aralığı
1,9661 TL - 1,9661 TL

Stok Seviyeleri
436430 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Kırmızı
  • Kafa Biçimi
    Oval
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    31.8 mm
  • Toplam Uzunluk
    127.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polypropylene
Boncuklu Kablo Bağı 273.1 mm 85.7 mm PP Yeşil

BT-10-10-BL

Fiyat Aralığı
4,5105 TL - 4,5105 TL

Stok Seviyeleri
10625 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Yeşil
  • Kafa Biçimi
    Teardrop
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    85.7 mm
  • Toplam Uzunluk
    273.1 mm
  • Tam Malzeme
    Polypropylene
Boncuklu Kablo Bağı 100.0 mm 25.0 mm PA Natural

462677

Fiyat Aralığı
0,7865 TL - 0,7865 TL

Stok Seviyeleri
629952 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Kafa Biçimi
    Square
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    25.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    100.0 mm
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
Boncuklu Kablo Bağı 150.0 mm 39.0 mm PA Black

462685

Fiyat Aralığı
2,3656 TL - 2,3656 TL

Stok Seviyeleri
8542 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Kafa Biçimi
    Spade
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    39.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    150.0 mm
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
Boncuklu Kablo Bağı 273.1 mm 85.7 mm PP Doğal renk

BT-10-01-NT

Fiyat Aralığı
3,7535 TL - 3,7535 TL

Stok Seviyeleri
201540 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Kafa Biçimi
    Teardrop
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    85.7 mm
  • Toplam Uzunluk
    273.1 mm
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
Boncuklu Kablo Bağı 273.1 mm 85.7 mm PP Sarı

BT-10-10-YL

Fiyat Aralığı
4,5105 TL - 4,5105 TL

Stok Seviyeleri
103666 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Sarı
  • Kafa Biçimi
    Teardrop
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    85.7 mm
  • Toplam Uzunluk
    273.1 mm
  • Tam Malzeme
    Polypropylene
Boncuklu Kablo Bağı 100.0 mm 25.0 mm PA Black

462683

Fiyat Aralığı
0,7865 TL - 0,7865 TL

Stok Seviyeleri
114948 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Kafa Biçimi
    Square
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    25.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    100.0 mm
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
Boncuklu Kablo Bağı 273.1 mm 85.7 mm Nylon Siyah

BT-10-01-BK

Fiyat Aralığı
3,7535 TL - 3,7535 TL

Stok Seviyeleri
14 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Kafa Biçimi
    Teardrop
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    85.7 mm
  • Toplam Uzunluk
    273.1 mm
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
Boncuklu Kablo Bağı 101.6 mm 25.4 mm PP Kırmızı

BT-4-10-RD

Fiyat Aralığı
2,3453 TL - 2,3453 TL

Stok Seviyeleri
14590 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Kırmızı
  • Kafa Biçimi
    Oval
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    25.4 mm
  • Toplam Uzunluk
    101.6 mm
  • Tam Malzeme
    Polypropylene
Boncuklu Kablo Bağı 152.4 mm 44.5 mm PP Sarı

BT-6-10-YL

Fiyat Aralığı
2,229 TL - 2,229 TL

Stok Seviyeleri
5991 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Sarı
  • Kafa Biçimi
    Oval
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    44.5 mm
  • Toplam Uzunluk
    152.4 mm
  • Tam Malzeme
    Polypropylene
Boncuklu Kablo Bağı 101.6 mm 25.4 mm PP Sarı

BT-4-10-YL

Fiyat Aralığı
1,7124 TL - 1,7124 TL

Stok Seviyeleri
19656 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Sarı
  • Kafa Biçimi
    Oval
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    25.4 mm
  • Toplam Uzunluk
    101.6 mm
  • Tam Malzeme
    Polypropylene
Boncuklu Kablo Bağı 222.3 mm 60.3 mm PP Doğal renk

BT-8-01-NT

Fiyat Aralığı
3,9639 TL - 3,9639 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Kafa Biçimi
    Teardrop
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    60.3 mm
  • Toplam Uzunluk
    222.3 mm
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6