Menü Arama

Standart Boncuklu Kablo Bağları

Stokta

Standard Beaded Cable Ties are reliable and versatile fastening solutions that excel in securing and organizing cables, wires, and other objects. These ties feature a unique beaded design that allows for quick and effortless installation, while providing a secure and adjustable hold. Manufactured using high-quality materials such as nylon, Standard Beaded Cable Ties offer excellent tensile strength, durability, and resistance to environmental factors. The versatile design of these ties makes them suitable for a wide range of applications across various industries.

One of the main characteristics of Standard Beaded Cable Ties is their ease of use. The beaded design enables simple and efficient installation, eliminating the need for additional tools or complex techniques. The ties can be easily threaded through the beads, and once tightened, they provide a secure and adjustable hold. This feature is particularly advantageous in applications that require frequent adjustments or repositioning of cables, such as in electrical installations or network setups. Additionally, Standard Beaded Cable Ties offer excellent tensile strength, ensuring a reliable and long-lasting hold, even in demanding environments.

  • Material: PA, PP, PE
  • Colour: Natural, Yellow, Red, Blue, Black
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2, UL94 HB,


Series Code :SR1818

Seri Kodu: SR1818

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
57 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Malzeme Tutuşabilirlik Standardı Toplam Uzunluk Satın Al
3,9603 TL - 3,9603 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
UL94 HB
222.3 mm
1,9661 TL - 1,9661 TL 1000 Stokta
127.0 mm
1,7979 TL - 1,7979 TL 28000 Stokta
63.5 mm
1,8295 TL - 1,8295 TL 140160 Stokta
152.4 mm
1,6268 TL - 1,6268 TL 231568 Stokta
101.6 mm
1,8712 TL - 1,8712 TL 2000 Stokta
63.5 mm
2,3601 TL - 2,3601 TL 5074 Stokta
UL94 HB
101.6 mm
4,4108 TL - 4,4108 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
UL94 HB
63.5 mm
3,2014 TL - 3,2014 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
UL94 HB
323.9 mm
1,3037 TL - 1,3037 TL 996 Stokta
UL94 V-2
120.0 mm
6,9498 TL - 6,9498 TL 12759 Stokta
UL94 V-2
280.0 mm
5,7512 TL - 5,7512 TL 17100 Stokta
323.9 mm
5,6986 TL - 5,6986 TL 398 Stokta
UL94 V-2
226.0 mm
2,0817 TL - 2,0817 TL 31909 Stokta
101.6 mm
2,229 TL - 2,229 TL 287964 Stokta
152.4 mm
2,3656 TL - 2,3656 TL 43504 Stokta
UL94 V-2
150.0 mm
12500 Stokta
152.0 mm
  • / 3
Boncuklu Kablo Bağı 222.3 mm 60.3 mm Nylon Siyah

BT-8-01-BK

Fiyat Aralığı
3,9603 TL - 3,9603 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Kafa Biçimi
    Teardrop
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    60.3 mm
  • Toplam Uzunluk
    222.3 mm
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
Boncuklu Kablo Bağı 127.0 mm 31.8 mm PP Sarı

BT-5-10-YL

Fiyat Aralığı
1,9661 TL - 1,9661 TL

Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Sarı
  • Kafa Biçimi
    Oval
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    31.8 mm
  • Toplam Uzunluk
    127.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polypropylene
Boncuklu Kablo Bağı 63.5 mm 14.3 mm PP Yeşil

BT-2-10-BL

Fiyat Aralığı
1,7979 TL - 1,7979 TL

Stok Seviyeleri
28000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Yeşil
  • Kafa Biçimi
    Oval
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    14.3 mm
  • Toplam Uzunluk
    63.5 mm
  • Tam Malzeme
    Polypropylene
Boncuklu Kablo Bağı 152.4 mm 44.5 mm PP Doğal renk

BT-6-01-NT

Fiyat Aralığı
1,8295 TL - 1,8295 TL

Stok Seviyeleri
140160 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Kafa Biçimi
    Oval
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    44.5 mm
  • Toplam Uzunluk
    152.4 mm
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
Boncuklu Kablo Bağı 101.6 mm 25.4 mm PP Doğal renk

BT-4-01-NT

Fiyat Aralığı
1,6268 TL - 1,6268 TL

Stok Seviyeleri
231568 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Kafa Biçimi
    Oval
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    25.4 mm
  • Toplam Uzunluk
    101.6 mm
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
Boncuklu Kablo Bağı 63.5 mm 14.3 mm PP Sarı

BT-2-10-YL

Fiyat Aralığı
1,8712 TL - 1,8712 TL

Stok Seviyeleri
2000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Sarı
  • Kafa Biçimi
    Oval
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    14.3 mm
  • Toplam Uzunluk
    63.5 mm
  • Tam Malzeme
    Polypropylene
Boncuklu Kablo Bağı 101.6 mm 25.4 mm Nylon Siyah

BT-4-10-BK

Fiyat Aralığı
2,3601 TL - 2,3601 TL

Stok Seviyeleri
5074 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Kafa Biçimi
    Oval
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    25.4 mm
  • Toplam Uzunluk
    101.6 mm
  • Tam Malzeme
    Polypropylene
Boncuklu Kablo Bağı 63.5 mm 14.3 mm Nylon Siyah

BT-2-10-BK

Fiyat Aralığı
4,4108 TL - 4,4108 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Kafa Biçimi
    Oval
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    14.3 mm
  • Toplam Uzunluk
    63.5 mm
  • Tam Malzeme
    Polypropylene
Boncuklu Kablo Bağı 323.9 mm 92.1 mm Nylon Siyah

BT-12-10-BK

Fiyat Aralığı
3,2014 TL - 3,2014 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Kafa Biçimi
    Teardrop
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    92.1 mm
  • Toplam Uzunluk
    323.9 mm
  • Tam Malzeme
    Polypropylene
Boncuklu Kablo Bağı 120.0 mm 30.0 mm PA Black

462684

Fiyat Aralığı
1,3037 TL - 1,3037 TL

Stok Seviyeleri
996 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Kafa Biçimi
    Square
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    30.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    120.0 mm
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
Boncuklu Kablo Bağı 280.0 mm 75.0 mm PA Natural

462681

Fiyat Aralığı
6,9498 TL - 6,9498 TL

Stok Seviyeleri
12759 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Kafa Biçimi
    Teardrop
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    75.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    280.0 mm
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
Boncuklu Kablo Bağı 323.9 mm 92.1 mm PP Kırmızı

BT-12-10-RD

Fiyat Aralığı
5,7512 TL - 5,7512 TL

Stok Seviyeleri
17100 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Kırmızı
  • Kafa Biçimi
    Teardrop
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    92.1 mm
  • Toplam Uzunluk
    323.9 mm
  • Tam Malzeme
    Polypropylene
Boncuklu Kablo Bağı 226.0 mm 63.0 mm PA Black

462688

Fiyat Aralığı
5,6986 TL - 5,6986 TL

Stok Seviyeleri
398 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Kafa Biçimi
    Teardrop
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    63.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    226.0 mm
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
Boncuklu Kablo Bağı 101.6 mm 25.4 mm PP Yeşil

BT-4-10-BL

Fiyat Aralığı
2,0817 TL - 2,0817 TL

Stok Seviyeleri
31909 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Yeşil
  • Kafa Biçimi
    Oval
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    25.4 mm
  • Toplam Uzunluk
    101.6 mm
  • Tam Malzeme
    Polypropylene
Boncuklu Kablo Bağı 152.4 mm 44.5 mm PP Kırmızı

BT-6-10-RD

Fiyat Aralığı
2,229 TL - 2,229 TL

Stok Seviyeleri
287964 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Kırmızı
  • Kafa Biçimi
    Oval
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    44.5 mm
  • Toplam Uzunluk
    152.4 mm
  • Tam Malzeme
    Polypropylene
Boncuklu Kablo Bağı 150.0 mm 39.0 mm PA Natural

462679

Fiyat Aralığı
2,3656 TL - 2,3656 TL

Stok Seviyeleri
43504 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Kafa Biçimi
    Spade
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    39.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    150.0 mm
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
Boncuklu Kablo Bağı 152.0 mm 152.0 mm PA Natural

230600N


Stok Seviyeleri
12500 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    152.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    152.0 mm
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • GTIP Numarası
    3926909790